Spínač průtoku v hygienickém provedení pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku

Spínač průtoku v hygienickém provedení pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku

Flowphant T DTT35

od Kč7.017,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Místní displej

    • Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita

    • Široká změna rozsahu

     

    Přehled specifikace

    Médium Všechny kapaliny 
    Měřicí rozsah 0,03...3 m/s 
    Teplota média –20...+85 °C 
    Provozní tlak 0...+100 bar (při 20 °C) 
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Procesní připojení; DélkaElektrické připojeníNapájení; výstup1 až 34 až 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", 30 mmKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.974,-7.416,-7.017,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač8.420,-7.830,-7.409,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA9.451,-8.789,-8.317,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač8.420,-7.830,-7.409,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienické připojení; 30 mmKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač8.865,-8.245,-7.801,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač9.311,-8.659,-8.194,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA10.342,-9.618,-9.101,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač9.311,-8.659,-8.194,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", 100 mmKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.974,-7.416,-7.017,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač8.420,-7.830,-7.409,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA9.451,-8.789,-8.317,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač8.420,-7.830,-7.409,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienické připojení; 100 mmKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač8.865,-8.245,-7.801,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač9.311,-8.659,-8.194,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA10.342,-9.618,-9.101,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač9.311,-8.659,-8.194,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Objednejte prosím kabel a konektor samostatně (viz Příslušenství).

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67271,90 51005148
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.439,21 52006263
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT1112.822,77 TXU10-AA

    Ceny jsou platné do 31.05.2018 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Spínač průtoku (drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm) lze použít pro monitorování, zobrazení a měření relativního hmotnostního průtoku kapalných médií v rozsahu rychlosti proudění 0,03...3 m/s. Příklady použití: Monitorování oběhu vodních chladicích okruhů u čerpadel, turbín, kompresorů a výměníků tepla, a monitorování filtrů při výrobě nápojů.

     

    Funkce

    Přístroj měří hmotnostní průtok kapalného média kalorimetrickou měřicí metodou. Tato metoda je založena na ochlazování otápěného snímače teploty. Teplo je ze snímače odváděno vynucenou konvekcí průtokem média. Rozsah tohoto přenosu tepla závisí na rychlosti proudění média a na rozdílu teplot snímače a média (Kingův zákon). Čím je vyšší rychlost proudění nebo hmotnostní průtok média, tím je vyšší ochlazení snímače teploty.

     

    Příklad instalace

    Flowphant monitoruje průtok v chladicím okruhu a signalizuje, když průtok klesne pod minimální hodnotu.

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí rozsah

    0…100 %; rozlišení 1 %;

    0,03…3 m/s pro kapaliny

    Výstup
    Výstupní signál   1 × PNP, 2 × PNP nebo 1 × PNP s analogovým výstupem pro průtok a teplotu
    Úbytek napětí PNP ≤ 2 V
    Ochrana proti přetížení Automatický test 
    Provozní charakteristika
    Referenční podmínky Podle DIN IEC 60770/61003
    Chyba měření Spínací bod a zobrazení 0,2 %
    Dlouhodobá stabilita ≤ 0,5 % za referenčních podmínek
    Reakční doba senzoru 6...12 s
    Odezva Spínací výstup 100 ms
    Provozní podmínk
    Teplota média –20…+85 °C, 130 °C maximálně 1 hodinu (při teplotě nad 85°C neměří)
    Teplota okolí –40...+85 °C
    Krytí IP65 (celá hlavice)
    Napájení
    Napájecí napětí Ub 18…30 V DC, ochrana proti přepólování
    Odběr proudu Bez zátěže < 100 mA při 24 V DC
    Všeobecně
    EMC Dle ČSN IEC 61326 třída B; ČSN IEC 61326 příloha A (průmyslové použití) a podle doporučení NAMUR NE21
    Ovládací prvky 3 tlačítka nebo software
    Materiály Procesní připojení, ochranná jímka a hlavice nerez 316L (17350)
    Drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm
    Certifikáty
    Předpisy Desina, 3A

    Rozměry (v mm)

    Hlavice

    L = délka snímače 30 mm, 100 mm

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Procesní připojení

    a) Kužel kov-kov G ½"

    b) CLAMP 1"

    c) CLAMP 2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = otvor 6 × Ø 8,6 + 2 × závit M8

    Procesní připojení

    Kód

     
     

    Připojení TRI-CLAMP®

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½"), nerez 316 L (17350), 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), nerez 316 L (17350), 3A, DIN 32676 DN50

     

    Hygienické připojení

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, nerez 316 L (17350), 3A

    LB

    Varivent® F potrubí DN25-32, PN40, 316L, 3A **

    LL

    Varivent® N potrubí DN40-162, PN40, 316L, 3A **

    MB

    Kužel kov-kov G½", 316L **

     PG

    DIN 11851, DN25, PN40, nerez 316 L (17350), 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, nerez 316 L (17350), 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, nerez 316 L (17350), 3A

    Elektrické připojení

    Provedení pro DC napájení s konektorem M12×1

    A1: 1 × spínací výstup PNP

    A2: 2 × spínací výstup PNP R1 a 1 (R2)

    A2': 2 × spínací výstup PNP R1 a 1 (diagnostika/rozpínací kontakt „DESINA")

    A3: 1 × spínací výstup PNP + analogový výstup


    Provedení pro DC napájení s ventilovým konektorem M16×1,5

    B : 1 × spínací výstup PNP

  • Další dokumenty DTT35