Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Převodník tlaku s hygienickými kovovými
senzory pro čelně lícovanou montáž

Cerabar PMP23 - Předchozí modely: PMP135

od Kč6.440,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

  • • Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita

    • Nastavitelné rozsahy měření

    • Plnicí olej podle FDA

    Přehled specifikace

    Média Plyny, páry, kapaliny a prach
    Výstupní signál 4...20 mA
    Referenční přesnost ±0,3 %
    Rozsah procesních teplot −10 až +100 °C;
    +135 °C max. po dobu jedné hodiny
    Rozsahy měření

    Od −400 do +400 mbar a od −1 do +40 bar

    Cerabar PMP23 - Zákaznické nastavení rozsahu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Výstup / Elektrické připojeníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A7.853,-7.068,-6.440,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.054,-7.248,-6.604,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.186,-7.367,-6.712,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.220,-8.298,-7.561,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A8.520,-7.668,-6.986,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.720,-7.848,-7.151,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.852,-7.967,-7.259,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.887,-8.898,-8.107,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - Měřicí rozsah = rozsah senzoru

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Výstup - Elektrické připojeníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A7.853,-7.068,-6.440,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.054,-7.248,-6.604,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.186,-7.367,-6.712,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.220,-8.298,-7.561,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A7.853,-7.068,-6.440,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.054,-7.248,-6.604,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.186,-7.367,-6.712,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.220,-8.298,-7.561,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A8.520,-7.668,-6.986,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.720,-7.848,-7.151,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.852,-7.967,-7.259,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.887,-8.898,-8.107,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A8.520,-7.668,-6.986,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG8.720,-7.848,-7.151,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG8.852,-7.967,-7.259,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG9.887,-8.898,-8.107,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Zákaznické nastavení rozsahu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Výstup / Elektrické připojeníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A10.511,-9.460,-8.619,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG10.712,-9.640,-8.783,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG10.844,-9.759,-8.892,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG11.878,-10.690,-9.740,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G1, 316L Procesní připojení s čelním lícováním. Otvor pro navaření: 50 mm Materiál: 316L. Použití: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Správné navaření pouze pomocí přípravku (52005272).2.191,06 52005087
    Navařovací adaptér G1, 316L, 3.1 Procesní připojení s čelním lícováním. Otvor pro navaření: 50 mm Materiál: 316L. Inspekční materiálový certifikát EN10204-3.1. Použití: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Správné navaření pouze pomocí přípravku (52005272).3.671,30 52010171
    Navařovací krček G1, d=60, 316 L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, 401/TM411, TMR35.1.138,60 52001051
    Navařovací krček G1, d=60, 316L, 3.1 Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Inspekční cert. EN10204-3.1 materiál. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.4.027,30 52011896
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 M12 konektorová záasuvka, na kabel. Samoprořezávací připojení. Použití: pro konektorovu zástrčku M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.455,62 52006263
    Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.212,43 52010285
    Kabelový konektor M12 90° Připojení jednoduchým zasunutím kabelu. Použití: Konektorový spoj M12744,52 71114212
    Kabel 5m, 4x0,34, 90° konektor M12, 316L Konektor M12x1. 5m kabel PVC, 316L zámek Především pro hygienické aplikace. Použití: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.609,74 52024216
    Místní displej PHX20 Nasunovací displej 4-20mA, 4 červené číslice LED, Konektor DIN43650, krytí IP65. Možnost nastavení zobrazení. Úbytek napětí < 5 V Použití: Cerabar T4.225,-3.929,-3.718,- 52022914

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento tlakový snímač Cerabar přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Cerabar je převodník tlaku pro měření absolutního a manometrického tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu pro aplikace s hygienickými požadavky. Cerabar lze používat v různých aplikacích díky širokému spektru schválení a procesních připojení.

    Funkce

    Procesní tlak vychyluje kovovou procesní oddělovací membránu senzoru a olejová náplň přenáší tlak na Wheatstoneův můstek (polovodičová technologie). Tlakově závislá změna výstupního napětí můstku se měří a vyhodnocuje.

    Měřicí systém

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Převodník tlaku Cerabar PMP23 4 až 20 mA analogový výstup (a) s napáječem proudové smyčky, jako např. RN221N nebo RMA42 (b) z
    E-direct

  • Technická data

    Výstupní parametry
    Výstupní signál 4 až 20 mA (2vodič)
    IO-Link 4 až 20 mA (2 nebo 3vodič)
    Vlastnosti spínače – Stav spínače ZAP: Ia ≤ 250 mA
    – Stav spínače VYP: Ia ≤ 1 mA
    – Úbytek napětí PNP: ≤2 V
    Rozsah signálu
    4 až 20 mA
    3,8...20,5 mA
    Zatížení 4 až 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signál při alarmu
    4 až 20 mA
    Max. alarm >21 mA;
    min. alarm proud nastavitelný
    Dynamické chování 4 až 20 mA: časová konstanta (T90) 15 ms
    IO-Link: časová konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximální zatěžovací odpor; UB: napájecí napětí
    Napájení
    Napájecí napětí 10...30 V DC
    Spotřeba proudu 4 až 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: max. ≤ 300 mA
    Krytí – Kabel: IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
    – Zástrčka M12 plastová: IP 65/67 NEMA typ 4X
    – Zástrčka M12 kovová: IP 66/69 NEMA typ 4X
    – Ventilový uzávěr: IP 65 NEMA typ 4X
    Vliv napájení ≤0,005 % pro URL/1 V
    Zbytkové vlnění ±5 %
    Provozní charakteristiky
    Referenční přesnost ±0,3 %
    Tepelná změna nulového výstupu a rozpětí výstupu <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Dlouhodobá stabilita

    1 rok: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %;

    8 let: ±0,45 %

    Náběh po zapnutí ≤2 s
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty −40 až +85 °C
    Přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu s IO-Link: −40 až +70 °C
    Rozsah skladovací teploty −40 až +85 °C
    Klimatická třída Třída 4K4H
    Elektromagnetická
    kompatibilita
    – Rušivé vyzařování podle EN 61326 zařízení B
    – Odolnost proti rušení podle EN 61326 dodatek A (průmyslové odvětví)
    – NAMUR doporučení EMC (NE21)(ne pro přístroje s IO-Link)
    Proces
    Rozsah procesních teplot −10 až +100 °C
    sterilizace na místě (SIP) při +135°C max. po dobu jedné hodiny
    Materiály
    Materiály nikoli v kontaktu s procesem – Plášť: nerezová ocel 316L
    – Plnicí olej: syntetický olej NSF-H1 podle FDA 21 CFR 178.3570
    Materiály v kontaktu s procesem – Procesní připojení: 316L Kovová procesní oddělovací membrána: AISI 316L
    – TSE certifikát o použitelnosti pro všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem
    Schválení
    ATEX II ½G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Směrnice o tlakových zařízeních

    Rozměry (v mm)

    Kryt

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Zástrčka M12, plastové víčko krytu

    b) Zástrčka M12, kovové víčko krytu

    c) Ventilový konektor

    d) Kabel

     

    Montáž podle návodu.

    Procesní připojení s kovovou procesní oddělovací membránou s čelním lícováním

    a) Závit ISO 228 G 1" kovový spoj

    b) Závit ISO 228 G 1" těsnění O-kroužekø

    c) Závit M24×1.5

     

    Hygienická připojení

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Zrušit Varivent F DN25-32

    i) Zrušit Varivent N DN40-162

    j) Univerzální adaptér 44 mm

    Elektrické připojení

    4...20 mA

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4...20 mA výstup

    b) Zástrčka M12

    c) Ventilový konektor

    d) Kabel

    e) Přístroje s IO-Link

    f) M12 zástrčka

     

    Kabel:

    1: hnědá = L+
    2: modrá = L−
    3: zelená/žlutá = uzemnění
    připojení
    (a): referenční vzduchová trubička

  • Další dokumenty PMP23
  • Předchozí modely: PMP135

    Předchozí modely:

    Hledat:
    Žádné výsledky