Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitní limitní hladinový spínač pro práškové a jemnozrnné sypké materiály

Nivector FTI26

od Kč3.202,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Není ovlivňován nánosem
    • Kontrola funkcí přímo v místě instalace pomocí LED ukazatelů
    • Hygienické provedení s pouzdrem z nerezové oceli (volitelně)

    Přehledné specifikace:

    Produkt Sypké látky o velikosti zrn ≤ 10 mm (0.4")
    Dielektrická konstanta produktu εr ≥ 1,3
    Procesní teplota −20 až +80 °C (−4 až +176 °F)
    Procesní tlak −1 až +6 bar (−15 až +87 psi)

    Non Ex

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Procesní připojeníNapájení; výstupElektrické připojení1 až 34 až 1011+
    Závit ISO228 G1, plast12-30VDC; 3vodič PNPKonektor M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.3.905,-3.515,-3.202,- FTI26-AA4MWDG
    Ventilový konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.3.905,-3.515,-3.202,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPKonektor M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.3.905,-3.515,-3.202,- FTI26-AA7MWDG
    Závit ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3vodič PNPKonektor M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.4.559,-4.103,-3.739,- FTI26-AA4MWDJ
    Konekltor M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.5.162,-4.646,-4.233,- FTI26-AA4NWDJ
    Ventilový konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.4.559,-4.103,-3.739,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPKonektor M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.4.559,-4.103,-3.739,- FTI26-AA7MWDJ
    Konekltor M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.5.162,-4.646,-4.233,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Procesní připojeníNapájení; výstupElektrické připojení1 až 34 až 1011+
    Závit ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3vodič PNPKonekltor M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.5.604,-5.044,-4.595,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Ochrana senzoru G1-1/2, PBT-GF, FTI261.145,93 71395785
    Ochrana senzoru R1-1/2, PBT-GF, FTI261.145,93 71395862
    Navařovací adaptér G1, 316L, 3.1, FTI261.858,21 71395797
    Procesní adaptér G1>Clamp-2", 316L, 3.11.998,85 71395793
    Montážní matice G1, plast PA, FTI26144,74 71395801
    Ochranný kryt pro Ex217,11 71395803

    Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

  • Použití

    Kapacitní limitní hladinový spínač Nivector je vhodný pro všechny druhy práškových a jemnozrnných látek (např. plastické granuláty, prací prostředky a krmiva). Díky konstrukčnímu materiálu je Nivector rovněž vhodný pro použití s potravinami, jako např. zrním, cukrem, bylinami a kořením nebo moukou.

    Funkce

    Povrch senzoru Nivector vyhodnocuje různé dielektrické hodnoty vzduchu a sypkých látek. Jestliže se sypké látky dostanou do kontaktu s povrchem senzoru, elektronika změní stav spínače. Zařízení Nivector lze přepnout do bezpečnostního režimu pro minimální nebo maximální hladinu, a tím zaručit klidový stav spínače v případě poruchy ve všech aplikacích. Stav spínače je indikován pomocí LED. Ochranná elektroda zamezuje vlivu rušivých faktorů vznikajících například působením stěny nádoby nebo možným nánosem.

    Příklad použití

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Ochrana proti přeplnění nebo detekce horní úrovně hladiny (MAX)
    2: Ochrana proti chodu na sucho nebo detekce spodní úrovně hladiny (MIN)

  • Technické údaje

    Výstup
    Spínací výstup

    – třívodičový DC-PNP
    – 2 výstupy DC-PNP, spínané na principu XOR

    Zařízení s komunikací IO-Link:
    – tří- nebo čtyřvodičový DC-PNP
    – 2 výstupy DC-PNP, volně nastavitelné
    – 1 spínaný výstup aktivní: připojitelná zátěž 200 mA* (ochrana proti zkratu)
    – oba spínané výstupy aktivní: připojitelná zátěž 105 mA na každý výstup (ochrana proti zkratu)

    – zbytkové napětí: < 3 V
    – zbytkový proud: < 100 μA

    * Na rozdíl od standardu IO-Link režim SIO podporuje 200 mA

    Napájení
    Napájecí napětí 12 až 30 V DC
    Komunikace IO-Link je zaručena pouze tehdy, pokud je napájecí napětí alespoň 18 V
    Příkon < 1,2 W (při max. zátěži: 200 mA)
    Spotřeba proudu < 20 mA
    Specifikace kabelu – konektor M12: IEC 60947-5-2
    – ventilový konektor
    – průřez kabelu: max. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø 3,5 až 6,5 mm (0.14 až 0.26 in)
    Délka připojovacího kabelu – max. 25 Ω/žílu, celková kapacita < 100 nF
    – komunikace IO-Link: < 10 nF12 to 30 V DC
    Výkonnostní charakteristiky
    Referenční provozní podmínky

    Přesnost v souladu s DIN EN 61298-1 na základě 100 % (nastavení z výroby)
    – neopakovatelnost: ±1 %
    – nejistota, absolutní: ±2,5 %
    – hystereze: +0,5 % ±0,5 %

    Vodorovná orientace:
    – okolní teplota: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – teplota média: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – procesní tlak: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – médium: kluzná uzemněná kovová deska před senzorem

    Vliv okolní teploty Maximum 0,07 %/K
    Prodleva sepnutí < 2 s do správného stavu spínače
    Prodleva přepínání – 0,5 s při ponořeném snímači
    – 1,0 s při neponořeném snímači
    – komunikace IO-Link: nastavitelný čas 0,3 až 60 s
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty

    −25 až +70 °C (−13 až +158 °F)

    Skladovací teplota −25 až +85 °C (−13 až +185 °F)
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38 / IEC 68-2-38: test Z/AD
    Krytí – IP 65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor M12 pro plastový krycí plášť)
    – IP 66/68/69K NEMA typ 4X/6P pouzdro (konektor M12 pro krycí plášť)
    – IP 65 NEMA typ 4X pouzdro (ISO 4400 M16/NPT ½" ventilový konektor pro plastový kryt pouzdra)
    Ochrana proti zkratu – Ochrana proti přetížení / ochrana proti zkratu při I > 200 mA
    – Komunikace IO-Link: 105 mA každý, pokud jsou aktivní oba spínané výstupy
    Proces
    Rozsah procesních teplot

    −20 až +80 °C (−4 až +176 °F)
    Pro zařízení použitelná v prostředí s nebezpečím výbuchu: −20 až +75 °C (−4 až +167 °F)

    Rozsah procesního tlaku −1 až +6 bar (−14.5 až +87 psi)
    Procesní médium Práškové a jemně zrnité sypké látky
    – velikost zrna ≤ 10 mm (0.4")
    – dielektrická konstanta ≥ 1,3
    Mechanická konstrukce
     Hmotnost

    – plast s konektorem M12: 118 g (4.162 oz)
    – plast s ventilovým konektorem: 120 g (4.232 oz)
    – nerezová ocel s konektorem M12: 240 g (8.465 oz)
    – nerezová ocel s ventilovým konektorem: 243 g (8.465 oz)
    – nerezová ocel s konektorem M12 a ochranným krytem: 288 g (10.158 oz)

    Materiály

    Materiály v kontaktu s médiem:
    – senzor: 316L (1.4404) nebo polykarbonát
    – chránič G 1½", R 1½": PBT-GF, O-kroužek EPDM

    Materiály nikoli v kontaktu s procesem:
    – procesní připojení: 316L (1.4404/1.4435) nebo polykarbonát
    – pojistná matice: PA (černá)
    – kryt pouzdra, ventilový konektor: PPSU, konstrukční kroužek: PBT/PC
    – kryty pouzdra M12: 316L (1.4404/1.4435) nebo PPSU, designový kroužek: PBT/PC
    – pouzdro: 316L (1.4404/1.4435) nebo polykarbonát

    Drsnost povrchu Povrch senzoru v kontaktu s procesem:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Schválení
    Hygienická kompatibilita

    3-A
    EHEDG
    Vyhovuje FDA
    EU 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Rozměry v mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plast s konektorem M12
    B: Nerezová ocel s konektorem M12, s volitelnou zemnicí svorkou
    C: Nerezová ocel s ventilovým konektorem

    Rozměry v jednotkách SI/US
    Výška Označení A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Kryt skříně 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Kryt 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procesní připojení 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Senzor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Celkové rozměry zařízení Nivector FTI26 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrické připojení

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Zástrčka M12
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link s jedním spínaným výstupem
    D: Oba spínané výstupy aktivní současně
    E**: Sledování funkce s antivalencí

    Ventilový konektor
    F: MAX
    G: MIN

    * Zařízení s technologií IO-Link
    ** Sledování funkce

  • Další dokumenty FTI26
  • IO-Link

    Kromě všeobecných výhod uvedených dole, použití IO-Link komunikace s naším kapacitním spínačem hladiny Nivector FTI26 umožňuje:
    • Dva spínací výstupy, konfigurovatelné přes IO-Link

    • Nastavení přístroje pro použití v sypkých materiálech s relativní permitivitou od 1,3

    • Lepší aktivní kompenzaci nánosů

     

    Obecné výhody komunikace IO-Link

    Digitální měřené hodnoty:

    • Bezporuchový přenos (např. při elektromagnetickém rušení)

    • Bez převodu signálu a z toho vyplývající vyšší celková přesnost

     

    Více údajů

    • Možnost přenosu více hodnot

    • Detailní poruchové informace

    • Doplňková procesní připojení

     

    Centrální uložení parametrů

    • Možnost nahrání konfiguračních parametrů z masteru do přístroje

    • Nastavení může být kopírováno z přístroje na přístroj

    • Vzdálená údržba senzoru