Kompaktní teploměr s konektorem M12, Pt100 nebo 4...20 mA v hygienickém provedení

Kompaktní teploměr s konektorem M12, Pt100 nebo 4...20 mA v hygienickém provedení

Easytemp TMR35

od Kč2.018,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Hygienické procesní připojení, drsnost povrchu Ra ≤0,8 μm
    • Rychlá odezva i bez redukované špičky
    • Kompaktní teploměr z nekorodující oceli

    Přehled specifikace

    teplotní rozsah –50...+200 °C
    Přesnost < 0,08 %, Pt100 třída A
    Délka ponoru (mm) 40...600 (Ø 6 mm)
    Odezva senzoru < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)

    Kompaktní teploměr TMR35; pevný měřicí rozsah

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojeníDélka1 až 34 až 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Volitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Kuželové kov-kov G1/2", 316LVolitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVolitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F trubka DN25-32, PN40, 316L,3AVolitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 17 349/316L, 3A, pro (FTL20) navařovací krček 52018765Volitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Převlečná matice s pružinou pro montáž do jímky G3/8"83 mm; 3 mm; bez jímky4.865,-4.524,-4.281,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3 mm; G1/2" kov-kov 85 mm, 3A6.604,-6.141,-5.811,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3 mm; navařovací rohová11.080,-10.305,-9.751,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3 mm; navařovací T-kus10.266,-9.548,-9.034,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Kompaktní teploměr TMR35; volitelný měřicí rozsah

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojeníDélka1 až 34 až 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Volitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Kuželové kov-kov G1/2", 316LVolitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVolitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F trubka DN25-32, PN40, 316L,3AVolitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 17 349/316L, 3A, pro (FTL20) navařovací krček 52018765Volitelně4.331,-4.028,-3.811,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Převlečná matice s pružinou pro montáž do jímky G3/8"83 mm; 3 mm; bez jímky4.865,-4.524,-4.281,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3 mm; G1/2" kov-kov 85 mm, 3A6.604,-6.141,-5.811,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3 mm; navařovací rohová11.080,-10.305,-9.751,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3 mm; navařovací T-kus10.266,-9.548,-9.034,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Kompaktní teploměr TMR35; výstup Pt100

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojeníDélka1 až 34 až 1011+
    Pt100, třída A, 4 vodičClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Volitelně2.293,-2.133,-2.018,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Kuželové kov-kov G1/2", 316LVolitelně2.293,-2.133,-2.018,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVolitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F trubka DN25-32, PN40, 316L,3AVolitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 17 349/316L, 3A, pro (FTL20) navařovací krček 52018765Volitelně3.312,-3.080,-2.915,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Převlečná matice s pružinou pro montáž do jímky G3/8"83mm3.846,-3.577,-3.384,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    5.585,-5.194,-4.915,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    10.062,-9.357,-8.854,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    9.247,-8.600,-8.138,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací krček G1/2" kov-kov678,88 60021387
    Navařovací adaptér G3/4, d=50, 316L637,28 71258355
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000 + adaptér M12, TMR31x3.570,80 TXU10-BA
    Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67271,90 51005148

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Easytemp TMR35 je kompaktní teploměr v hygienickém provedení k měření teploty v zásobnících a trubkách. Je určen především pro použití v potravinářském průmyslu.

    Funkce

    Kompaktní teploměr TMR35 obsahuje kompletní senzor s Pt100, třídy A, převodník a hlavici s různými typy procesních připojení. Další procesní připojení jsou k dispozici jako příslušenství. Integrovaná elektronika umožňuje programování pomocí PC (pomocí konfigurační sady TXU10-BA) přes konektor M12 a převádí vstupní signál Pt100 na signál 4...20 mA, který je úměrný teplotě.

    Montážní poloha

    Montáž v trubce


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách, šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění


    L = délka ponoru

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek 1 × Pt100
    Tolerance Třída A dle IEC 751
    Materiál 1.4404/316L
    Průměr senzoru 6 mm
    Délka senzoru 40...600 mm volitelná (doplňte)
    Hrubost povrchu Ra ≤ 0,8 µm
    Doba reakce T50 < 1 s; T90 < 2 s
    Max. tlak 100 bar (při 100 mm a 20 °C, podle procesního připojení)
    Procesní připojení
    Provedení

    Připojení kuželem kov na kov G½”;

    TRI-CLAMP® nebo 1” 1-½”, ISO 2852 DN 25/38; 

    Microclamp ½"…¾";

    mlékárenské připojení DIN 11851 DN 25;

    Varivent® Ø 68 mm pro DN 32/125, koleno, T kus

    Hlavice
    Krytí IP66/67
    Elektrické připojení Konektor M12×1
    Materiál 304 nekorodující ocel (17 248)
    Výstupní parametry
    Výstupní signál S elektronikou 4...20 mA, 20...4 mA bez elektroniky Pt100
    Signál při alarmu porucha čidla; zkrat čidla: ≤ 3,6 mA nebo ≥ 21,0 mA
    Zatížení Max. (Upower supply- 10 V)/0,023 A
    Vlastní spotřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Omezení proudu ≤ 23 mA
    Prodleva spínání 2 s
    Napájení 
    Napájecí napětí Ub = 10...35 V
    Činitel zvlnění Přípustný činitel zvlnění Uss ≤  3 V při Ub ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz
    Přesnost měření
    Odezva převodníku 1 s
    Referenční podmínky 0 °C (ledová tříšť)
    Chyba měření ≤ 0,1 K nebo 0,08 %
    Vliv napájecího napětí ≤ ±0,01 %/V odchylka od 24 V
    Vliv okolní teploty (teplotní drift) Td= ± (15 ppm/K x (rozsah měření teploty + 200) + 50 ppm/K x nastavený rozsah měření) x ΔJ ΔJ = odchylka okolní teploty od referenční teploty
    Vliv zatížení ≤ ± 0,02 %/100 Ω
    Dlouhodobá stabilita ≤ 0,1 K/rok nebo 0,05 %/rok
    Podmínky okolního prostředí
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Skladovací teplota –40...+85 °C
    Klimatická třída Dle ČSN EN 60 654-1, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g / 2...150 Hz dle ČSN EN 60 068-2-6
    Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování dle ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE 21

    Rozměry (v mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Mlékárenské připojení

    d) G½ "

    e) Varivent®

    f) S převlečnou maticí G3/8 "

     

     L = volitelná délka od 40 do 600 mm

    * Provedení s prodlouženým krčkem od 35 mm

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Teploměrná jímka

    a) G½"

    b) Teploměrná jímka koleno DN15

    c) Teploměrná jímka T kus (přímý) DN10

    Elektrické připojení

    4...20 mA

    1 × Pt100

    a) červená

    b) bílá

    Rozsah měření

    Kód

    Rozsah měření

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C

    4...20 mA, –50...+150 °C s prodlouženým krčkem

    4...20 mA, 0...+200 °C s prodlouženým krčkem

    X

    4...20 mA, dle zadání s krčkem
  • Další dokumenty TMR35