- Úvod
- Výrobky
- Spínače a senzory pro měření hladiny
- Minicap FTC260/262
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky
Minicap FTC260/FTC262
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
-
Uvedení do provozu bez nastavování
-
Aktivní kompenzace nánosů
-
Bezúdržbový
-
Snadné zkrácení lanového provedení FTC262
Přehled specifikace
Médium Sypké látky Délka sondy Tyč/FTC260: 140 mm,
Lano/FTC262: 1,5; 2,5 a 6 m
Provozní tlak –1...+25 bar Dielektrická konstanta εr ≥ 1,6 Provozní teplota FTC260: –40...+120 °C
FTC262/Ex: –40...+70 °C
Velikost zrn Průměr ≤30 mm Minicap FTC260 : tyčové provedení
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Délka sondy, lano Spínací výstup Schválení 1 až 3 4 až 10 11+ 140mm 3-vodič PNP 10.8-45VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 5.971,- 5.553,- 5.255,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 8.086,- 7.520,- 7.116,- FTC260-BA2J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 6.733,- 6.262,- 5.925,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 8.848,- 8.229,- 7.787,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : prodlužovací lanové provedení
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Délka sondy, lano Spínací výstup Schválení 1 až 3 4 až 10 11+ 1500 mm / 59" L, ocel HD-PE potah 3-vodič PNP 10.8-45VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 10.478,- 9.744,- 9.220,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 12.535,- 11.657,- 11.031,- FTC262-BA32J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 11.225,- 10.439,- 9.878,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 13.282,- 12.353,- 11.688,- FTC262-BA34J1 2500 mm / 98" L, ocel HD-PE potah 3-vodič PNP 10.8-45VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 10.824,- 10.067,- 9.525,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 12.881,- 11.980,- 11.336,- FTC262-BA42J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 11.572,- 10.762,- 10.183,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 13.629,- 12.675,- 11.993,- FTC262-BA44J1 6000 mm / 236" L, ocel HD-PE potah 3-vodič PNP 10.8-45VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 11.945,- 11.109,- 10.512,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 14.003,- 13.022,- 12.322,- FTC262-BA62J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Prostředí bez nebezpečí výbuchu 12.693,- 11.804,- 11.170,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 14.750,- 13.717,- 12.980,- FTC262-BA64J1 Příslušenství
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Víčko pro F14 PE, průhledítko PA Průhledítko: polykarbonát PA 1.072,09 943201-1001 Adaptér R1-1/2 > R1, materiál PPS Použití: Minicap FTC260 Typ závitu: EN10226/ISO7 Materiál: PPS 216,82 943215-1001 Adaptér G12-1/2 > R1, materiál PPS Použití: Minicap FTC260 Typ závitu: EN10226/ISO7 Materiál: PPS 216,82 943215-1021 Sada pro zkrácení lana u FTC262 Použití: Minicap FTC262 821,28 52005918 Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyLidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
-
Použití
Minicap FTC260/262 je vhodný pro detekci hladiny práškových a jemnozrnných sypkých látek, jako např. obilí, mouka, sušené mléko, krmné směsi, cement, křída nebo sádra. Vhodný i do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Minicap je dodáván ve dvou provedeních:
- reléový výstup (jednopólový přepínací kontakt) pro střídavé nebo stejnosměrné napájení nebo
- PNP výstup pro třívodičové stejnosměrné napájení.
Funkce
Minicap je elektronický spínač. Při překročení limitní hladiny nebo návratu pod ni je aktivován výstupní spínač. K Minicapu lze připojit spínací prvek nebo signálku (např. žárovky, houkačky, stykače, PLC, SPS atd.). Má možnost přepnutí bezpečnostního režimu pro maximum nebo minimum.
Nános na sondě je rozpoznán a jeho vliv je kompenzován, takže bod sepnutí je vždy stejný. Minicap je dodáván s továrním nastavením. Případné seřízení citlivosti přístroje na místě je možné.
Příklad použití
Limitní spínač pro zásobníky sypkých látek. Zásobníky mohou být z různých materiálů (např. kov, plast, beton), protože tyto nemají vliv na funkci spínače.
Plnicí proud materiálu nesmí dopadat na sondu.
a) Zátěž
Oblasti použití
Příklady ρ v g/l (cca) εr (cca) Funkce Obilí, osiva, luštěniny a výrobky z nich Rýže 770 3,0 ano Kukuřičný škrob
(usazený)680 2,6 ano Mouka (pšeničná) 580 2,4 ano Kukuřičný šrot 500 2,1 ano Slunečnicové semeno 380 1,9 ano Nudle 370 1,9 ano Otruby (pšeničné) 250 1,7 ano Pražená kukuřice
(Popcorn)30 1,1 ne Minerály, anorganické materiály Cement 1050 2,2 ano Sádra 730 1,8 ano Křída (usazená) 540 1,6 (ano) Křída (ve vznosu) 360 1,4 ne Plastické hmoty ABS granulát 630 1,7 ano PA granulát 620 1,7 ano PE granulát 560 1,5 ne PVC prášek 550 1,4 ne PU prach 80 1,1 ne V šedém poli:
Mimo možnosti použití sondy Minicap.Všeobecně:
Pokud není známa dielektrická konstanta měřené látky, lze při rozhodování vycházet ze sypné hmotnosti látky. Za normálních podmínek Minicap obvykle funguje od sypné hmotnosti 250 g/l u potravin a krmiv a od 600 g/l u plastických hmot nebo minerálních materiálů. -
Technické údaje FTC260
VýstupVýstupní signál DC-PNP: Imax 200 mA, ochrana proti přetížení a zkratu, zbytkové napětí při proudu Imax < 2,9 V
AC/DC jednopólový přepínací kontakt:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: max. 4 A/30 V, max. 0,2 A/253 VSignál poruchy DC-PNP: < 100 µA
AC/DC jednopólový přepínací kontakt: relé odpadne
Zpoždění sepnutí 0,5 s při odkrytí/zakrytí médiem NapájeníNapájení DC-PNP: 10,8...45 V DC, krátkodobý impulz do 55 V DC, odběr max. 30 mA, ochrana proti přepólování
AC/DC jednopólový přepínací kontakt: 20…253 V AC nebo 20…55 V DC, odběr max. 130 mA
Svorkovnice Lanko max. 1,5 mm2 s nalisovanou dutinkou, drát max. 2,5 mm2 PřesnostOdchylka měření Vodorovně ±3 mm, svisle ±6 mm Hystereze Vodorovně 4 mm, svisle 7 mm Bod sepnutí Vodorovně ve středu sondy –5 mm, svisle 40 mm Procesní podmínkyOkolní teplota –40...+80 °C (do 60° C pro prašné Ex) Klimatická třída Podle ČSN EN 60068 část 2-38 Krytí IP 66 EMC Rušivé vyzařování dle ČSN EN 61326, elektrická zařízení třídy B; odolnost vůči rušení dle ČSN EN 61326, příloha A (průmysl) a doporučení NAMUR NE 21 (EMC) Teplota média –40...+130 °C (do 80 °C pro prašné Ex) Tlak v zásobníku –1,0...+25 bar MateriálSmáčené části Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040 VšeobecněMedium Sypké látky do zrnitosti 30 mm, dielektrická konstanta εr ≥ 1,6 Pevnost v ohybu 1400 N (na hrotu sondy) Procesní připojení R1 DIN 2999/ISO 7 Adaptér Vnitřní závit R1 DIN 2999 ISO 7: pro R1½ DIN 2999/ISO 7 pro G1½ DIN ISO 228 CertifikátyEx certifikát ATEX II 1/3 D WHG certifikát Jištění proti přeplnění dle §19 WHG (Německo) Materiál senzoru je registrován FDA Technické údaje FTC262
VýstupVýstupní signál
DC-PNP: Imax 200 mA, ochrana proti přetížení a zkratu, zbytkové napětí při proudu Imax < 2,9 V
AC/DC jednopólový přepínací kontakt:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: max. 4 A/30 V, max. 0,2 A/253 VSignál poruchy
DC-PNP: < 100 µA
AC/DC jednopólový přepínací kontakt: relé odpadne
Zpoždění sepnutí
0,8 s při odkrytí/zakrytí médiem
NapájeníNapájení
DC-PNP: 10,8...45 V DC, krátkodobý impulz do 55 V DC, odběr max. 30 mA, ochrana proti přepólování
AC/DC jednopólový přepínací kontakt (relé): 20…253 V AC nebo 20…55 V DC, odběr max. 130 mA
Elektrické připojení
Lanko max. 1,5 mm2 s nalisovanou dutinkou, drát max. 2,5 mm2
PřesnostOdchylka měření
Svisle ±6 mm
Hystereze
Svisle 5 mm
Bod sepnutí
Svisle 35 mm nad hrotem sondy
Procesní podmínkyTeplota média
–40...+80 °C
Tlak v zásobníku
–1,0...+6 bar
Okolní teplota
–40...+70 °C (do 60° C pro prašné Ex)
Klimatická třída
Podle ČSN EN 60068 část 2-38
Krytí
IP 66
EMC
Rušivé vyzařování dle ČSN EN 61326, elektrická zařízení třídy B; odolnost vůči rušení dle ČSN EN 61326, příloha A (průmysl) a doporučení NAMUR NE 21 (EMC)
MateriálSmáčené části - Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
- Lano sondy: PE-HD
- Těsnění lana sondy: VMQ, FDA: 21 CFR 177.2600VšeobecněMedium
Sypké látky do zrnitosti 30 mm, dielektrická konstanta εr ≥ 1,6
Pevnost v tahu
Max. 3000 N až do 40 °C
Procesní připojení
R1½ DIN 2999/ISO 7
Úprava délky
Pomocí sady pro zkrácení lana
CertifikátyEx certifikát
ATEX II 1/3 D
Rozměry (v mm)
FTC260
a) Tlouštka stěny: 5
Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.
FTC262
Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.
Pohled shora, FTC260 / FTC262
Adaptér pro FTC260
Elektrické připojení
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 pro střídavé nebo stejnosměrné napájení s reléovým výstupem (jednopólový přepínací kontakt)
F1: tavná pojistka na ochranu kontaktů relé, podle připojené zátěže
F2: tavná pojistka 500 mA
M: propojení se zásobníkem nebo jeho kovovými částmi
E: uzemnění
DC-PNP
Minicap FTC260/262 se stejnosměrným napájením PNP:
F: tavná pojistka 500 mA
R: připojená zátěž, např. SPS, PLC, relé
M: propojení se zásobníkem nebo jeho kovovými částmi
E: uzemnění
Minicap je chráněn proti přepólování.
Při přepólování se rozsvítí zelená LED.
Pro Minicap není nutné připojení PE (zem) ani PA (vodič pro vyrovnání potenciálů).
V prostředí Ex musí být zemní vodič připojen dle odpovídajících předpisů
-
Další dokumenty FTC260Další dokumenty FTC262
