Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace

Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace

Easytemp TSM187

od Kč4.192,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká přesnost snímače a převodníku
    • Vyměnitelná měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny
    • Vyměnitelná elektronika 

    Přehled specifikace

    Délka ponoru (mm) 120 / 160 / 250 / 400 (Ø 9 mm)
    Teplotní rozsah –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tlak 50 bar při +20 °C 1 bar při +400 °C
    Přesnost < 0,08 %, Pt100 třída A
    Odezva ≤ 18 s (T50), ≤ 55 s (T90)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Převodník, měřicí rozsahDélka ponoru L1 až 34 až 1011+
    TMT187, 4-20mA, -30...170 °C120 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-ADD
    160 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-BDD
    250 mm5.217,-4.695,-4.278,- TSM187-CDD
    400 mm5.318,-4.786,-4.361,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA, 0...100 °C120 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-AFE
    160 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-BFE
    250 mm5.217,-4.695,-4.278,- TSM187-CFE
    400 mm5.318,-4.786,-4.361,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA, 0...200 °C120 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-AFH
    160 mm5.112,-4.601,-4.192,- TSM187-BFH
    250 mm5.217,-4.695,-4.278,- TSM187-CFH
    400 mm5.318,-4.786,-4.361,- TSM187-DFH

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Kompaktní odporové teplotní čidlo TSM187 je vhodné pro širokou oblast použití. K typickým oblastem použití patří chemický a farmaceutický průmysl, zpracování celulózy a papírenský průmysl, čistírny odpadních vod a potravinářský průmysl. Je široce používán v mnoha jednoduchých i náročných aplikacích, v zásobnících i v potrubí a všude tam, kde je požadována přiměřená doba odezvy při dostatečné mechanické odolnosti.

     

    Funkce

    Teploměr TSM187 obsahuje vyměnitelnou měřicí vložku s minerální izolací. Převodník pro montáž v hlavici (DIN 43729 / B) je dvouvodičový převodník s analogovým výstupem (signál 4…20 mA) a vstupem pro odporový teploměr.

     

    Možnosti použití

    Montáž v trubce:


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek Platinový teploměr, 1 × Pt100 (100 Ω při teplotě 0 °C)
    Rozsah měření

    –30…+170 °C,

    0…100 °C,

    0…200 °C

    Tolerance Třída A podle IEC 751: –50...+250 °C
    Elektrické připojení Čtyřvodičové, měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny
    Izolační odpor ≥ 100 MΩ, zkušební napětí 250 V při okolní teplotě
    Průměr senzoru 6 mm
    Provozní teplota –50...+400 °C
    Doba náběhu T50/18 s; T90/55 s, podle IEC 751, ve vodě při rychlosti proudění 0,4 m/s
    Provozní podmínky 50 bar při teplotě 20°C 1 bar při teplotě 400 °C
    Ochranná trubka
    Provedení Podle normy DIN 43772/2G
    Průměr 9 mm
    Materiál Nekorodující ocel 316Ti/17 348
    Procesní připojení
    Provedení Podle normy DIN 43772/2G
    Závitové připojení G½", 1.4571/SS 316TI
    Hlavice
    Typ Podle normy DIN 43 729/B
    Krytí IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potažený plastem
    Výstup (Převodník, vyměnitelný)
    Výstupní signál 4…20 mA lineární výstup podle teploty a odporu
    Max. zatížení (Vnapájecí -8 V)/0,022 A
    Vlastní spotřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Omezení proudu ≤ 23 mA
    Prodleva spínání 4 s (během sepnutí Ia = 3,8 mA)
    Doba reakce 1 s
    Chování při poruše (Převodník, vyměnitelný)
    Podkročení rozsahu měření Lineární pokles na 3,8 mA
    Překročení rozsahu měření Lineární vzestup na 20,5 mA
    Přerušení/zkrat čidla ≥ 21,0 mA
    Elektrické připojení (Převodník, vyměnitelný)
    Napájecí napětí Ub = 8…35 V, ochrana proti přepólování
    Galvanické oddělení Û = 3,75 kV
    Přípustný činitel zvlnění Uss ≤ 5 V při Ub ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz
    Referenční podmínky Kalibrační teplota 23 °C ±5 K
    Přesnost měření (Převodník, vyměnitelný)
    Vliv napájecího napětí ≤ ±0,01 %/V (odchylka od 24 V)
    Vliv zátěže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Vliv okolní teploty Td = ±(15 ppm/K × (max. rozsah měření) + 50 ppm/K × (nastavený rozsah měření) × ∆J
    Pt100 0,2 K nebo 0,08 %
    Podmínky okolního prostředí (Převodník, vyměnitelný)
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Klimatická třída Podle IEC 60 654-1, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2…150 Hz podle IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování podle ČSN IEC 61 326 a doporučení NAMUR NE21

    Rozměry (v mm)

    L = délka ponoru


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Napájení a proudový výstup

  • Další dokumenty TSM187