Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace

Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace

Easytemp TSM487

od Kč3.598,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká přesnost snímače a převodníku
    • Vyměnitelná měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny
    • Vyměnitelná elektronika

    Přehled specifikace

    Délka ponoru (mm) 50 / 100 / 150 / 250 (Ø 6 mm)
    Teplotní rozsah

    –30...+170 °C,

    0...100 °C,

    0...200 °C

    Tlak 20 bar při +20 °C
    Přesnost < 0,08 %, Pt100 třída A
    Odezva ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Převodník, měřicí rozsahDélka ponoru L1 až 34 až 1011+
    TMT187, 4-20mA, -30...170 °C50 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-ADD
    100 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-BDD
    150 mm4.460,-4.014,-3.657,- TSM487-CDD
    250 mm4.503,-4.053,-3.692,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA, 0...100 °C50 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-AFE
    100 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-BFE
    150 mm4.460,-4.014,-3.657,- TSM487-CFE
    250 mm4.503,-4.053,-3.692,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA, 0...200 °C50 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-AFH
    100 mm4.387,-3.949,-3.598,- TSM487-BFH
    150 mm4.460,-4.014,-3.657,- TSM487-CFH
    250 mm4.503,-4.053,-3.692,- TSM487-DFH

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Kompaktní odporový teploměr Easytemp TSM487 je obvykle používán v mnoha jednoduchých i středně náročných aplikacích, v nádržích i v potrubí při nízkém tlaku a bez extrémních teplot.

     

    Funkce

    Vyměnitelná měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny je umístěna v ochranné trubce s procesním připojením G ½". Hlavice převodníku (podle normy DIN 43729 / B) je z hliníku. Elektronika zabudovaná v hlavici převádí hodnotu odporu na signál 4…20 mA úměrný teplotě.

     

    Možnosti použití

    Montáž v trubce:


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek Platinový teploměr, 1 × Pt100 (100 Ω při teplotě 0 °C)
    Rozsah měření

    –30…+170 °C,

    0…100 °C,

    0…200 °C

    Tolerance Třída A podle IEC 751: –50... +250°C
    Připojení Čtyřvodičové, měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny
    Izolační odpor ≥ 100 MΩ, zkušební napětí 250 V při okolní teplotě
    Provozní teplota –50...+300 °C
    Max. tlak 20 barů při  20 °C
    Doba náběhu T50/3,5 s; T90/8 s; podle IEC 751
    Ochranná trubka
    Provedení Podle normy DIN 43772/2G
    Průměr 9 mm
    Materiál Nekorodující ocel 316L/17 349
    Procesní připojení
    Provedení Podle normy DIN 43772 / 2G
    Připojení G½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Hlavice
    Typ DIN 43729 provedení B
    Krytí IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potažený plastem
    Výstup (Převodník, vyměnitelný)
    Výstupní signál 4…20 mA lineární výstup podle teploty a odporu
    Max. zatížení (Vnapájecí –8 V)/0,022 A
    Vlastní spotřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Omezení proudu ≤ 23 mA
    Prodleva spínání 4 s (během sepnutí Ia = 3,8 mA)
    Doba reakce 1 s
    Chování při poruše (Převodník, vyměnitelný)
    Podkročení rozsahu měření Lineární pokles na 3,8 mA
    Překročení rozsahu měření Lineární vzestup na 20,5 mA
    Přerušení/zkrat čidla ≥ 21,0 mA
    Napájení (Převodník, vyměnitelný)
    Napájecí napětí Ub = 8…35 V, ochrana proti přepólování
    Galvanické oddělení Û = 3,75 kV
    Přípustný činitel zvlnění Uss ≤ 5 V při Ub ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz  
    Referenční podmínky Kalibrační teplota: 23 °C ±5 K
    Přesnost měření (Převodník, vyměnitelný)
    Vliv napájecího napětí ≤ ±0,01 %/V (odchylka od 24 V)
    Vliv zátěže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Vliv okolní teploty Td = ±(15 ppm/K × (max. rozsah měření) + 50 ppm/K × (nastavený rozsah měření) × ΔJ
    Pt100 0,2 K nebo 0,08 %
    Podmínky okolního prostředí (Převodník, vyměnitelný)
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Klimatická třída Podle IEC 60 654, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2…150 Hz podle IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování podle ČSN IEC 61 326 a doporučení NAMUR NE21

    Rozměry (v mm)

    L = délka ponoru


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Napájení a proudový výstup

  • Další dokumenty TSM487