Kompaktní teploměr s konektorem M12, Pt100 nebo 4...20 mA

Kompaktní teploměr s konektorem M12, Pt100 nebo 4...20 mA

Easytemp TMR31

od Kč1.906,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Výstup 4...20 mA programovatelný z PC nebo Pt100
    • Rychlá odezva i bez redukované špičky
    • Volitelná délka senzoru

    Přehled specifikace

    Teplotní rozsah –50...+200 °C
    Přesnost < 0,08 %, Pt100 třída A
    Délka ponoru (mm) 40...600 (Ø 6 mm)
    Odezva senzoru < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Výstup; měřicí rozsahProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4..20mA max.150°Bez; pro svírací šroubení, 17 350/316L délka ponoru L=> 100 mm Svírací šroubení objednejte samostatně.3.543,-3.295,-3.118,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L3.751,-3.488,-3.301,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Bez; pro svírací šroubení, 17 350/316L délka ponoru L=> 100 mm Svírací šroubení objednejte samostatně.3.543,-3.295,-3.118,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L3.751,-3.488,-3.301,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, třída A, 4 vodičBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L délka ponoru L=> 100 mm Svírací šroubení objednejte samostatně.2.166,-2.015,-1.906,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L2.374,-2.208,-2.090,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací svírací šroubení, 17 350/PEEK Svírací šroubení v navařovacím krčku s límcem. Pro přístroje s průměrem stonku 6 mm bez procesního připojení.1.317,63 51004751
    Navařovací krček s límcem, G1/2", 316L Navařovací krček G 1/2 s límcem, 316L. Pro přístroje / teploměry se stonkem 6 mm a procesním připojením G 1/2.695,88 51004752
    Svírací šroubení TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    1.605,35 TA50-HP
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000 + adaptér M12, TMR31x3.570,80 TXU10-BA
    Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67271,90 51005148

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Easytemp TMR31 je určen pro použití v nádržích a trubkách. Díky snadnému přizpůsobení provozním podmínkám je řešením pro jednoduché měřicí úlohy ve všech průmyslových odvětvích.

    Funkce

    Kompaktní teploměr TMR31 obsahuje kompletní senzor s Pt100, třídy A, převodník (jako varianta) a hlavici s různými typy procesních připojení. Další procesní připojení jsou k dispozici jako příslušenství. Integrovaný převodník umožňuje programování přes PC a konfigurační set TXU10-BA a převádí vstupní signál Pt100 na signál 4...20 mA, který je úměrný teplotě.

    Montážní poloha

    Montáž v trubce


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách, šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění


    L = délka ponoru

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek 1 × Pt100
    Tolerance Třída A dle IEC 751
    Provozní teplota –50...+150 °C
    Materiál 1.4404/316L/17 349
    Průměr senzoru 6 mm
    Délka senzoru 40...600 mm volitelná (doplňte)
    Doba reakce T50 ≤ 1 s; T90 ≤ 2 s
    Maximální tlak 30 bar (při 100 mm a 20 °C, podle procesního připojení)
    Procesní připojení
    Provedení G½”, 1.4404/316L; bez (je nutný navařovací krček nebo těsnicí průchodka)
    Hlavice
    Krytí IP66/67
    Elektrické připojení Konektor M12×1
    Materiál 304 nekorodující ocel (17 248)
    Výstupní parametry
    Výstupní signál S elektronikou 4...20 mA, 20...4 mA bez elektroniky Pt100
    Signál při alarmu
    • pod dolním rozsahem měření: pokles na 3,8 mA
    • přes horní rozsah měření: lineární vzestup na  20,5 mA
    • porucha čidla; zkrat čidla: ≤ 3,6 mA nebo ≥ 21,0 mA
    Zatížení Max. (Unapájecí -10 V )/0,023 A
    Vlastní spotřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Omezení proudu ≤ 23 mA
    Prodleva spínání 2 s
    Napájení 
    Napájecí napětí Ub = 10...35 V
    Činitel zvlnění Přípustný činitel zvlnění Uss ≤ 3 V při Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Přesnost měření
    Odezva převodníku 1 s
    Referenční podmínky 0 °C (ledová tříšť)
    Chyba měření ≤ 0,1 K nebo 0,08 %
    Vliv napájecího napětí ±0,01 %/V odchylka od 24 V
    Vliv okolní teploty (rozsah měření) Td = ± (15 ppm/K x (rozsah měření + 200) + 50 ppm/K x nastavený rozsah měření) x ∆JJ = odchylka okolní teploty od referenční teploty
    Dlouhodobá stabilita ≤ 0,1 K/rok nebo 0,005 %/rok
    Vliv zatížení ≤ ± 0,02 %/100 Ω
    Podmínky okolního prostředí
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Skladovací teplota –40...+100 °C
    Klimatická třída Dle ČSN EN 60 654-1, třída C
    Orosení Přípustné
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2...150 Hz dle ČSN EN 60 068-2-6
    Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování dle ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE 21

    Rozměry (v mm)

    TMR31 bez procesního připojení

    L1 = volitelná délka od 40 do 600 mm

    * Provedení s prodlouženým krčkem od 35 mm

    TMR31 s procesním připojením G ½"

    L1 = volitelná délka od 40 do 600 mm

    * Provedení s prodlouženým krčkem od 35 mm

    Jímka TW251**

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    TMR31 musí být alespoň o 50 mm delší než L2


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    4...20 mA

    1 × Pt100

    a) červená

    b) bílá

    Rozsah měření

    Kód Rozsah měření

    AA

    4...20 mA, 0...+100 °C

    BA

    4...20 mA, 0...+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C
    EB 4...20 mA, –50...+200 °C s prodlouženým krčkem
    FB  4...20 mA, 0...+200 °C s prodlouženým krčkem
    XB  4…20 mA, měřicí rozsah specifikujte v objednávce 
  • Další dokumenty TMR31