Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin

Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin 

Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin - Liquicap T FMI21

od Kč9.451,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Není potřebná kalibrace

    • Nekorodující materiály (uhlíkový kompozit, nerezová ocel)

    • Bezpečná funkce nezávislá na tvaru nádrže díky konstrukci sondy

     

    Přehled specifikace

    Médium kapalina s vodivostí 30 μS/cm
    Délka sondy 150 až 2500 mm
    Provozní teplota –40...+100 °C
    Provozní tlak –1...+10 bar
    Viskozita max. 2000 cSt
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupDélka sondy; materiál1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuFEI20; 4-20mA..... mm L; PP 316L10.739,-9.988,-9.451,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP 316L11.943,-11.107,-10.510,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP uhlík. kompozit (<1000mm)11.551,-10.742,-10.165,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP uhlík. kompozit (<1000mm)12.754,-11.861,-11.224,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP uhlík. kompozit (>1000mm)12.358,-11.493,-10.875,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP uhlík. kompozit (>1000mm)13.561,-12.612,-11.934,- FMI21-A1C1C1
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP 316L11.378,-10.582,-10.013,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP 316L12.581,-11.701,-11.072,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP uhlík. kompozit (<1000mm)12.189,-11.336,-10.727,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP uhlík. kompozit (<1000mm)13.393,-12.455,-11.786,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP uhlík. kompozit (>1000mm)12.996,-12.087,-11.437,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP uhlík. kompozit (>1000mm)14.200,-13.206,-12.496,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Montážní matice G1-1/2 Šestihranná matice, SW60. Použití: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.659,84 52014146
    Zkracovací sada pro FMI21 Použití: Liquicap T225,32 52024300
    Displej s držákem pro FMI21 Displej 4-místný a 0-100% bargraph s držákem displeje Vysoké průhledné víčko objednejte samostatně (52025605). Pro Liquicap T.3.223,60 52025604
    Vysoké průhledné víčko F16 pro FMI21 Víčko polyesterové hlavice pro displej s těsněním EPDM. Pro FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.905,96 52025605

    Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tato hladinová sonda Liquicap přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquicap T se používá pro kontinuální měření hladiny vodivých kapalin (od 30 µS/cm). Liquicap T FMI21 je vhodný obzvláště pro malé měřicí rozsahy (od 150 mm), cisterny a agresivní kapaliny jako kyseliny a zásady a je nezávislý na materiálu nádrže (plast, nerezová ocel, beton, aj.) a jejím tvaru. Je odolný vůči agresivním kapalinám jako jsou kyseliny a louhy.

    Funkce

    Sonda a médium tvoří dohromady kondenzátor. Pokud je sonda na vzduchu, je měřená vlastní kapacita nízká. Pokud je nádrž naplněná, kapacita kondenzátoru roste úměrně s ponořením sondy. Elektronický modul v hlavici sondy převádí měřenou kapacitu na proudový signál úměrný výšce hladiny v rozsahu 4...20 mA.

     

    Příklad použití

    Měřicí systém sestává z:

    • Kapacitní sondy Liquicap T FMI21 (tyče sondy se nesmí dotýkat nádrže) s
    • elektronickým modulem FEI20
    • displejem a krytem hlavice (na přání)

     

    a) kalibrace ze závodu

    b) Napájecí zdroj

  • Technické údaje

    Vstup
    Maximální viskozita 2000 cSt
    Měřicí rozsah 0...2000 pF
    Délka sondy 150...2500 mm
    Použitelný rozsah ∆C = 10...2000 pF
    Měřicí frekvence 250 kHz
    Vstupní signál

    Ponořená sonda => vysoká kapacita

    Volná sonda => nízká kapacita  

    Výstup (elektronický modul FEI20/4... 20mA)
    Výstupní signál 3,8…20,5 mA
    Proud při zapnutí Max. 20 mA (< 500 ms)
    Signalizace poruchy > 21 mA
    Napájení
    Připojitelné napětí U = 10...30 VDC, ochrana proti přepólování
    Výkonová spotřeba P < 0,7 W
    Proudová spotřeba I < 22 mA
    Kabelový vstup M20×1,5 (závitové připojení)
    Provozní charakteristiky (s elektronickým modulem)
    Referenční provozní podmínky   Okolní teplota 23 °C, atmosférický tlak, svislá montáž sondy shora
    Maximální chyba měření  ≤ 1 % z hodnoty celého rozsahu
    Opakovatelnost 0,25 % z hodnoty celého rozsahu
    Doba náběhu při startu  < 2 s
    Vliv okolní teploty <0,01 %/K (–40...+70 °C) sonda délky 1 m
    Integrační čas 1 s
    Kalibrace z výroby

    Odpovídající délce sondy, rekalibrace je nutná pokud:

    • hodnoty pro 0 % a 100 % je nutné přizpůsobit zadání uživatele
    • bylo provedeno zkrácení tyčí   sondy
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –40...+70 °C
    Skladovací teplota –40...+80 °C
    Klimatická třída Vhodné pro tropy dle ČSN IEC 68-2-38
    Krytí IP 66
    Odolnost vůči rázům V souladu s ČSN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30 g
    Odolnost vůči vibracím V souladu s ČSN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (s min. délkou tyčí  150 mm)
    EMC Rušivé vyzařování dle ČSN EN 61326,  elektrické zařízení tř. B; odolnost vůči rušení dle ČSN EN 61326, příloha A (průmyslová)
    Vodivost média ≥ 30 µS/cm
    Provozní tlak –1...+10 bar
    Provozní teplota –40...+100 °C
    Boční namáhání 2 Nm
    Materiály v kontaktu s médiem
    Tyče sondy Tyč: 316L/17 349; Volitelně: uhlíkový kompozit CFC; Těsnicí kroužek: EPDM; Izolace: PP; Rozpěrka: PP
    Procesní připojení G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Těsnění   Těsnicí kroužek pro připojení  G1½ A: Bezazbestový elastomer (odolný olejům, rozpouštědlům, páře, slabým kyselinám a louhům)
    Zobrazovací prvky
    Zelená LED Provozní režim (pomalé blikání), kalibrační režim (rychlé blikání)
    Červená LED Potvrzení zadání z tlačítek (krátké bliknutí), porucha nebo výstraha (blikání)
    LC displej pro měřenou hodnotu v % na přání
    Certifikáty
    WHG Zákon o vodním hospodářství - SRN

    Rozměry (v mm)

    a) Zemnicí tyč (neizolovaná)

    b) Izolovaná tyč sondy

    L = Dělka sondy

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení

    a) Napájecí zdroje Endress+Hauser

    b) Místní displej (na přání)

     

     

  • Další dokumenty FMI21