- Úvod
- Výrobky
- Spínače a senzory pro měření hladiny
- Soliswitch FTE20
Limitní spínač pro zrnité sypké látky
Soliswitch FTE20
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
- Jednoduchá montáž
- Optická a automatická kontrola rotace (volitelně)
- Nastavení na sypnou hmotnost bez použití nástrojů
Přehled specifikace
Medium Sypná hmotnost ≥ 80 g/l Provozní tlak (abs.) 0,5...2,5 bar Schválení Prachová Ex zóna 20/22 Teplota média –20...+80 °C Soliswitch FTE20
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Provedení, délka Procesní připojení; materiál Napájení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC 5.320,- 4.788,- 4.363,- FTE20-AA13xx41 24 VAC 5.752,- 5.176,- 4.716,- FTE20-AA13xx21 20-28 VDC 7.046,- 6.341,- 5.778,- FTE20-AA13xx11 Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC 7.621,- 6.859,- 6.249,- FTE20-AA13AF41 24 VAC 8.052,- 7.247,- 6.603,- FTE20-AA13AF21 20-28 VDC 9.346,- 8.412,- 7.664,- FTE20-AA13AF11 Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC 6.471,- 5.824,- 5.306,- FTE20-AA16xx41 24 VAC 6.902,- 6.212,- 5.660,- FTE20-AA16xx21 20-28 VDC 8.196,- 7.377,- 6.721,- FTE20-AA16xx11 Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC 8.771,- 7.894,- 7.192,- FTE20-AA16AF41 24 VAC 9.203,- 8.282,- 7.546,- FTE20-AA16AF21 20-28 VDC 10.497,- 9.447,- 8.607,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC 7.621,- 6.859,- 6.249,- FTE20-BI13xx41 24 VAC 8.052,- 7.247,- 6.603,- FTE20-BI13xx21 20-28 VDC 9.346,- 8.412,- 7.664,- FTE20-BI13xx11 Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC 9.922,- 8.929,- 8.136,- FTE20-BI13AF41 24 VAC 10.353,- 9.318,- 8.489,- FTE20-BI13AF21 20-28 VDC 11.647,- 10.482,- 9.551,- FTE20-BI13AF11 Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC 8.771,- 7.894,- 7.192,- FTE20-BI16xx41 24 VAC 9.203,- 8.282,- 7.546,- FTE20-BI16xx21 20-28 VDC 10.497,- 9.447,- 8.607,- FTE20-BI16xx11 Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Provedení, délka Procesní připojení; materiál Napájení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC
Hlídání rotace8.771,- 7.894,- 7.192,- FTE20-AA13xx41+CA 24 VAC
Hlídání rotace9.203,- 8.282,- 7.546,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace10.497,- 9.447,- 8.607,- FTE20-AA13xx11+CA Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC
Hlídání rotace11.072,- 9.965,- 9.079,- FTE20-AA13AF41+CA 24 VAC
Hlídání rotace11.503,- 10.353,- 9.433,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace12.797,- 11.518,- 10.494,- FTE20-AA13AF11+CA Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC
Hlídání rotace9.922,- 8.929,- 8.136,- FTE20-AA16xx41+CA 24 VAC
Hlídání rotace10.353,- 9.318,- 8.489,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace11.647,- 10.482,- 9.551,- FTE20-AA16xx11+CA Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC
Hlídání rotace12.222,- 11.000,- 10.022,- FTE20-AA16AF41+CA 24 VAC
Hlídání rotace12.654,- 11.388,- 10.376,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace13.948,- 12.553,- 11.437,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC
Hlídání rotace11.072,- 9.965,- 9.079,- FTE20-BI13xx41+CA 24 VAC
Hlídání rotace11.503,- 10.353,- 9.433,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace12.797,- 11.518,- 10.494,- FTE20-BI13xx11+CA Lanové, 2000 mm, lze zkrátit Závit G 1-1/2; plast PBT 230 VAC
Hlídání rotace13.373,- 12.035,- 10.966,- FTE20-BI13AF41+CA 24 VAC
Hlídání rotace13.804,- 12.423,- 11.319,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace15.098,- 13.588,- 12.380,- FTE20-BI13AF11+CA Tyčové, 75 mm / Tyčové, 100 mm / Tyčové, 120 mm / Tyčové, 200 mm / Tyčové, 300 mm Závit G 1-1/2; nerez 303 230 VAC
Hlídání rotace12.222,- 11.000,- 10.022,- FTE20-BI16xx41+CA 24 VAC
Hlídání rotace12.654,- 11.388,- 10.376,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28 VDC
Hlídání rotace13.948,- 12.553,- 11.437,- FTE20-BI16xx11+CA Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyLidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
Použití
Soliswitch FTE20 je lopatkový spínač pro zrnité sypké látky. Díky svému robustnímu kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění pro zásobníky sypkých látek. Typickou oblastí použití je limitní spínání hladiny např. obilovin, cukru, kakaa, krmiv, pracích prášků, křídy, suchých omítkových směsí, cementu, plastových granulátů nebo dřevěných štěpek.
Funkce
Hřídelka s lopatkou je Příklad použití poháněna přes redukční převodovku synchronním motorkem. Při zastavení lopatky sypkým médiem se v hlavici zavěšený motorek přesune z klidové do spínací polohy. Mechanicky sepne dva mikrospínače; první je pro výstup indikace hladiny a druhý vypne napájení motorku.
Vrtulka se začne znovu otáčet, jakmile ji klesající hladina uvolní. Motorek se pomocí pružiny vrátí do klidové polohy a mikrospínače přepnou do normálního stavu. Přechodné zátěže působící proti nebo dokonce ve směru otáčení jsou vyrovnávány vlečenou spojkou.Příklad použití
a) Spínač horní hladiny
b) Vyprázdnění
-
Technické údaje
VstupVýstupní signál Binární Odezva Od zastavení vrtulky do sepnutí výstupního obvodu: 3,5 s
Spínací schopnost relé EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
L 1054: 125...250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Min. spínaná zátěž 300 mW (5 V/5 mA)
Funkce Detekce max. nebo min. hladiny Automatické hlídání rotace (volitelně) Detekce zablokování nebo poruchy pohonu NapájeníNapájecí napětí 20...28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Spotřeba Max. 3,5 VA Kabelové vstupy 2 × kabelová vývodka, M20×1,5 (volitelně 1 × kabelová vývodka, M20×1,5 a signálka) Provozní podmínkyBoční zátěž na hřídel Max. 60 N Tah na lanové sondě Max. 1 500 N Provozní tlak (abs.) 0,5...2,5 bar Teplota okolí –20...+60 °C Krytí IP 66 Odolnost vůči nárazům Dle EN 60068-2-27: 30g Odolnost vůči vibracím Dle EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz Teplota média –20...+80 °C Sypná hmotnost ≥ 80 g/l Velikost zrna ≤ 50 mm Mechanické provedeníMateriály - Hlavice: polykarbonát
- Šroubovací víčko: polyamid
- Těsnění víčka: EPDM
- Procesní těsnění: synteticko – organický vláknitý elastomer (bez azbestu) NPT provedení nemá procesní těsnění a závit musí být utěsněn uživatelem
- Procesní připojení: Nerezová ocel 303 nebo PBT
Těsnění hřídelky NBR Rychlost otáčení 1 min-1 Procesní připojení NPT 1¼", NPT 1½", G 1½" Elektrické připojení Svorkovnice s pérovými svorkami Povolený průřez vodiče 2,5 mm² pro drát, 1,5 mm² pro lanko zakončené návlečkou CertifikátyEx certifikáty ATEX II 1/3D; CSA DIP/ II, III/1/E-G; FM DIP/ II, III/1/E-G Rozměry (v mm)
a) Provedení s prodlužovacím lankem
b) Provedení se sklopnou lopatkou
A: Procesní připojení NPT1¼", NPT1½", G1½"
B: Procesní připojení G¾" (pouze pro sklopnou lopatku)
C: Signálka (volitelně)
L: Délka hřídelky 75 až 300 mmMontáž podle návodu.
Elektrické připojení
a) Ochranné zemnění
N (AC), L- (DC): Napájení
L1 (AC), L+ (DC): Napájení
H1, N/L-: Svorky pro signálku (volitelně)
11: Přepínací kontakt
12: V klidu sepnutý kontakt
13: V klidu rozepnutý kontakt
Montáž
Správná montážní pozice přístroje:
1: Svisle shora
2: Šikmo shora
3: Z boku
4: Z boku s ochrannou stříškou proti padajícímu médiu
5: ZespoduNesprávná montážní pozice přístroje:
6: V přímém toku média
7: Příliš dlouhé montážní hrdlo(Rozměry v mm)
-
Další dokumenty FTE20
