Odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace

Odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace

Omnigrad T TST187

od Kč1.999,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Třída přesnosti A (podle IEC 751 nebo EN 60751)

    • Vyměnitelná měřicí vložka s minerální izolací

    • S jímkou, závitovým procesním připojením a prodlouženým krčkem

    Přehled specifikace

    Teplotní rozsah –50...+400 °C
    Přesnost Pt100 třída A
    Délka ponoru (mm) 120/160/250/400  (Ø 9 mm)
    Odezva ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Připojení vložkyDélka ponoru L1 až 34 až 1011+
    Volné vodiče (pro převodník)120 mm2.271,-2.112,-1.999,- TST187-1A2A
    160 mm2.271,-2.112,-1.999,- TST187-1A2B
    250 mm2.543,-2.365,-2.238,- TST187-1A2C
    400 mm2.543,-2.365,-2.238,- TST187-1A2D
    Šroubovací svorkovnice120 mm2.492,-2.317,-2.193,- TST187-1A3A
    160 mm2.492,-2.317,-2.193,- TST187-1A3B
    250 mm2.763,-2.570,-2.431,- TST187-1A3C
    400 mm2.763,-2.570,-2.431,- TST187-1A3D

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Odporový teploměr Omnigrad T TST187 je vhodný pro širokou oblast použití. K typickým oblastem použití patří chemický a farmaceutický průmysl, zpracování celulózy a papírenský průmysl, čistírny odpadních vod a potravinářský průmysl. Je často používán v zásobnících a potrubí v oblastech, kde je požadována přiměřená doba odezvy při dostatečné mechanické odolnosti.

     

    Funkce

    Odporový teploměr Omnigrad T TST187 obsahuje vyměnitelnou měřicí vložku s minerální izolací a připojovací závit G½". Převodník umístěný v hlavici (DIN 43729 typ B) je tepelně oddělen prodlouženým krčkem. Teploměrná vložka může být vybavena volnými vodiči pro montáž převodníku do hlavice nebo svorkovnicí.

     

    Příklad použití

    Montáž v trubce:


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění

     

     

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek Platinový teploměr, 1 × Pt100 (100 Ω při teplotě 0 °C)
    Tolerance Třída A podle IEC 751: –50...+250 °C Třída B podle IEC 751: +250...+400 °C
    Elektrické zapojení Čtyřvodičové připojení
    Izolační odpor ≥ 100 MΩ, zkušební napětí 250 V při okolní teplotě
    Elektrické připojení Volné vodiče nebo svorkovnice
    Průměr pláště senzoru 6 mm
    Provozní teplota –50...+400 °C
    Jádro Kabel s minerální izolací (MgO)
    Doba náběhu T50/18 s; T90/55 s podle IEC 751, ve vodě při rychlosti proudění 0,4 m/s
    Provozní podmínky 50 bar při teplotě 20 °C 1 bar při teplotě 400 °C
    Ochranná trubka
    Provedení Podle DIN 43772 / 2G
    Průměr 9 mm
    Materiál Nekorodující ocel 316Ti/17 348
    Procesní připojení
    Provedení Podle DIN 43772 / 2G
    Vnější závit G½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Hlavice
    Typ Podle DIN 43729 / B
    Krytí IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potažený plastem

    Rozměry (v mm)

    L = délka ponoru


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Svorkovnice

    Pro přímé připojení kabelu

     

    a) červená

    b) bílá

    Volné vodiče

    Pro připojení převodníku v hlavici

     

    a) červená

    b) bílá

    Hodnoty tolerance

    a) Třída A (ºC)

    b) Třída B (ºC)

  • Další dokumenty TST187