Odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace

Odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace

Omnigrad T TST487

od Kč1.276,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Senzor třídy A

    • Měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny

    • Ochranná trubka Ø 6 mm se závitovým procesním připojením

    Přehled specifikace

    Teplotní rozsah –50...+300 °C
    Přesnost Pt100 třída A
    Délka ponoru (mm) 50/100/150/250 (Ø 6 mm)
    Odezva ≤ 3,5 s (T50); ≤ 8 s (T90)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Připojení vložkyDélka ponoru L1 až 34 až 1011+
    Volné vodiče (pro převodník)50 mm1.556,-1.400,-1.276,- TST487-1A2A
    100 mm1.556,-1.400,-1.276,- TST487-1A2B
    150 mm1.653,-1.488,-1.355,- TST487-1A2C
    250 mm1.653,-1.488,-1.355,- TST487-1A2D
    Šroubovací svorkovnice50 mm1.792,-1.613,-1.470,- TST487-1A3A
    100 mm1.792,-1.613,-1.470,- TST487-1A3B
    150 mm1.889,-1.700,-1.549,- TST487-1A3C
    250 mm1.889,-1.700,-1.549,- TST487-1A3D

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Odporový teploměr Omnigrad T TST487 slouží pro všeobecné použití. Je zvláště vhodný pro řadu jednoduchých a středně náročných aplikací v zásobnících nebo v potrubí, ve kterých se nevyskytují vysoké tlaky a extrémní teploty a kde je kladen důraz na nízké náklady.

     

    Funkce

    Odporový teploměr Omnigrad T TST487 obsahuje jednoduchou izolovanou nevýměnnou vložku Pt100 a hlavici. Procesní připojení je opatřeno závitem G½". Vložka může být vybavena volnými vodiči pro montáž v hlavici převodníku nebo svorkovnicí.

     

    Příklad použití

    Montáž v trubce:


    a) V ohybu kolena, proti směru proudění

    b) V menších trubkách šikmo proti směru proudění

    c) Kolmo ke směru proudění

  • Technické údaje

    Senzor
    Měřicí prvek Platinový teploměr, 1 × Pt100 (100 Ω při teplotě 0 °C)
    Tolerance

    Třída A podle IEC 751: –50...+250 °C

    Třída B podle IEC 751: +250...+300 °C

    Izolační odpor ≥ 100 MΩ, zkušební napětí 250 V při okolní teplotě
    Elektrické připojení Volné vodiče nebo svorkovnice
    Průměr pláště senzoru 6 mm
    Provozní teplota –50...+300 °C
    Jádro Kabel s minerální izolací (MgO)
    Plášť Nekorodující ocel 316L/1.4404
    Doba náběhu T50/3,5 s; T90/8 s podle IEC 751, ve vodě při rychlosti proudění 0,4 m/s
    Okolní teplota –40…+100 °C
    Procesní připojení
    Materiál Nekorodující ocel 316L/17 349
    Připojení G½"
    Hlavice
    Typ Podle DIN 43729 / B
    Krytí IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potažený plastem

    Rozměry (v mm)

    L = délka ponoru


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Svorkovnice

    Pro přímé připojení kabelu

     

    a) červený

    b) bílý

    Volné vodiče

    Pro připojení převodníku v hlavici

     

    a) červený

    b) bílý

    Hodnoty tolerance

    a) Třída A (ºC)

    b) Třída B (ºC)

  • Další dokumenty TST487