Programovatelný převodník teploty do hlavice

Programovatelný převodník teploty do hlavice

iTEMP TMT80

od Kč1.075,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Univerzálně programovatelný pomocí softwaru ReadWin® 2000

    • NAMUR NE 43

    • Galvanicky oddělený

     

    Přehled specifikace

    Vstup Pt100, Pt1000; termočlánek B, K, N, R, S
    Přesnost odchylka 0,5 K (Pt100)
    Měřicí rozsah volně programovatelný, dle typu senzoru
    Montáž do hlavice typu B
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Schválení1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu1.311,-1.180,-1.075,- TMT80-AA

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT1112.822,77 TXU10-AA

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Převodník iTEMP TMT80 může být namontován do hlavice teploměru typu B. Výstupní signál je 4…20 mA. Měřicí rozsah je volně nastavitelný pomocí bezplatného konfiguračního softwaru ReadWin® 2000. TMT80 lze použít jak pro odporové teploměry (RTD) tak i pro nejčastěji používané termočlánky (TC).

    Funkce

    Převodník iTEMP TMT80 převádí vstupní signál na lineární výstup 4…20 mA. Na vstup je možné připojit odporové teploměry ve 2, 3 a 4 vodičovém zapojení a termočlánky.

  • Technické údaje

    Vstup
     Vstupní signál Odporové teploměry (RTD): Pt100, Pt1000 dle IEC 60751 Termočlánky (TC): typ B, K, N, R, S
    Měřicí rozsah Dle typu připojeného senzoru
    Výstup
    Výstupní signál 4...20 mA
    Poruchový signál Chování dle NAMUR NE 43
    Max. zátěž               (Vnapájecí -8 V)/0,025 A
    Minimální vstupní proud ≤ 3,5 mA
    Omezení proudu ≤ 25 mA
    Zpoždění po zapnutí  4 s (během náběhu Ivýst. ≈ 3,8 mA)
    Doba reakce 1 s
    Chování při poruše
    Podkročení měřicího rozsahu Lineární pokles na 3,8 mA
    Překročení měřicího rozsahu   Lineární nárůst na 20,5 mA
    Přerušení nebo zkrat senzoru nebo vedení 1) < 3,6 mA nebo > 21 mA podle nastavení 
    Elektrické připojení
    Napájení Ub = 8 až 35 V DC
    Galvanické oddělení Û = 0,5 kV
    Přípustné zvlnění Uss ≤ 3 V při Ub ≥ 15 V, fmax. = 1kHz
    Referenční podmínky Kalibrační teplota 25 °C ±5 K
    Přesnost
    Vliv napájení ≤ ±0,01 %/V odchylky od 24 V
    Vliv zátěže                ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Odchylka teploty

    Pt100:  Td = ±[(15 ppm/K x (koncová hodnota měřicího rozsahu - počáteční hodnota měřicího rozsahu)) + (50 ppm/K x nastav. měř. rozsah)] x ΔJ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K x (koncová hodnota měřicího rozsahu - počáteční hodnota měřicího rozsahu)) + (50 ppm/K x nastav. měř. rozsah)] x ΔJ

    Δ∂ = odchylka okolní teploty od referenčních podmínek (+23 °C ±5 K)

     

    Přesnost měření  0,5 K (Pt100)
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Skladovací teplota –40...+100 °C
    Klimatická třída Dle ČSN EN 60654-1, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2...150 Hz dle IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování dle IEC 61326 a NAMUR NE21
    Hlavice Dle DIN 50446 typ B

     

    1) Ne pro termočlánky

    Rozměry (v mm)

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Napájení a proudový výstup

    Připojení senzoru

    a) Odporový teploměr 2 drát

    b) Odporový teploměr 3 drát

    c) Odporový teploměr 4 drát

    d) Termočlánek

    e) červený

    f) bílý

  • Další dokumenty TMT80