Převodníky teploty pro odporové teploměry (RTD) a termočlánky (TC)

Převodníky teploty pro odporové teploměry (RTD) a termočlánky (TC)

iTEMP TMT127/187 a 128/188

od Kč2.106,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty
    • Chybová hlášení při zkratu nebo přerušeném okruhu senzoru dle NAMUR NE 43
    • Galvanické oddělení

    Přehled specifikace

    Certifikát ATEX II (1) G EEx ia
    Přesnost < 0,08 % (Pt100)
    Měřicí rozsah Pevný, volitelný
    Odporový teploměr 3 nebo 4 vodič

    Převodník do hlavice

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníPřipojení Teplotní senzor1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOdporový teploměr 3 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.393,-2.225,-2.106,- TMT187-A31xxA
    Odporový teploměr 4 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.393,-2.225,-2.106,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Odporový teploměr 3 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.771,-2.577,-2.439,- TMT187-B31xxA
    Odporový teploměr 4 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.771,-2.577,-2.439,- TMT187-B41xxA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuTermočlánek2.394,-2.226,-2.107,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termočlánek2.772,-2.578,-2.439,- TMT188-BxxxA

    Převodník pro montáž na lištu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníPřipojení Teplotní senzor1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOdporový teploměr 3 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.859,-2.659,-2.516,- TMT127-A31xxA
    Odporový teploměr 4 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K2.859,-2.659,-2.516,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbOdporový teploměr 3 vodič Pt100, -200...850 °C, min. rozpětí 10K3.237,-3.011,-2.849,- TMT127-B31xxA
    Odporový teploměr 4 vodič3.237,-3.011,-2.849,- TMT127-B41xxA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuTermočlánek2.859,-2.659,-2.516,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermočlánek3.237,-3.011,-2.849,- TMT128-BxxxA

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm.2.066,54 52010132

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Převodníky teploty jsou k dispozici buďto jako převodníky do hlavice teploměru (TMT187/188) nebo pro montáž na lištu (TMT127/128). Převodníky TMT187/188 jsou vhodné pro hlavice typu B a jsou v provedení s pevným rozsahem měření a s analogovým výstupem 4…20 mA.

     

    Vstup:

    pro odporový teploměr u TMT127/187 (RTD) nebo

    pro termočlánek u TMT128/188 (TC)

    Funkce

    Převodník teploty TMT127/187 je dvouvodičový převodník s analogovým výstupem a vstupem pro odporový teploměr v třívodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení.

     

    Převodník teploty TMT128/188 je dvouvodičový převodník s analogovým výstupem a vstupem pro termočlánek.

     

  • Technické údaje TMT187/188

    Vstup
     TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Výstup
    Výstupní signál 4…20 mA, lineární závislost teplota/odpor
    Max. zatížení (Vnapájecí -8 V)/0,022 A
    Vlastní potřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Proudový limit ≤ 25 mA
    Zpoždění sepnutí 4 s (během náběhu Ia = 3,8 mA)
    Doba reakce 1 s
    Chování při poruše
    Podkročení rozsahu měření Lineární pokles na 3,8 mA
    Překročení rozsahu měření Lineární nárůst na 20,5 mA
    Přerušení/zkrat senzoru ≥ 21,0 mA
    Elektrické připojení
    Napájecí napětí Ub = 8…35 V, ochrana proti přepólování Ex Ub = 8…30 V
    Galvanické oddělení Û = 2 kV AC
    Přípustné zvlnění Uss ≤ 5 V při Ub ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz
    Referenční podmínky Kalibrační teplota 25 °C ±5 K
    Přesnost měření
    Vliv napájecího napětí ≤ ±0,01 %/V odchylky od 24 V
    Vliv zátěže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Teplotní nestabilita

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K x (max. rozsah měření + 200 ) + (50 ppm/K x nastav. měř. rozsah) × ∆J

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. rozsah měření + 50 ppm/K × nastavený rozsah měření) × ∆J

    Δ∂: odchylka teploty okolí od referenčních podmínek (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K nebo 0,08 %
    Termočlánky J a K: typ. 0,5 K N: typ. 1,0 K S a R: typ. 2,0 K vliv vnitřního srovnávacího místa: Pt100 třídy B
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Skladovací teplota –40... +100 °C
    Klimatická třída Podle EN 60 654-1, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2...150 Hz podle IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování podle ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE21
    Okolní teplota T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

    Technické údaje TMT127/128

    Vstup
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Výstup
    Výstupní signál 4…20 mA, lineární závislost teplota/odpor
    Max. zatížení (Vnapájecí -12 V)/0,025 A
    Vlastní potřeba proudu ≤ 3,5 mA
    Proudový limit ≤ 25 mA
    Zpoždění sepnutí 4 s (během náběhu Ia = 3,8 mA)
    Doba reakce 1 s
    Chování při poruše
    Podkročení rozsahu měření Lineární pokles na 3,8 mA
    Překročení rozsahu měření Lineární nárůst na 20,5 mA
    Přerušení/zkrat senzoru ≥ 21,0 mA
    Elektrické připojení
    Napájecí napětí Ub = 12...35 V, ochrana proti přepólování Ex  Ub = 12...30 V
    Galvanické oddělení Û = 2 kV AC
    Přípustné zvlnění Uss3 V při Ub ≥ 15 V, fmax. = 1kHz
    Referenční podmínky Kalibrační teplota 23 °C ±5 K
    Přesnost měření
    Vliv napájecího napětí ≤ ±0,01 %/V odchylky od 24 V
    Vliv zátěže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Teplotní nestabilita

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. rozsah měření + 200) + 50 ppm/K × nastavený rozsah měření) × ∆J 

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. rozsah měření + 50 ppm/K × nastavený rozsah měření) × ∆J

    ∆∂ odchylka teploty okolí od referenčních podmínek (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K nebo 0,08 %
    Termočlánky J a K: typ. 0,5 K N: typ. 1.0 K, S a R: typ. 2.0 K vliv vnitřního srovnávacího místa: Pt100 třídy B
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –40...+85 °C
    Skladovací teplota –40...+100 °C
    Klimatická třída podle EN 60 654-1, třída C
    Odolnost vůči vibracím 4 g/2…150 Hz podle IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování podle ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE21
    Max. okolní teplota T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Certifikáty

    Ex certifikace

    ATEX II 1G

    EEx ia/IIC

    EEx ia/IIB

    Indukčnost

    a kapacita

    Ci ≈ 0 F

    Li≈ 0 H

    Co ≤ 24 µF

    Lo ≤ 100 mH

    Co ≤ 12 µF

    Lo ≤ 8,5 mH

    Max. proud

    Ii = 100 mA

    Io = 9,6 mA

     

    Max. napětí

    Ui = 30 V

    Uo = 4,4 V

     

    Max. výkon

    Pi = 0,75 W

    Po = 11 mW

     

    Rozměry (v mm)

    TMT187 / TMT188

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    TMT127 / TMT128

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení

    TMT187 / TMT188 – Napájení a proudový výstup

    TMT187 / TMT188 – Zapojení senzoru

    a) Zásuvka SETUP

    b) TMT187 třívodič teploměr RTD

    c) TMT187 čtyřvodič teploměr RTD

    d) TMT188 termočlánek TC

    TMT127 / TMT128 – Napájení a proudový výstup

    TMT127 / TMT128 – Zapojení senzoru

    a) TC

    b) RTD třívodič

    c) RTD třívodič

     

    Rozsahy měření

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kód

    Rozsah měření

    Kód

    Rozsah měření

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
     

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)

    Kód

    Rozsah měření

    Kód

    Rozsah měření

    Kód

    Rozsah měření

    Typ J 0...1200 °C Typ K 0...200 °C Typ N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Typ R 0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T -50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50... +200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C

    Další měřicí rozsahy a typy senzorů na vyžádání.

    Certifikáty

    Ex certifikace

    ATEX II 1G

    EEx ia/IIC

    EEx ia/IIB

    Indukčnost a kapacita

    Ci = 0 F

    Li = 0 H

    Co≤ 709 µF

    Lo ≤ 4,5 mH

    Co ≤ 1300 µnF

    Lo ≤ 100 mH

    Max. proud

    Ii = 100 mA

    Io = 4,5 mA

     

    Max. napětí

    Ui = 30 V

    Uo = 9,6 V

     

    Max. výkon

    Pi = 0,75 W

    Po = 11 mW

     
  • Další dokumenty TMT127
    Další dokumenty TMT128
    Další dokumenty TMT187
    Další dokumenty TMT188