Plovákový spínač pro detekci limitní hladiny

Plovákový spínač pro detekci limitní hladiny

Liquifloat T FTS20

od Kč1.448,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Jednoduchý a levný

    • Spínací prvek - bezdotykový spínač nebo mikrospínač

    • Přívodní kabel z různých materiálů pro různá média

    Přehled specifikace

    Médium Všechny kapaliny
    Okolní teplota ≤ 85 °C
    Hustota média ≥ 0,8 g/cm³
    Okolní tlak ≤ 3 bar
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Plovákový spínač FTS20; s 5m kabelem, standard1 až 34 až 1011+
    Plovákový spínač FTS20 AC/DC, PVC, 5 m Plovákový spínač hladiny. Použití: kapaliny Přepínací kontakt 250VAC/150VDC Válcový tvar pro hrdla G1". Tělo plováku: PP (Polypropylene) Kabel PVC: voda, odpadní voda Délka kabelu: 5 m1.646,-1.531,-1.448,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Stejné jako výše, pouze kabel: PUR1.646,-1.531,-1.448,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Stejné jako výše, pouze kabel: CSM1.646,-1.531,-1.448,- 52010124
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Plovákový spínač FTS20; s 20m kabelem, standard1 až 34 až 1011+
    Plovákový spínač FTS20 AC/DC, PVC, 20 m Plovákový spínač hladiny. Použití: kapaliny Přepínací kontakt 250VAC/150VDC Válcový tvar pro hrdla G1". Tělo plováku: PP (Polypropylene) Kabel PVC: voda, odpadní voda Délka kabelu: 20 m3.239,-3.012,-2.850,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Stejné jako výše, pouze kabel: PUR.3.239,-3.012,-2.850,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Stejné jako výše, pouze kabel: CSM.3.239,-3.012,-2.850,- 71035522
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Plovákový spínač FTS20; s 5m kabelem, ATEX1 až 34 až 1011+
    Plovákový spínač FTS20 NAMUR, PVC, 5 m Plovákový spínač hladiny. Použití: kapaliny 2 vodič EN60947-5-6 (NAMUR) Použití s oddělenou spínací jednotkou ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Válcový tvar pro hrdla G1". Tělo plováku: PP (Polypropylene) Kabel PVC: voda, odpadní voda Délka kabelu: 5 m1.646,-1.531,-1.448,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Stejné jako výše, pouze kabel: PUR.1.646,-1.531,-1.448,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Stejné jako výše, pouze kabel: CSM.1.646,-1.531,-1.448,- 52010121
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Plovákový spínač FTS20; s 20m kabelem, ATEX1 až 34 až 1011+
    Plovákový spínač FTS20 NAMUR, PVC, 20 m Plovákový spínač hladiny. Použití: kapaliny 2 vodič EN60947-5-6 (NAMUR) Použití s oddělenou spínací jednotkou ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Válcový tvar pro hrdla G1". Tělo plováku: PP (Polypropylene) Kabel PVC: voda, odpadní voda Délka kabelu: 20 m3.239,-3.012,-2.850,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Stejné jako výše, pouze kabel: PUR.3.239,-3.012,-2.850,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Stejné jako výše, pouze kabel: CSM.3.239,-3.012,-2.850,- 71035518

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Průchodkové šroubení G1", PVC Pro plovákový spínač Liquifloat FTS20. Zavěšení kabelu plováku do víka nádrže. Montáž do návarku G1"602,12 52010125
    Napínací závaží pro FTS20, potaženo PA Umožňuje definovat spínací bod. Materiál: ocel, potah polyamid811,91 52010127
    Upevňovací matice G1", PVC Pro montáž průchodkového šroubení 52010125 do víka nádrže.180,78 52010126

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Plovákový spínač Liquifloat T FTS20 je možné použít jako limitní spínač hladiny ve vhodných kapalinách. Spínač je možné použít v potrubí jako ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Pro různá média, jako kyseliny, louhy, oleje nebo odpadní vody jsou k dispozici různé druhy přívodních kabelů.

    Funkce

    Spínací prvek vestavěný v plovákovém spínači spíná při detekci odchylky od horizontály. Sepnutí je aktivováno pohybem ocelové kuličky a podle provedení je realizováno indukčním spínačem nebo mikrospínačem. Indukční spínač působí jako spínací výstup a poskytuje spínací signál podle normy EN 60947-5-6 (NAMUR). Mikrospínač je přepínací kontakt. 

    Příklad použití

    Liquifloat T FTS20 k ovládání čerpadel a ventilů. Měřicí systém sestává z

    • plovákového spínače FTS20 a
    • galvanicky oddělené spínací jednotky (např. Nivotester FTL325N)

    nebo

    • FTS20 s napájením AC/DC
  • Technické údaje

    FTS20 AC/DC
    Spínací prvek Mikrospínač s kuličkou
    Spínací funkce Přepínací kontakt
    Spínací napětí

    AC: max. 250 V;

    DC: max. 150 V

    Spínací proud AC: max. 3 A; DC: max. 1 A
    Úhel spínání Horní spínací bod: +25° ±10°;
    dolní spínací bod: -14° ±10°;
    měřeno vzhledem k horizontále
    Rozsah provozní teploty PVC a PUR: +5...+70 °C;
    CSM: -20...+85 °C
    Rozsah tlaku ≤3 bar při +20 °C
    Hustota média ≥ 0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Spínací prvek Indukční bezdotykový spínač s kuličkou, spíná při vyplavání
    Napájení 8,2 V ± 2 V
    Provozní proud < 1,2 mA (rozepnutý); > 2,1 mA (sepnutý)
    Ochrana proti přepólování Ano
    Úhel spínání Horní spínací bod +15° ±5°;
    dolní spínací bod -15° ±5°;
    měřeno vzhledem k horizontále
    Rozsah provozní teploty PVC a PUR: +5...+70 °C;
    CSM: -20...+85 °C
    Rozsah tlaku ≤3 bar při +20 °C
    Hustota média ≥ 0,8 g/cm3
    Certifikáty TÜV 01 ATEX 1709, certifikát do prostředí Ex: II 2G EEx ia IIB T5
    Kabel
    Materiál AC/DC, PVC, CSM: průřez 3 × 0,75 mm2
    PUR: průřez 3 × 0,50 mm2
    Oblast použití a minimální délka kabelu mezi upevněním a tělesem plováku PVC: ≥ 50 mm vhodné pro vodu, odpadní vody, mírně agresivní média
    PUR: ≥ 100 mm vhodné pro paliva, topné oleje, kapaliny obsahující olej
    CSM: ≥ 100 mm vhodné pro kyseliny a louhy

    Rozměry (v mm)

    a) Polypropylen PP

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení

    Indukční bezdotykový spínač s kuličkou (NAMUR)

    Připojení vodičů
    L+ = černý nebo hnědý
    L- = modrý
    (spíná při vyplavání)

     

    a) 1/hnědý/černý

    b) 2/modrý

    Přepínací kontakt (AC/DC)

    Připojení vodičů
    Barvy kabelů:
    černý + hnědý = rozepnutý kontakt
    černý + modrý = sepnutý kontakt
    (poloha kontaktu při vyplavání)

     

    a) modrý

    b) černý

    c) hnědý

  • Další dokumenty FTS20