Procesní zobrazovač napájený z proudové smyčky

Procesní zobrazovač napájený z proudové smyčky

RIA15

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Pětimístné zobrazení měřené hodnoty s podsvícením

    • Úbytek napětí ≤ 1 V

    • Napájení přímo ze smyčky 4...20 mA

    Přehled specifikace

    Úbytek napětí ≤ 1 V, s podsvícením displeje ≤ 3,9 V
    Zobrazovač Pětimístné zobrazení měřené hodnoty, jednotky, sloupec
    Kryt Pro venkovní montáž nebo do panelu
    HART® zobrazovač Střídavé zobrazení až čtyř HART® proměnných
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VstupSchváleníProvedení1 až 34 až 1011+
    4...20mA proudovýDo prostředí bez nebezpečí výbuchuPlastové do panelu 96x48x41,5 mm4.761,-4.285,-3.904,- RIA15-AAA1
    Venkovní hliníkové 131x81.5x55.5 mm6.940,-6.246,-5.691,- RIA15-AAB1+NA
    Venkovní plastové 131x81.5x55.5 mm 131x81,5x55,5mm6.940,-6.246,-5.691,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPlastové do panelu 96x48x41,5 mm6.221,-5.599,-5.101,- RIA15-BAA1
    Venkovní hliníkové 131x81.5x55.5 mm8.400,-7.560,-6.888,- RIA15-BAB1+NA
    Venkovní plastové 131x81.5x55.5 mm 131x81,5x55,5mm8.400,-7.560,-6.888,- RIA15-BAC1+NA
    4...20mA proudový + HARTDo prostředí bez nebezpečí výbuchuPlastové do panelu 96x48x41,5 mm5.309,-4.778,-4.353,- RIA15-AAA2
    Venkovní hliníkové 131x81.5x55.5 mm7.488,-6.739,-6.140,- RIA15-AAB2+NA
    Venkovní plastové 131x81.5x55.5 mm 131x81,5x55,5mm7.488,-6.739,-6.140,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPlastové do panelu 96x48x41,5 mm6.769,-6.092,-5.551,- RIA15-BAA2
    Venkovní hliníkové 131x81.5x55.5 mm8.949,-8.054,-7.338,- RIA15-BAB2+NA

    Ceny jsou platné do 31.12.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Procesní zobrazovač RIA15 čte měřicí signály a zobrazuje je s vysokým rozlišením a přesností. Zobrazovač je použitelný pro celou řadu aplikací, např. v rozvaděčích, skříních, laboratořích a také při konstrukci provozů a zařízení.

    Funkce

    Procesní zobrazovač RIA15 je zapojen do proudové smyčky 4...20 mA a měří procházející proud. Nastavení měřcío rozsahu, desetinné čáky a offsetu lze jednoduše provést pomocí tří tlačíek na zobrazovači. Nastavení je možné i během provozu. Měřená hodnota je zobrazena na pětimístném sedmisegmentovém LC displeji. V provedení s funkcí HART® lze zobrazit až čtyři hodnoty z jednoho měřicího přístroje.

    Příklad použití

    RIA15 jako venkovní a panelový zobrazovač

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí rozsah 4...20 mA (nastavitelný, ochrana proti přepólování)
    Měřená proměnná Proudový signál 4...20 mA, volitelně až čtyři měřené hodnoty HART®
    Max. vstupní proud 200 mA (zkratový proud)
    Úbytek napětí Standardní přístroj: ≤ 1 V

    Podsvícení displeje: ≤ 3,9 V v závislosti na měřeném signálu

    S HART®: ≤ 2V
    Max. chyba měření ±0,1 %
    Vliv okolní teploty < 0,01 %/K z měřicího rozsahu
    Výstup
    Vlastnosti přenosu HART® signály nejsou ovlivněny
    Provozní podmínky
    Teplota okolí –40...+60 °C (při teplotách pod –25°C nelze zaručit čitelnost displeje)
    Skladovací teplota –40...+85 °C
    Klimatická třída IEC 60654-1, třída B2
    EMC Odolnost vůči rušení: dle IEC61326 (průmyslové prostředí)/NAMUR NE 21 Rušivé vyzařování: dle IEC61326, třída B
    Krytí Provedení do panelu: IP65 z čela, IP20 zadní část

    Venkovní provedení: IP67, NEMA4x

    Mechanické provedení
    Materiály Provedení do panelu: Čelo: hliník Zadní část: polykarbonát PC

    Venkovní provedení: hliník, plastový
    2 × kabelová vývodka M16

    Elektrické připojení

    Svorkovnice s pérovými svorkami Povolený průřez vodiče           0,14...1,5 mm² pro drát, 0,5 mm² pro lanko zakončené návlečkou

    Zobrazovač a ovládací prvky
    Zobrazovač Pětimístný displej (výška 17 mm), rozsah zobrazení -19999...+99999, sloupec, 14 segmentovýdisplej pro jednotky / TAG
    Místní ovládání 3 tlačítka
    Napájení
    Napájecí napětí Napájení přímo z proudové smyčky 4...20 mA
    Schválení
    Do prostředí Ex ATEX, IECEx, FM, CSA
    Schválení pro lodě GL
    Označení EAC  

    Rozměry v mm

    Provedení do panelu

    Montáž podle návodu.

    Venkovní provedení

    Montáž podle návodu.

    Elektrické připojení

    a) Napájecí zdroj převodníku

    b) Zdroj signálu 4...20 mA

    c) Zapojení bez podsvícení

    d) Zapojení s podsvícením

    e) Zapojení s napájecím zdrojem pro převodník a s převodníkem

    f) Zapojení s napájecím zdrojem pro převodník a s převodníkem na pomocné svorky

    g) Zapojení bez napájecího zdroje pro převodník přímo na aktivní výstup 4...20 mA

  • Další dokumenty RIA15