Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření úrovně kapalin, past a hrubozrnných sypkých materiálů

Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření úrovně kapalin, past a hrubozrnných sypkých materiálů

Prosonic T FMU30

od Kč12.370,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Bezkontaktní způsob měření minimalizuje servisní požadavky
    • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu obsluhou na místě prostřednictvím nabídky
    • Obalová křivka na místním displeji

    Přehled specifikace

    Maximální rozsah měření v kapalinách 8 m
    Maximální rozsah měření v sypkých materiálech 3,5 m
    Blokovací vzdálenost ≥0,25 m
    Typická chyba měření ± 3 mm nebo 0,2 % měřicí vzdálenosti

    Prosonic T FMU30

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníDisplej; ovládáníProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuBez; ovládání z PC přes adaptér FXA291Závit ISO228 G1-1/2, PP, + matice plast15.085,-13.576,-12.370,- FMU30-AAGEAAGGF
    Závit ISO228 G2, PP, + matice plast PC16.886,-15.197,-13.846,- FMU30-AAGEABGHF
    Displej se zobrazením obalové křivky, tlačítkaZávit ISO228 G1-1/2, PP, + matice plast18.237,-16.413,-14.954,- FMU30-AAHEAAGGF
    Závit ISO228 G2, PP, + matice plast PC20.038,-18.034,-16.431,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Bez; ovládání z PC přes adaptér FXA291Závit ISO228 G1-1/2, PP, + matice plast19.250,-17.325,-15.785,- FMU30-BBGEAAGGF
    Závit ISO228 G2, PP, + matice plast PC21.051,-18.946,-17.262,- FMU30-BBGEABGHF
    Displej se zobrazením obalové křivky, tlačítkaZávit ISO228 G1-1/2, PP, + matice plast22.402,-20.162,-18.369,- FMU30-BBHEAAGGF
    Závit ISO228 G2, PP, + matice plast PC24.203,-21.782,-19.846,- FMU30-BBHEABGHF

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Vysoké průhledné víčko F16 pro FMI21 Víčko polyesterové hlavice pro displej s těsněním EPDM. Pro FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.905,96 52025605

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento ultrazvukový senzor pro měření hladiny přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Prosonic T FMU30 je snímač pro trvalé, bezkontaktní měření hladiny v jednoduchých aplikacích. Může být použit pro kapaliny, pasty, kaly a hrubozrnné sypké materiály. FMU30 není vhodný pro kapaliny s pěnou na povrchu.

    Funkce

    Snímač zařízení vydává ultrazvukové impulzy ve směru povrchu produktu. Odtud jsou odraženy zpět a zachyceny snímačem. Zařízení měří dobu mezi vysláním a přijetím impulzu. Pro výpočet vzdálenosti mezi membránou snímače a povrchem produktu zařízení používá čas (a rychlost zvuku).

    Příklad použití

    Měření úrovně v šachtě čerpadla

     

    a) Ventilační otvor

  • Technické údaje

    Vstup
    Max. rozsah kapaliny

    Snímač 1½": 5 m

    Snímač 2": 8 m

    Max. rozsah sypké látky

    Snímač 1½": 2 m

    Snímač 2": 3,5 m

    Pracovní frekvence

    Snímač 1½": přibl. 70 kHz

    Snímač 2": přibl. 50 kHz

    Frekvence impulzů Max. 0,5 Hz
    Úhel výstupu α 11°
    Blokovací vzdálenost

    Snímač 1½": 0,25 m

    Snímač 2": 0,35 m

    Výstupní parametry
    Výstupní signál 4 až 20 mA
    Signál při alarmu Volitelný, podle NAMUR NE43
    Tlumení výstupu Volně volitelné, 0 až 255 s
    Linearizace Až 32 hodnotových dvojic
    Napájení
    Napájecí napětí 14 až 35 V DC (vestavěné ochranné obvody proti záměně polarity)
    Příkon 51 až 800 mW
    Kabelová vývodka M20×1,5 (doporučený průměr kabelu 6 až 10 mm)
    Provozní charakteristiky
    Referenční provozní
    podmínky

    Teplota = 20 °C;

    Tlak = 1013 mbar abs.;

    Vlhkost = 50 %;

    Ideální reflexní povrch (např. klidná, rovná hladina kapaliny)

    Typická chyba měření ± 3 mm nebo 0,2 % měřicí vzdálenosti
    Změřená hodnota rozlišení 1 mm
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –20 až 60 °C
    Skladovací teplota –40 až 80 °C
    Procesní teplota –20 až 60 °C
    Procesní tlak 0,7 až 3 bar abs.
    Krytí IP 66/68
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Odolnost vůči vibracím DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 až 2 000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Podle všech příslušných požadavků norem řady EN 61326
    Materiály
    Snímač PP
    Těsnění EPDM
    Kryt PBT-FR (víčko PBT/PA)
    Provedení hlavice
     Typ  F16 plastová
     Víčko Plastové víčko
    - pro provedení bez displeje (nízké, šedé)
    - pro provedení s displejem (vysoké, průhledné)
    Provozuschopnost
    Displej a ovládací
    prvky
    Obsluha na místě prostřednictvím nabídky se čtyřřádkovým textovým displejem s obalovou křivkou; Commubox FXA291 (k dispozici jako příslušenství)

    Rozměry (v mm)

    a) Snímač 1½"

    b) Snímač 2"

     

    Montáž podle návodu

    Elektrické připojení

    a) Svorky

    b) Volitelně: displej

    c) Vnitřní zemnicí svorka

    d) Vnější zemnicí svorka

    e) Displej

    f) Napájení

    g) Zařízení uzemnění

  • Další dokumenty FMU30