Souhrn technické specifikace
-
Měřicí senzor
+400 mbar až +40 bar
(+6 psi až +600 psi)
Oblast použití
Ceraphant PTP33B je cenově výhodný tlakový spínač s kovovou membránou pro bezpečné měření a monitorování absolutního tlaku a přetlaku. Tlakový spínač s kompaktní konstrukcí je velmi stabilní a odolný proti přetížení. PTP33B s hlavicí z nerezové oceli se schválením 3-A a EHEDG. Funkce IO-Link umožňuje snadnou integraci a parametrizaci zařízení.
Tlakový spínač pro monitorování absolutního tlaku a přetlaku plynů, par, kapalin a prachu.
Procesní připojení: hygienické připojení, závity
Procesní teplota: −10 až +100 °C; +135 °C po max. 1 h
Procesní tlak: 400 mbar až +40 bar
Přesnost: až do ±0,3 %
Výhody
Integrovaná spínací elektronika pro decentrální a úsporné monitorování a řízení procesů
Kontrola funkce a informace na místě prostřednictvím LED kontrolek a digitálního displeje
Kompaktní senzor tlaku pro hygienické aplikace
Pro čištění CIP/SIP
Malá čelně lícovaná hygienická procesní připojení s 3-A a EHEDG certifikací
IO-Link snižuje náklady a složitost díky snadné konfiguraci a flexibilní integraci do všech systémů průmyslové sběrnice.
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Pokyny k obsluze
Česká verze - 03/2017
Tlakový spínač pro bezpečné měření a sledování absolutního a manometrického tlaku
EN CS 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2017
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01270PCS_0617.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Česká verze - 05/2023
Měření procesního tlaku
EN CS 01/05/202311/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2023
Velikost souboru:
333.6 KB
Název souboru:
KA01623PCS_0223-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN CS 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
English
Verze:
31/07/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Pokyny k obsluze
Tlakový spínač pro bezpečné měření a sledování absolutního
a manometrického tlakuEN CS 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2017
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01270PCS_0617.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN CS 31/07/202330/09/202020/12/2018Jazyk:
English
Verze:
31/07/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Měření procesního tlaku
EN CS 01/05/202311/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2023
Velikost souboru:
333.6 KB
Název souboru:
KA01623PCS_0223-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Měření procesního tlaku
EN CS 30/09/202020/12/2018Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2020
Velikost souboru:
806.7 KB
Název souboru:
KA01404PCS_0220.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Stručné pokyny k obsluze
Tlakový spínačpro bezpečné měření a sledování absolutního
a manometrického tlakuEN CS 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
18/05/2018
Velikost souboru:
636.2 KB
Název souboru:
KA01163PCS_0618.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Měření procesního tlaku
EN CS 01/05/202303/10/2022Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2023
Velikost souboru:
331.8 KB
Název souboru:
KA01626PCS_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN CS 20/06/2016Jazyk:
English
Verze:
20/06/2016
Velikost souboru:
927.3 KB
Název souboru:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN CS 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Jazyk:
English
Verze:
07/02/2018
Velikost souboru:
919.2 KB
Název souboru:
ZE01018PEN_0418.pdf
-