Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR10

Radarové měření
Time-of-Flight
Micropilot FMR10

Měření hladiny kapalin při úpravě a čištění vody a pro všechna další průmyslová odvětví

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±5 mm (0,2")

  • Procesní teplota

    −40…+60 °C
    (−40…+140 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    −1…3 bar (−14,50…43 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Standard: 8 m
    s ochrannou trubkou proti zaplavení: 12 m

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF, PBT

Oblast použití

Micropilot FMR10 nabízí průběžné bezkontaktní měření hladiny perfektně využitelné při úpravě a čištění vody a ve všech dalších průmyslových odvětvích. FMR10 náleží mezi první radary, u něhož uvádění do provozu, provoz samotný a údržba probíhají prostřednictvím aplikace využívající Bluetooth®. Prostřednictvím aplikace lze zobrazit signálové křivky na každém zařízení podporujícím Bluetooth®, jako jsou chytré telefony nebo tablety (iOS, Android). Díky unikátnímu čipu je toto vysoce kompaktní zařízení vhodné i pro aplikace v omezeném prostoru.

Radar pro kontinuální měření výšky hladiny v kapalinách. Vhodný pro použití na skladovacích nádržích, otevřených nádržích, čerpacích stanicích odpadních vod nebo pro správu kanalizací.

  • Procesní připojení: závity

  • Procesní teplota: −40 až +60 °C

  • Procesní tlak: −1 až +3 bar

  • Maximální měřicí rozsah: až 12 m s namontovanou ochranou proti vniknutí vody

  • Přesnost: ±5 mm

  • Měřicí frekvence: 26 GHz

Výhody

  • Bezkontaktní radar, u něhož uvádění do provozu, provoz samotný a údržba probíhají prostřednictvím aplikace využívající Bluetooth®

  • Díky unikátní konstrukci vysokofrekvenčního čipu je tento nejkompaktnější radar ideální pro aplikace v omezeném prostoru

  • Nejlepší poměr ceny a výkonu

  • Perfektní využití při úpravě a čištění vody a ve všech dalších průmyslových odvětvích (IP 66 / NEMA4x)

  • Celé tělo je vyrobeno z PVDF, aby odolalo vnějším klimatickým podmínkám. Utěsněný přívodní kabel a plně zalitá elektronika zabraňují vniknutí vody, což umožňuje provoz i za velmi obtížných podmínek

  • Snadné nastavení pomocí tří hlavních parametrů vyhovuje většině aplikací

  • Jednoduchý, bezpečný a zabezpečený bezdrátový vzdálený přístup prostřednictvím technologie Bluetooth®

Videa

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products