Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou

Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou

RIA14/RIA16

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Pětimístný LCD displej

    • Jedna limitní hodnota

    • Sloupcový graf a jednotky

     

    Přehled specifikace

    Úbytek napětí ve smyčce < 4 V při 3...22 mA
    Zobrazení Pětimístný LCD display
    Krytí IP 67, NEMA 4X
    Maximální chyba měření < 0,1 % z rozsahu zobrazení

    Provozní zobrazovač RIA14

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    KrytSchválení1 až 34 až 1011+
    Do provozu, lakovaný hliníkový odlitekProstředí bez nebezpečí výbuchu13.249,-12.322,-11.659,- RIA14-AA3C
    14.424,-13.415,-12.694,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T614.662,-13.636,-12.903,- RIA14-BA3C
    15.838,-14.729,-13.937,- RIA14-BA3C+I4

    Provozní zobrazovač RIA16

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    PouzdroSchválení1 až 34 až 1011+
    Do provozu, plast PBT-GF30Prostředí bez nebezpečí výbuchu7.175,-6.673,-6.314,- RIA16-AA1A+E1
    Montážní sada pro montáž na stěnu/trubku9.170,-8.528,-8.070,- RIA16-AA1A+E1I2
    Do provozu, lakovaný hliníkový odlitekProstředí bez nebezpečí výbuchu9.455,-8.793,-8.321,- RIA16-AA2A+E1
    Montážní sada pro montáž na stěnu/trubku11.450,-10.649,-10.076,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T610.915,-10.151,-9.606,- RIA16-BA2A+E1
    Montážní sada pro montáž na stěnu/trubku12.911,-12.007,-11.361,- RIA16-BA2A+E1I2

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Montážní sada na stěnu a trubku (W08)2.221,83 71089844
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor, RIA45/46, RMA42, RIA14/162.980,41 TXU10-AC

    Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Provozní zobrazovače RIA14/RIA16 monitorují měřicí signály a zobrazují je s vysokým rozlišením a přesností. Zobrazovače jsou vybaveny jedním výstupem s otevřeným kolektorem pro monitoro-vání limitní hodnoty. Umožňují univerzální instalaci a jsou zvláště vhodné pro použití v provozu nebo v mobilních měřicích tratích.

     

    Funkce

    Zobrazovač zaznamenává analogový měřicí signál a zobrazuje jej na displeji. LCD displej zobrazuje aktuálně měřenou hodnotu digitálně a jako sloupcový graf se signalizací překročení limitní hodnoty. Zobrazovač se zapojuje do obvodu proudové smyčky 4 až 20 mA, z níž je napájen.

     

    Příklad použití

    a) Prostředí s nebezpečím výbuchu / Zóna 1, 2 / Zóna 21, 22

    b) Normální prostředí (bez nebezpečí výbuchu)

    c) Převodník 4...20 mA

    d) Napájení

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí rozsah 4...20 mA (ochrana proti přepólování)
    Úbytek napětí < 4 V při 3...22 mA
    Max. úbytek napětí < 6 V při zkratovém proudu max. 200 mA
    Výstup
    Výstup Digitální limitní spínač Pasivní, otevřený kolektor: Imax = 200 mA, Umax= 35 V Ulow/max = < 2 V při 200 mA Maximální doba reakce na limitní hodnotu = 250 ms
    Signál při alarmu Na LCD displeji není zobrazena žádná hodnota, displej není podsvícen; otevřený kolektor není aktivní
    Provozní charakteristiky 
    Referenční provozní podmínky T= 25 °C
    Max. chyba měření < 0,1% z rozsahu zobrazení
    Vliv okolní teploty Ovlivnění přesnosti, pokud se okolní teplota změní o 1 K: 0,01%
    Provozní podmínky
    Montážní místo Montáž na stěnu nebo na trubku
    Meze okolní teploty –40...+80 °C (při < –20 °C může displej reagovat pomalu; při < –30 °C nelze zaručit čitelnost displeje)
    Skladovací teplota –40…+80 °C
    Elektrická bezpečnost Dle ČSN EN 61010-1
    Klimatická třída Dle ČSN EN 60654-1, třída C
    EMC Dle ČSN EN 61326 (IEC 61326) a NAMUR (NE21)
    Krytí IP 67, NEMA 4X
    Mechanická konstrukce
    Materiál

    RIA14: skříňka: hliníková slitina potažená plastem; volitelně: nekorodující ocel 1.4405;

    RIA16: skříňka: plast vyztužený skleněnými vlákny ; volitelně: hliník

    Hmotnost

    RIA14: hliníková skříňka: cca 1,6 kg skříňka z nekorodující oceli: cca 4,2 kg

    RIA16: plastová skříňka: cca 500 g hliníková skříňka: cca 1,7 kg

    Svorky Průřez vodičů max. 2,5 mm2 včetně dutinky
    Rozhraní pro obsluhu
    Rozsah zobrazení –19 999...+99 999
    Ofset –19 999...+99 999
    Výška znaků RIA14: 20,5 mm
    RIA16: 26 mm
    Signalizace Měřicí rozsah překročen/podkročen
    Ovládací prvky Obsluha třemi vestavěnými tlačítky (–/+/E) přístupnými po otevření skříňky
    Dálkové ovládání Konfigurace přístroje pomocí obslužného software FieldCare
    Certifikáty
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Rozměry (v mm)

    RIA14

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    RIA16

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    RIA14

    a) Svorka 2 a 3 Otevřený kolektor

    b) aktivní

    c) pasivní

    d) Napájení smyčkou

    RIA16

    a) Svorka 2 a 3 Otevřený kolektor

    b) aktivní

    c) pasivní

    d) Napájení smyčkou

     

  • Další dokumenty RIA14
    Další dokumenty RIA16