Digitální provozní zobrazovač se 7 místným displejem, s funkcí alternujícího řízení čerpadel

Digitální provozní zobrazovač se 7 místným displejem, s funkcí alternujícího řízení čerpadel

RIA452

od Kč10.722,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vstup s napájením smyčky, jako varianta s jiskrovou bezpečností

    • Ovládání čerpadel

    • Hlídací funkce s využitím stavových vstupů

    • Binární výstup s integrací

    Přehled specifikace

    Zobrazovač 7místný /14 segmentový vícebarevný
    Rozměry standard 96 × 96 mm
    Relé 4 nebo 8 (jako varianta)
    Funkce Linearizace, řízení čerpadel, integrace
    Výstup 1 × analogový (jako varianta)
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníMěřicí signálVýstup1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu0/4-20mA4x přepínací kontakt pro limity12.184,-11.331,-10.722,- RIA452-Ax11A11A
    4x přep. kontakt + 1x analogový U, I13.244,-12.317,-11.655,- RIA452-Ax12A11A
    8x přepínací kontakt pro limity + 1x impulzní + integrace + linearizace pro otevřené profily15.805,-14.699,-13.908,- RIA452-Ax13A11A
    8x přepínací kontakt pro limity + 1x analogový + integrace + linearizace pro otevřené profily16.858,-15.678,-14.835,- RIA452-Ax14A11A
    4x přepínací kontakt pro limity + 1x impulzní + integrace + linearizace pro otevřené profily14.531,-13.514,-12.788,- RIA452-Ax15A11A
    Univerzální vstup pro U, I, R, RTD, TC4x přepínací kontakt pro limity13.881,-12.909,-12.215,- RIA452-Ax21A11A
    4x přep. kontakt + 1x analogový U, I14.941,-13.895,-13.148,- RIA452-Ax22A11A
    8x přepínací kontakt pro limity + 1x impulzní + integrace + linearizace pro otevřené profily17.502,-16.276,-15.401,- RIA452-Ax23A11A
    8x přepínací kontakt pro limity + 1x analogový + integrace + linearizace pro otevřené profily18.555,-17.256,-16.328,- RIA452-Ax24A11A
    4x přepínací kontakt pro limity + 1x impulzní + integrace + linearizace pro otevřené profily16.228,-15.092,-14.281,- RIA452-Ax25A11A

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT1112.980,41 TXU10-AA
    Kryt do provozu IP65 RIA4524.359,85 51009957

    Ceny jsou platné do 30.09.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Provozní zobrazovač RIA452 zpracovává měřicí signál a tento následně s vysokou přesností a rozlišením zobrazuje.
    Pomocí limitních relé, a případně i analogového a binárního výstupu, lze realizovat různá řízení a regulace.

     

    Funkce

    Pro hlídání limitních hodnot slouží až 8 volně programovatelných relé. Další možné funkce relé jsou: poruchová hlášení, ovládání dávkování a čerpadel (např. alternující řízení čerpadel). Programovatelný analogový výstup nabízí mnoho možností pro další využití vstupního signálu: funkce lupy, linearizaci, odchylku (offset), inverzi a převod signálu (vstupní/výstupní). Volitelný impulzní vstup umožňuje integraci provozní hodnoty. Pomocí software Endress+Hauser ReadWin®2000 lze zobrazovač RIA452 komfortně nastavovat.

     

  • Technické údaje

    Vstup
    Analogový vstup 1 × 0/4…20 mA (impedance 5 Ω)
    Univerzální vstup

    0/4…20 mA, 0…5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0…10 V, 0…5 V, ±10 V, 30…3 000 Ω

    odporové teploměry Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50

    termočlánky typu J, K, T, N, B, S, R dle IEC 584; D, C dle ASTM E998; L dle DIN 43710, GOST

    Binární vstup 4 x, max. 10 Hz
    Přesnost 0,1 % z koncové hodnoty měřicího rozsahu
    Výstup
    Napájení převodníku 24 V DC, 250 mA, při volitelném jiskrově bezpečném napájení navíc 1 × 24 V DC, 22 mA
    Analogový výstup 1 × 0/4…20 mA, 0…10 V DC;
    Odpor výstupní smyčky Max. ≤ 600 Ω
    Binární výstup

    1 × pasivní, otevřený kolektor 12,5 kHz 4 × relé (přepínací), 250 V AC/30 V DC, 3A;

    volitelně rozšířitelné na 8 relé

    Linearita ≤ 0,1 % z koncové hodnoty měřicího rozsahu
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –20…+60 °C
    Skladovací teplota –30…+70 °C
    Klimatická třída Podle IEC 60654-1 třída B2 orosení nepovoleno
    EMC Odolnost vůči rušení dle ČSN IEC 61326 (průmyslové prostředí) a doporučení NAMUR NE21; vyzařování dle IEC 61326 třída A
    Krytí Čelní panel IP 65, pouzdro a svorky IP 20
    Napájení
    Napájení 90…250 V AC, 50/60 Hz nebo 20...36 V DC/ 20…28 V AC, 50/60 Hz
    Mechanické provedení
    Elektrické připojení Odnímatelné šroubové svorky, průřez vodičů: 1,5 mm2 drát a 1 mm2 licna s dutinkou
    Materiály Čelní panel: plast ABS, galvanizované pouzdro: plast PC10GF
    Indikátory a ovládání
    Zobrazení 7 místný 14 segmentový bílý LC displej (10 mm); jednotky pomocí bodové matice 9 × 77; žluté 42 segmentové sloupcové zobrazení s červenou indikací překročení a podkročení měřicího rozsahu, žluté označení limitních hodnot; stavový výstup
    Rozsah zobrazení -99999…+99999  
    Ovládání Pomocí otočného tlačítka (Jog-Shuttle) nebo přes RS232 a software Endress+Hauser ReadWin®2000
    Funkce
    Možnosti Linearizace ve 32 bodech, počítadlo provozních hodin, alternující řízení čerpadel, vyhodnocení trendu, dávkování, integrace, paměť min. a max. hodnot

    Rozměry (v mm)

    Montáž proveďte dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    Proudový vstup

    a) Proudový vstup (Svorky 12 a 82 propojeny uvnitř)

    b) Napájení proudové smyčky převodníku Max. 22 mA

    c) Proudový vstup 0...20 mA

    d) Proudový vstup 0...20 mA

    e) Relé 1-8 250 V AC/30 V DC

    f) Analogový výstup 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Napájení převodníku 24 V, <=250 mA

    h) Binární vstupy dle DIN 19240

    i) Binární výstup, pasivní, otevřený kolektor, max. 24 V, 200 mA

    Univerzální vstup

    a) Proudový vstup 0...20 mA

    b) Napěťový vstup +/- 1 V

    c) Napěťový vstup +/- 30 V

    d) Termočlánky

    e) Odporové teploměry: 4 vodič

    f) Odporové teploměry: 3 vodič

     

  • Další dokumenty RIA452