- Úvod
- Výrobky
- Doplňkové měřicí komponenty
- RIA45 a RIA46
Digitální zobrazovač s matematickými funkcemi a linearizací
RIA45/RIA46
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
- Pětimístný LCD displej včetně sloupcového grafu a změny barvy
- 1 nebo 2 kanálový přístroj s matematickými funkcemi
- Široký rozsah napájecího napětí
Přehled specifikace
Výstupy 2 relé, 1/2 analogové výstupy Displej Dvouřádkový LCD; černá/bílá/žlutá,
režim alarmu: změna barvy na červenou;
funkce přepínání kanálů
Rozměry RIA45: 96×48×175 mm RIA46: 133×199×96 mm Vstupy 1/2 univerzální vstupy pro měření proudu, napětí, odporu, teploty /odporový teploměr, termočlánek) Funkce Linearizace, matematické výpočty (+/-/průměr), aplikační balík "tlaková diference" Digitální zobrazovač RIA45
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Vstup; výstup 1 až 3 4 až 10 11+ Prostředí bez nebezpečí výbuchu 1x univerzální; 1x analogový 7.601,- 7.069,- 6.689,- RIA45-A1A1 2x univerzální; 2x analogový 10.562,- 9.823,- 9.295,- RIA45-A1B1 1x univerzální; 1x analogový + 2 relé 9.369,- 8.713,- 8.245,- RIA45-A1C1 2x univerzální; 2x analogový + 2 relé 12.302,- 11.441,- 10.825,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x univerzální; 1x analogový 8.794,- 8.178,- 7.738,- RIA45-B1A1 2x univerzální; 2x analogový 11.755,- 10.932,- 10.344,- RIA45-B1B1 1x univerzální; 1x analogový + 2 relé 10.562,- 9.822,- 9.294,- RIA45-B1C1 2x univerzální; 2x analogový + 2 relé 13.494,- 12.550,- 11.875,- RIA45-B1D1 Digitální zobrazovač RIA46
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Vstup; výstup Pouzdro 1 až 3 4 až 10 11+ Prostředí bez nebezpečí výbuchu 1x univerzální; 1x analogový Do provozu, plast PBT-GF30 9.998,- 9.298,- 8.799,- RIA46-A1A1A 2x univerzální; 2x analogový Do provozu, plast PBT-GF30 12.960,- 12.053,- 11.405,- RIA46-A1B1A 1x univerzální; 1x analogový + 2 relé Do provozu, plast PBT-GF30 11.767,- 10.943,- 10.355,- RIA46-A1C1A 2x univerzální; 2x analogový + 2 relé Do provozu, plast PBT-GF30 14.699,- 13.670,- 12.935,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x univerzální; 1x analogový Do provozu, lakovaný hliníkový odlitek 13.519,- 12.573,- 11.897,- RIA46-B1A2A 2x univerzální; 2x analogový Do provozu, lakovaný hliníkový odlitek 16.481,- 15.327,- 14.503,- RIA46-B1B2A 1x univerzální; 1x analogový + 2 relé Do provozu, lakovaný hliníkový odlitek 15.288,- 14.217,- 13.453,- RIA46-B1C2A 2x univerzální; 2x analogový + 2 relé Do provozu, lakovaný hliníkový odlitek 18.220,- 16.945,- 16.034,- RIA46-B1D2A Příslušenství
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor, RIA45/46, RMA42, RIA14/16 2.980,41 TXU10-AC Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyLidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
Použití
Přístroje RIA45 a RIA46, vybavené rozšířenými funkcemi a certifikáty, jsou vhodné pro aplikace ve všech odvětvích průmyslu. Typickými aplikacemi jsou především zobrazování a monitorování procesních veličin, např. tam, kde je nutná ochrana před přeplněním. Panelová zobrazovací jednotka RIA45 se používá především k instalaci v dozornách, rozvaděčích a laboratořích. Provozní zobrazovač RIA46 je instalován především v provozu v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Příklad použití
Aplikační balík "tlaková diference"
a) Analogový vstup 1
b) Analogový vstup 2
Funkce
Zobrazovač zjišťuje, vyhodnocuje a zobrazuje analogové procesní hodnoty. Vestavěný napájecí zdroj nabízí možnost napájení dvouvodičových senzorů po smyčce. Univerzální vstupy umožňují měření proudu a napětí a rovněž přímé připojení odporových teploměrů a termočlánků. Za účelem řízení procesu je možné monitorovat limitní body a aktivovat příslušná vestavěná relé. Dvouřádkový LCD displej byl vyvinutý speciálně pro procesní průmysl a nabízí široké pole informací (volně programovatelný). Stisknutím tlačítka pro rychlé informace displej ručně nebo automaticky prochází zobrazením různých veličin (procesní, počítané, uložené v paměti). V případě alarmu změna barvy zvýrazňuje odlišení chyb i na dálku. Integrovaný aplikační balík "tlaková diference" umožňuje rychlé, pohodlné a snadné spuštění aplikací měření diferenčního tlaku.
-
Technické údaje
Vstupní parametryVstup 1/2 univerzální vstupy 0...20 mA, 4...20 mA;
rozsah: až do 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ± 1 V, ± 10 V, ± 30 V, ± 100 mV, ± 150 mV, 30...3000 Ω;
odporové teploměry Pt 100 podle IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 a Pt 1000 podle IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 podle GOST;
Ni 100, Ni 1000 podle DIN43760;
termočlánky typ J, K, T, N, B, S, R podle IEC584;
typ U podle DIN43710; typ L podle DIN43710, GOST;
typ C, D podle ASTM E998
Linearizace Linearizace vstupní a počítané hodnoty (až 32 linearizačních bodů) Tolerance proudu 0,05 % měřicího rozsahu Výstupní parametryAnalogový výstup 1/2 analogové výstupy 0...20 mA, 4...20 mA;
0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;
odolný vůči zkratu, Imax < 25 mA
Napájení po smyčce 24V DC (+15%/–5%), max. 25 mA;
odolný vůči zkratu a přetížení;
galvanicky oddělený od systému a výstupů
Stavový výstup Otevřený kolektor pro monitorování stavu přístroje a přerušeného obvodu Relé 2 přepínací kontakty s funkcí: minimum, maximum, gradient, alarm, mimo rozsah, v rozsahu Limitní funkce Max. zátěž kontaktů DC 30 V / 3 A
(trvalý provoz, bez poškození vstupu)
Max. zátěž kontaktů AC
250 V / 3 A
(trvalý provoz, bez poškození vstupu)
Min. zátěž kontaktů
500 mW (12 V / 10 mA)
Provozní podmínkyKrytí RIA45: čelo IP65, boční strana IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Okolní teplota –20…+60 °C Skladovací teplota –40…+85 °C NapájeníŠiroký rozsah napájecího napětí 20 V…230 V AC/DC Mechanické provedeníČelo (RIA45) 96 x 48 mm, výřez v panelu: 92 x 45 mm Hloubka (RIA45) 151,8 mm (bez montážního rámečku pro Ex)
175 mm (s namontovaným rámečkem pro Ex)
Ochranná skříňka do provozu (RIA46) 133 x 199 x 95 mm, plast vyztužený skleněnými vlákny nebo hliník Elektrické připojení Nezáměnné zásuvné pružinové svorky, 2,5 mm2; napájení pomocí šroubovacích svorek Displej a ovládáníDisplej Dvouřádkový LCD; černá/bílá/žlutá;
režim alarmu: změna barvy na červenou; funkce přepínání kanálů;
1. řádek: sedmisegmentový, pětimístný, výška 17 mm;
2. řádek: bodová matice volně programovatelná pro sloupcový graf, označení měřicího místa, jednotky
Signálky LED 2 x stav přístroje; 2 x stav relé Ovládání pomocí tří tlačítek anebo konfiguračního software FieldCare Device Setup CertifikaceEx certifikáty ATEX II(1)GD Ex ia IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS Ex ia IIC;
NEPSI Ex ia IIC
Jiné SIL2;
WHG;
GL pro stavbu lodí (German Lloyd)
Software funkceZáznam minima /maxima, záznam alarmu, aplikační balík "tlaková diference", 2 výpočtové kanály: suma, diference, průměr, linearizace
PříslušenstvíKonfigurační software FieldCare Device Setup
Konfigurační sada TXU10, USB
Rozměry (v mm)
RIA45
a) Oddělení svorek (pro Ex)
Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.
RIA46
Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.
Elektrické připojení
RIA45
a) Analogový výstup
RIA46
a) Svorky pro kabel rozhraní
b) Připojení napájení
c) Relé 1 (volitelně)
d) Relé 2 (volitelně)
e) Analogový a stavový výstup
f) Analogový výstup 1
g) Analogový výstup 2 (volitelně)
h) Svorky pro HART
i) Laserový popis svorek
-
Další dokumenty RIA45Další dokumenty RIA46
