8 kanálový indikátor pro použití v provozu v sítích Foundation fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8 kanálový indikátor pro použití v provozu v sítích FOUNDATION Fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

od Kč13.302,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Indikátor s jasným, podsvíceným displejem se sloupcovým grafem, diagnostickými symboly a polem pro textové údaje
    • Režim naslouchání pro až 8 analogových kanálů nebo binárních stavů
    • Volitelný hliníkový kryt pro aplikace ve výbušném prostředí

    Přehledné specifikace

    Komunikace a
    zpracování dat

    FOUNDATION Fieldbus™ nebo
    PROFIBUS® PA

    Krytí IP 67, NEMA 4X
    Schválení ATEX Ex ia, Ex nA;
    FM IS, NI;
    CSA IS, NI

    Profibus PA a Foundation Fieldbus indikátor RID14

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    ProtokolKomunikace1 až 34 až 1011+
    prostředí bez nebezpečí výbuchuFOUNDATION Fieldbus18.179,-16.361,-14.907,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA18.179,-16.361,-14.907,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus19.898,-17.908,-16.317,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA19.898,-17.908,-16.317,- RID14-BA3C2

    Profibus PA a Foundation Fieldbus indikátor RID16

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    ProtokolKomunikace1 až 34 až 1011+
    prostředí bez nebezpečí výbuchuFOUNDATION Fieldbus16.222,-14.600,-13.302,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA16.222,-14.600,-13.302,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus20.458,-18.412,-16.775,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA20.458,-18.412,-16.775,- RID16-BA2A2

    Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Indikátory RID14/RID16 pro použití v provozu monitorují měřené signály a zobrazují je s vysokým rozlišením a přesností. Díky podsvícenému displeji dovolují univerzální instalaci a jsou zvlášť vhodné k použití v provozech nebo v mobilních soupravách.

    Funkce

    Tento 8 kanálový indikátor zobrazuje naměřené hodnoty, vypočítané hodnoty a informace o stavu uživatelů sběrnice v rámci sběrnicové sítě. V režimu naslouchání (listener) naslouchá zařízení nastaveným adresám sběrnice a zobrazuje jejich specifické hodnoty. Hodnoty, jež jsou na sběrnici k dispozici, lze dále rovněž zobrazovat prostřednictvím propojení funkčních bloků v případě indikátoru s FOUNDATION fieldbus™. Stav procesní hodnoty je znázorňován pomocí ikon nebo v podobě textových informací na zobrazení naměřené hodnoty. Zobrazení textových informací umožňuje zobrazovat kombinace alfanumerických znaků, jako například TAG. Zařízení je napájeno ze sběrnice a lze je používat v nebezpečných oblastech až do teplotní třídy T6.

     

    Příklad použití

    a) Vizualizace a sledování, napr. P View, FieldCare adiagnostický software

    b) PLC

    c) segmentový sdružovac

    d) Až 32 zarízení na segment

     

    Systémová integrace prostřednictvím PROFIBUS® PA

  • Technická data

    Komunikace a zpracování dat
    FOUNDATION Fieldbus™

    Foundation Fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic ‒ chybový proud) = 0 mA

    Datová přenosová rychlost: podporovaná přenosová rychlost = 31,25 kBit/s

    Kódování signálu = Manchester II

    Podpora funkcí LAS (link active scheduler ‒ aktivní plánovač spoje), LM (link master)

    V souladu s IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA v souladu s EN 50170 svazek 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic ‒ chybový proud) = 0 mA

    Datová přenosová rychlost: podporovaná přenosová rychlost = 31,25 kBit/s

    Kódování signálu = Manchester II

    Připojovací data v souladu s IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Napájení
    Napájecí napětí Napětí je dodáváno přes sběrnici. U = 9 až 32 V DC, nezávislé na polaritě (max. napětí Ub = 35 V)
    Spotřeba proudu ≤11 mA
    Kabelové vývodky

    RID14: Závit NPT½; Závit M20;

    RID16: Závit NPT½; Závit M16

    Provozní podmínky
    Meze okolní teploty –40...+80 °C Displej může reagovat pomalu při teplotách < –20 °C. Čitelnost displeje není zaručena při teplotách < –30 °C.
    Skladovací teplota –40...+80 °C
    Klimatická třída V souladu s IEC 60654-1, třída C
    Krytí IP67, NEMA 4X.
    Mechanická konstrukce
    Materiály

    RID14:
    Kryt: hliníkový odlitek AlSi10Mg s práškovým povlakem na bázi polyesteru;
    volitelně: nerezová ocel 1.4405;

    RID16:
    Kryt: plast vyztužený skelnými vlákny PBT-GF30;
    volitelně: hliník AlSi12

    Hmotnost

    RID14:
    Hliníkový kryt: přibl. 1,6 kg
    Kryt z nerezové oceli: přibl. 4,2 kg

    RID16:
    Plastový kryt: přibl. 500 g
    Hliníkový kryt: přibl. 1,7 kg

    Svorky Šroubovací svorky pro kabely průřezu max. 2,5 mm2 (14 AWG) plus dutinka
    Schválení
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Rozměry (v mm)

    RID14

    Montáž podle návodu

    RID16

    Montáž podle návodu

    Elektrické připojení

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA

  • Další dokumenty RID14
    Další dokumenty RID16