Univerzální procesní převodník

Univerzální procesní převodník

RMA42

od Kč6.022,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • 1 nebo 2 univerzální vstupy, volitelně s jiskrovou bezpečností

    • Podsvícený pětimístný LCD displej

    • 2 relé limitních hodnot s přídavným stavovým výstupem

    • Paměť min./max. hodnot

    Přehled specifikace

    Funkce Linearizace, matematické výpočty, aplikační balík "tlaková diference"
    Výstupy 2 relé, 1/2 analogové výstupy
    Rozměry 45 × 115 × 118 mm
    Vstupy 1/2 univerzální vstupy pro měření proudu, napětí, odporu, teploty, volitelně s jiskrovou bezpečností
    Zobrazení LCD displej dvouřádkový; černá/bílá/žlutá; funkce přepínání mezi kanály
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníVstup; výstup1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu1x univerzální; 1x analogový7.343,-6.609,-6.022,- RMA42-AAA
    2x univerzální; 2x analogový9.985,-8.987,-8.188,- RMA42-AAB
    1x univerzální; 1x analogový + 2 relé8.921,-8.029,-7.315,- RMA42-AAC
    2x univerzální; 2x analogový + 2 relé11.538,-10.384,-9.461,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x univerzální; 1x analogový8.674,-7.807,-7.113,- RMA42-BHA
    2x univerzální; 2x analogový11.316,-10.184,-9.279,- RMA42-BHB
    1x univerzální; 1x analogový + 2 relé10.252,-9.227,-8.406,- RMA42-BHC
    2x univerzální; 2x analogový + 2 relé12.868,-11.581,-10.552,- RMA42-BHD

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor, RIA45/46, RMA42, RIA14/162.980,41 TXU10-AC
    Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm. Použití: FTL8252.196,34 52010132

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Díky univerzálnímu návrhu je RMA42 vhodný pro mnoho oblastí průmyslu, jako chemický, úprava vody a odpadních vod a potravinářský průmysl. Typickými aplikacemi jsou monitorování signálů z hlediska překročení nastavených limitních hodnot (rovněž podle WHG) včetně přenosu signálů z prostředí s nebezpečím výbuchu, aplikace diferenčního tlaku a převodu signálu. RMA42 může být instalovaný v rozvaděči nebo v provozní skříňce. 

    Funkce

    Procesní převodník RMA42 napájí převodníky nebo senzory a zpracovává jejich analogové signály. Tyto signály jsou monitorovány, vyhodnocovány, vypočítávány, ukládány, oddělovány, spojovány, převáděny a zobrazeny. Signály, střední hodnoty a výsledky výpočtů a analýzy jsou přenášeny digitálními nebo analogovými prostředky. Pomocí dvou relé lze řídit proces. 

  • Technické údaje

    Vstupní parametry
    Vstup

    1/2 x univerzální vstup 0…20 mA, 4…20 mA;

    překročení rozsahu: až do 22 mA, 0…10 V, 2…10 V, 0…5 V, 1…5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30…3000 Ω;

    Pt 100 dle IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 a Pt 1000 dle IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, CU 53 dle GOST;

    Ni 100, Ni 1000 dle DIN43760; typ J, K, T, N, B, S, R dle IEC60584;

    typ U dle DIN43710;

    typ L dle DIN43710, GOST;

    typ C, D dle ASTM E998

    Linearizace 2 linearizační tabulky vstupních hodnot (až do 32 linearizačních bodů)
    Výstupní parametry
    Analogový výstup   1/2 x analogový výstup, 0…20 mA, 4…20 mA; 0…10 V, 2…10 V, 0…5 V; ochrana proti zkratu, Imax < 25 mA 
    Napájení smyčkou   24 V DC (+15%/-5%), max. 30 mA; ochrana proti zkratu a proti přetížení; galvanicky oddělen od systému a výstupů
    Stavový výstup   Otevřený kolektor pro monitorování stavu přístroje a přerušení obvodu
    Relé   2 přepínací s režimy funkcí: min, max, gradient, alarm, mimo rozsah, v rozsahu
    Limitní funkce  

     

     

    Max. zátěž kontaktů DC

    30 V / 3 A

    (trvalý provoz, bez poškození vstupu)

    Max. zátěž kontaktů AC

     

    250 V / 3 A

    (trvalý provoz, bez poškození vstupu)

    Min. zátěž kontaktů

     

    500 mW

    (12 V / 10 mA)

    Provozní podmínky
    Krytí Skříňka na lištu DIN IP20
    Okolní teplota –20...+50 °C
    Skladovací teplota –40...85 °C
    Napájení
    Široký rozsah napětí 24 V...230 V AC/DC (-20%/+10%) ¨ 50/60 Hz 
    Modulární konstrukce
    Skříňka  45 x 115 x 118 mm (Š x V x H)
    Elektrické připojení  Odnímatelné šroubové svorkovnice, průřez vodičů 2,5 mm²
    Zobrazení a rozhraní pro obsluhu
    Displej   LCD dvouřádkový; černá/bílá/žlutá; funkce přepínání; 1. řádek: 7 segmentový, pětimístný; 2. řádek: bodová matice volně programovatelná pro sloupcový graf, označení měřicího místa, jednotky
    LED 2 x stav přístroje; 2 x stav relé
    Obsluha   Pomocí tří tlačítek anebo konfiguračního software FieldCare
    Certifikáty
    Ex certifikát ATEX II(1)GD Ex ia IIC
     Další SIL2, UL, GL, CSA GP
    Software funkce

    Funkce / paměť min./max., záznam alarmu, aplikační balík "tlaková diference", 2 výpočtové kanály: suma, rozdíl, průměr, linearizace

    Příslušenství

    Konfigurační software FieldCare

    Commubox TXU10 (včetně FieldCare)

    Rozměry (v mm)

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    a) Vstup

    b) Výstup

    c) Analogový výstup

    d) Otevřený kolektor

    e) Relé

  • Další dokumenty RMA42
  • Příklad použití: Měření diferenčního tlaku

    RMA42 - Tlaková diference

     

    Měření tlakové diference nemusí být komplikované a drahé: Potřebujete pouze univerzální převodník RMA42 a dva snímače tlaku Cerabar. Signály ze snímačů tlaky Cerabar jsou přivedeny od převodníku RMA42.

    Uvnitř RMA42 je z obou analogových vstupních signálů vytvořena tlaková diference a současně i informace o výšce hladiny. Linearizace úrovně hladiny pak umožňuje výpočet objemu. Jako výsledek lze na displeji zobrazit hodnotu úrovně hladiny nebo objemu. Hodnoty mohou také být pomocí analogových výstupů z převodníku RMA42 přeneseny na nadřazený systém.

    Integrovaný napájecí zdroj v převodníku RMA42 navíc umí oba připojené senzory napájet.

    Tato kombinace přístrojů je vhodná také pro sledování filtrů nebo čerpadel.

     

    a) Hladina

    b) Tlak nad hladinou

     

    Upozornění: Stejně jako RMA42 lze pro měření tlakové diference použít i procesní zobrazovače RIA45 (panelové provedení) nebo RIA46 (provedení do provozu).