Oddělovací napájecí zdroj pro převodníky s možností vyhodnocení diagnostiky HART®

Oddělovací napájecí zdroj pro převodníky s možností vyhodnocení diagnostiky HART®

RN221N

od Kč3.396,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Napájení po smyčce, široký rozsah napájecího napětí, flexibilní napájecí zdroj

    • Obousměrný přenos komunikace HART® z převodníku

    • Zdířky pro komunikátor HART® pro nastavení senzoru

    • Kompaktní pouzdro pro řadovou montáž

    • Diagnostika pomocí stavového bitu HART®

    Přehled specifikace

    Certifikát ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® signál Obousměrný
    Diagnostika Pomocí stavového bitu HART® nebo Namur NE43
    Reléový výstup Pro variantu s diagnostikou HART®
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Napájení; diagnostikaSchválení1 až 34 až 1011+
    Standard, bez reléProstředí bez nebezpečí výbuchu3.859,-3.589,-3.396,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC4.145,-3.855,-3.648,- RN221N-B1
    Hart® diagnostika vč. reléProstředí bez nebezpečí výbuchu6.142,-5.712,-5.405,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC6.428,-5.978,-5.656,- RN221N-B3

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm. Použití: FTL8252.196,34 52010132

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Oddělovací zdroj RN221N slouží pro galvanicky oddělené napájení proudové smyčky 4…20 mA. Je použitelný i pro jiskrově bezpečné okruhy a odstranění zemních smyček. Variantně jednotka umožňuje monitorování senzoru. Tato funkce hlídá signál HART® nebo proudovou smyčku. Stav měřicího okruhu je hlášen pomocí alarmového relé.

     

    Funkce

    Oddělovací zdroj RN221N napájí senzor a přenáší měřený signál na výstup. Na přání je k dispozici i v provedení s jiskrově bezpečným vstupem, který odpovídá požadavkům ATEX II (1) GD.

     

    Možnosti použití

    a) Komponent bez vlastního napájení převodníku (např. PLC, zapisovač, zobrazovač)

    b) Commubox

    c) Oddělovací zdroj RN221N (nastavování převodníku pomocí komunikace HART®)

    d) Jiskrově bezpečný převodník tlaku Cerabar S je připojen na jiskrově bezpečný vstup zdroje RN221N.

  • Technické údaje

    Vstup
    Počet vstupů 1
    Napájecí napětí 16,7 V ± 0,2 V (při I = 20 mA)
    Napětí naprázdno 26 V ± 5 %
    Zkratový proud ≤ 40 mA
    Vnitřní odpor 328 Ω
    Tolerance 10 %
    Referenční podmínky Kalibrační teplota 25 °C
    Linearita ≤ 0,15 %
    Vliv zátěže ≤ 0,1 %
    Vliv okolní teploty ≤ 0,1 % v rozsahu 0…50 °C ≤ 0,2 %/10 K v rozsahu –20…0 °C
    Jiskrově bezpečný vstup (na přání)
    Napětí naprázdno 27,3 V
    Zkratový proud 87,6 mA
    Příkon 597 mW
    Kapacita 86 nF EEx ia IIC 683 nF EEx ia IIB, EEx ia IIA
    Indukčnost 5,2 mH EEx ia IIC 18,9 mH EEx ia IIB, EEx ia IIA
    Výstup
    Počet výstupů 1
    Napětí naprázdno 24 V ± 10 %
    Tolerance 10 %
    Zátěž (impedance) 0…700 Ω (bez komunikačního odporu)
    Galvanické oddělení Vůči všem ostatním proudovým obvodům
    Reléový výstup Jako varianta kontakt 250 V AC/30 V DC, 3A v klidu rozepnutý/sepnutý
    Napájení
    Napájecí napětí 20…250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Příkon Bez diagnostiky HART® max. 2,5 W S diagnostikou HART® max. 5,0 W
    Odběr (Omezení vstupního proudu) Imax /In < 15
    Elektrická bezpečnost Dle ČSN EN 61 010-1, třída ochrany I, kategorie přepětí II, nadproudová ochrana (pojistka) ≤ 10 A
    Výkonnostní charakteristiky
    Linearita ≤0,15 %
    Vliv zátěže ≤0,1 %
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –20...+50 °C
    Skladovací teplota –20…+70 °C
    Klimatická třída Podle ČSN EN 60 654-1, třída B2
    Krytí IP 20
    EMC Odolnost vůči rušení dle ČSN EN 61 326, třída A
    Mechanická konstrukce
    Rozměry 22,5 × 96 × 112 mm (V × Š × H) pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 50 022-35
    Materiál pouzdra Plast PC/ABS, UL 940
    Připojovací svorky Nezáměnné zásuvné svorkovnice, průřez 2,5 mm2 pro drát nebo pro lanko s dutinkou; zdířky pro komunikátor na čelní straně pro 2 mm banánky
    Indikátory a ovládání
    Indikátory Žlutá LED v sérii s proudovým výstupem:svítí, pokud je uzavřen výstupní proudový obvod
    Proud LED > 2 mA
    Dálkové ovládání Komunikace HART®: komunikační signál je přenášen obousměrně. Komunikační odpor: pro komunikaci HART® - vestavěný odpor 250 Ω. Pozor prosím na úbytek napětí!
    Certifikáty
    Ex certifikáty ATEX II (1) GD EEx ia IIC

    Rozměry (v mm)

    a) bez diagnostiky HART®

    b) s diagnostikou HART®

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Elektrické připojení

    RN221N s diagnostikou HART®

    a) Připojovací zdířky HART®

    b) Vstup (pro senzor) s napájením smyčky (na přání jiskrová bezpečnost)

    c) Aktivní výstup 4...20 mA

    RN221N bez diagnostiky HART®

    a) Připojovací zdířky HART®

    b) Vstup (pro senzor) s napájením smyčky (na přání jiskrová bezpečnost)

    c) Aktivní výstup 4...20 mA

  • Další dokumenty RN221N