Kontaktová jednotka
RTA421
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
-
2 relé pro hlídání limitních stavů (s přepínacími kontakty)
-
Volně nastavitelná hystereze
-
Rychlé nastavení (Quick Setup)
-
LCD displej pro alarm limitního stavu a sloupcový zobrazovač
-
Místní ovládání pomocí 3 tlačítek na čelním panelu
Přehled specifikace
Limitní funkce 2 relé Vstup Proud, napětí Napájení převodníku jako varianta Zpoždění sepnutí 0...99 s Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Napájení proudové smyčky Napájení 1 až 3 4 až 10 11+ bez napájení 196-250 VAC 4.070,- 3.785,- 3.582,- RTA421-A11A 98-126 VAC 4.070,- 3.785,- 3.582,- RTA421-A21A 20-250 VDC/AC 4.989,- 4.640,- 4.391,- RTA421-A31A s napájením 196-250 VAC 4.989,- 4.640,- 4.391,- RTA421-A12A 98-126 VAC 4.989,- 4.640,- 4.391,- RTA421-A22A 20-250 VDC/AC 5.908,- 5.495,- 5.199,- RTA421-A32A Příslušenství
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm. Použití: FTL825 2.196,34 52010132 Ceny jsou platné do 31.12.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyLidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
-
Použití
Kontaktová jednotka RTA421 slouží pro sledování a hlídání průmyslových procesů. Obsahuje dvě nezávisle pracující relé a umožňuje tak levně řešit různé aplikace, např. řízení čerpadel v čistírnách vod, hlídání hladin v nádržích atd. Změnu nastavení limitních hodnot lze snadno provést v menu Quick Setup. Jednotka je určena hlavně pro výrobní provozy a strojírenství a pro montáž do elektrických rozvaděčů.
Funkce
Jednotka vyhodnocuje proudové signály (0/4...20 mA) a napěťové signály (0/2...10 V) a spíná při překročení nebo podkročení nastavených limitních hodnot. Obě limitní hodnoty jsou zobrazeny na displeji. Sloupcové zobrazení současně udává procentuální hodnotu vstupního signálu. Změnu nastavení limitních hodnot je možné zablokovat pomocí dvoumístného uživatelského kódu.
Možnosti použití
-
Technické údaje
VstupVstup napěťový: 0/2...10 V, 10...0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ; četnost měření: 4/s proudový: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω Přesnost měření 0,5% z rozsahu Teplotní nestabilita 0,02%/K okolní teploty VýstupVýstup (na přání) 24 V ±20 %, 30 mA Výstup 2 relé, spínají při dosažení limitní hodnoty, každé s 1 přepínacím beznapěťovým kontaktem, zatížitelnost kontaktu ≤ 250 V AC/8 (2) A, 30 V DC/5 A Mechanické provedeníRozměry 110 x 45 x 112 mm (v x š x h) Hmotnost Cca 150 g Materiál krytu Plast PC/ABS, UL 94V0 Elektrické připojení Nezáměnné zásuvné svorkovnice, průřez do 1,5 mm2 Indikátory a ovládáníIndikátory LED Provoz 1× zelená (2,0 mm), porucha 1× červená (2,0 mm), alarm limitní hodnoty 2 × žlutá (2,0 mm) LCD displej Numerická hodnota 4 × 7 segmentů (6 mm); vyhodnocení limitního stavu 2× číslo kanálu, 4 × 1 segment; sloupcový graf 10 × 1 segment Rozsah zobrazení 2 x 0...99 % Ovládání 3 ovládací tlačítka NapájeníNapájení 196…250 V AC, 50/60 Hz 98…126 V AC, 50/60 Hz 20…250 V DC/AC, 50/60 Hz Spotřeba Max. 9 VA Rozměry (v mm)
Montáž proved'te dle návodu na obsluhu
Elektrické připojení
a) Napájení
b) Relé (vnitřní zapojení)
c) Relé 1
d) Relé 2
e) Poloha kontaktů při alarmu nebo výpadku napájení
f) Proudový vstup 0/4...20 mA
g) Proudový vstup s napájením senzoru po smyčce (na přání) 4...20 mA
h) Napěťový vstup 0/2...10 V DC
-
Další dokumenty RTA421