- Úvod
- Výrobky
- Spínače a senzory pro měření tlaku
- Cerabar PMC21 / PMP21
Převodník tlaku s keramickými a
kovovými senzory
Cerabar PMC21 / PMP21
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
- Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita
- Individuálně přizpůsobené rozsahy měření
- Čelně lícované procesní připojení jako volitelná možnost
Přehledné specifikace
Média Gases, vapors, liquids and dust Výstup 4 až 20 mA Procesní teplota −40 až +100 °C (−40 až +212 °F) Měřicí rozsahy Od −100 do +100 mbar (−1,5 až +1,5 psi) a od −1 do
+400 bar (−15 až +6 000 psi)Referenční přesnost ±0,3 % Cerabar PMC21 - Zákaznické nastavení rozsahu
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Elektrické připojení Procesní připojení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxJWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxJWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxJWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxJWWJx Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxJWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxJWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxJWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxJWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxJWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxJWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxJWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxJWWJx Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxJWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxJWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxJWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Měřicí rozsah = rozsah senzoru
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Elektrické připojení Procesní připojení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxBWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxBWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxBWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 6.707,- 6.036,- 5.500,- PMC21-AA1xxxBWWJx Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxBWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxBWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxBWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 7.304,- 6.574,- 5.989,- PMC21-AA1AxxBWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxBWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxBWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxBWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 8.698,- 7.828,- 7.132,- PMC21-BA1xxxBWWJx Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxBWAJx Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxBWBJx Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxBWTJx Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 9.295,- 8.366,- 7.622,- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Zákaznické nastavení rozsahu
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Elektrické připojení Procesní připojení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxJWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxJWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxJWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxJWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxJWWJ Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxJWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxJWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxJWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxJWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxJWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxJWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxJWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxJWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxJWWJ Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxJWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxJWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxJWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxJWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Měřicí rozsah = rozsah senzoru
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Schválení Elektrické připojení Procesní připojení 1 až 3 4 až 10 11+ Do prostředí BNV M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxBWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxBWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxBWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxBWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 6.580,- 5.922,- 5.396,- PMP21-AA1xxxBWWJ Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxBWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxBWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxBWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxBWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 7.177,- 6.459,- 5.885,- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxBWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxBWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxBWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxBWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 8.571,- 7.714,- 7.028,- PMP21-BA1xxxBWWJ Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Závit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxBWAJ Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxBWBJ Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxBWJJ Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxBWTJ Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L 9.168,- 8.251,- 7.518,- PMP21-BA1AxxBWWJ Accessories
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Weld-in adapter G1/2 Flush mount process connection PMP41 "1D" Material: 316L Correct installation only with dummy 1.553,49 52002643 Weld-in adapter G1 3.1B Flush mount process connection PMP45/PMP135 Material: 316L Inspection certificate EN10204-3.1B Correct installation only with dummy 3.671,30 52010171 Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B. 212,43 52010285 Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení. 455,62 52006263 Kabelový konektor M12 90° Připojení jednoduchým zasunutím kabelu. Použití: Konektorový spoj M12 744,52 71114212 Místní displej PHX20 Nasunovací displej 4-20mA, 4 červené číslice LED, Konektor DIN43650, krytí IP65. Možnost nastavení zobrazení. Úbytek napětí < 5 V Použití: Cerabar T 4.225,- 3.929,- 3.718,- 52022914 Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyNehodí se tento tlakový snímač Cerabar přesně pro vaši aplikaci?
Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
Aplikace
Cerabar je převodník tlaku pro měření absolutního a manometrického tlaku v plynech, párách, kapalinách a prachu. Cerabar lze používat mezinárodně díky širokému spektru schválení a procesních připojení.
Funkce
Keramická membrána izolující od procesu: Keramický senzor představuje bezolejový senzor, tzn. že procesní tlak působí přímo na robustní keramickou membránu izolující od procesu a způsobuje její prohýbání. Na elektrodách keramického substrátu a membráně izolující od procesu se měří změna kapacity závislá na tlaku.
Kovová membrána izolující od procesu: Procesní tlak vychyluje kovovou procesní izolační membránu senzoru a kapalina náplně přenáší tlak na
Wheatstoneův můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.Příklad použití
Převodník tlaku Cerabar (a) s uzavíracím zařízením (b) v potrubí
-
Technické údaje
VýstupVýstupní signál 4 až 20 mA (dva vodiče) Rozsah signálu
4 až 20 mA3,8 až 20,5 mA Zatížení
4 až 20 mARLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Signál při alarmu
4 až 20 mAMax. alarm >21 mA;
min. alarm nastavitelný proud
Dynamické chování Časová konstanta (T90) 15 ms 1) RLmax: maximální zatěžovací odpor; UB: napájecí napětí NapájeníNapájecí napětí 10 až 30 V DC Spotřeba proudu ≤26 mA Krytí Kabel: IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
Konektor M12: IP 65/67 NEMA typ 4X
Ventilový konektor: IP 65 NEMA typ 4XVliv napájení ≤0,005 % pro URL / 1 V Zbytkové vlnění ±5 % Provozní charakteristikyReferenční přesnost ±0,3 % Tepelná změna
nulového výstupu
a rozpětí výstupu<1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Dlouhodobá stabilita 1 rok: ±0,2 %;
5 let: ±0,4 %;
8 let: ±0,45 %
Doba zapnutí ≤2 s ProstředíRozsah okolní teploty −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: −40 až +70 °C (−40 až +158 °F)Rozsah skladovací
teploty−40 až +85 °C (−40 až +185 °F) Klimatická třída Třída 3K5 Elektromagnetická
kompatibilita– Rušivé vyzařování podle EN 61326 zařízení B
– Odolnost vůči rušení podle EN 61326 dodatek A (průmyslové odvětví)
– NAMUR doporučení EMC (NE21)
ProcesRozsah procesních
teplotPMC21: −25 až +100 °C (−13 až +212 °F);
pro aplikace s měřením kyslíku: −10 až +60 °C (+14 až +140 °F);
PMP21: −40 až +100 °C (−40 až +212 °F)Materiály PMC21Materiály nikoli
v kontaktu s procesemVnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404) Materiály v kontaktu
s procesními médiiProcesní připojení: 316L (1.4435)
Keramická membrána izolující od procesu: Al2O3 v souladu s FDA osvědčení o použitelnosti TSE certifikát pro
všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem
Těsnění: Viton FKM nebo EPDMMateriály PMP21Materiály nikoli
v kontaktu s procesemVnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404)
Olejová náplň: syntetický olej NSF-H1 v souladu s FDA 21 CFR 178.3570Materiály v kontaktu
s procesními médiiProcesní připojení: 316L Kovová procesní izolační membrána:
AISI 316L (1.4435) osvědčení o použitelnosti TSE certifikát pro všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem
Čelně lícované procesní připojení: Těsnění: Viton FKMSchváleníEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Směrnice o tlakových zařízeních Rozměry v mm (in)
Kryt
a) PMC21
b) PMP21
c) Zástrčka M12, IP65/67
d) Ventilový uzávěr
e) Kabel
Montáž podle návodu.
Rozměry procesních připojení PMC21 v mm (in)
Procesní připojení s interní, keramickou procesní izolační membránou
a) Závit ISO 228 G¼"
b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)
c) Závit ISO 228 G½"
d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)
e) Závit DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (vnitřní)
h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)
Rozměry procesních připojení PMP21 v mm (in)
Procesní připojení s interní, kovovou procesní izolační membránou
a) Závit ISO 228 G¼"
b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)
c) Závit ISO 228 G½"
d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)
e) Závit DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (vnitřní)
h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)
* do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Procesní připojení s procesní izolační, kovovou membránou se zapuštěnou instalací
a) Závit ISO 228 G½" DIN3852
b) Závit ISO 228 G½" Záslepka, O-kroužek
* do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektrické připojení
Výstup 4 až 20 mA
a) Zástrčka M12
b) Ventilový uzávěr
c) Kabel
Kabel:
1: hnědý = L+
2: modrý = L−
3: zelený/žlutý = uzemnění
(a): hadička referenčního vzduchu -
Další dokumenty PMP21Další dokumenty PMC21
-
Předchozí modely: PMP131 / PMC131
Předchozí modely:
Žádné výsledky
