Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Převodník tlaku s keramickými a
kovovými senzory

Cerabar PMC11 / PMP11

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita
    • Individuálně přizpůsobené rozsahy měření
    • Čelně lícované procesní připojení jako volitelná možnost

    Přehledné specifikace

    Média plyny, páry, kapaliny a prach
    Výstup 4 až 20 mA, 0 až 10 V
    Procesní teplota −25 až +85 °C (−13 až +185 °F)
    Měřicí rozsahy Od −400 do +400 mbar (−6 až +6 psi) a od −1 do
    +40 bar (−15 až +600 psi)
    Referenční přesnost ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Zákaznické nastavení rozsahu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Měřicí rozsah = rozsah senzoru

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.159,-4.643,-4.231,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Zákaznické nastavení rozsahu

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Měřicí rozsah = rozsah senzoru

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnitřní), 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 DIN3852, tvar E, 316L, čelně lícováno5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L5.061,-4.555,-4.150,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Weld-in adapter G1/2 Flush mount process connection PMP41 "1D" Material: 316L Correct installation only with dummy1.553,49 52002643
    Weld-in adapter G1 3.1B Flush mount process connection PMP45/PMP135 Material: 316L Inspection certificate EN10204-3.1B Correct installation only with dummy3.671,30 52010171
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.455,62 52006263
    Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.212,43 52010285
    Kabelový konektor M12 90° Připojení jednoduchým zasunutím kabelu. Použití: Konektorový spoj M12744,52 71114212
    Místní displej PHX20 Nasunovací displej 4-20mA, 4 červené číslice LED, Konektor DIN43650, krytí IP65. Možnost nastavení zobrazení. Úbytek napětí < 5 V Použití: Cerabar T4.225,-3.929,-3.718,- 52022914

    Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento tlakový snímač Cerabar přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Aplikace

    Cerabar je převodník tlaku pro měření manometrického tlaku v plynech, párách, kapalinách a prachu. Cerabar lze používat v různých aplikacích díky širokému spektru procesních připojení.

    Funkce

    Keramická membrána izolující od procesu: Keramický senzor představuje bezolejový senzor, tzn. že procesní tlak působí přímo na robustní keramickou membránu izolující od procesu a způsobuje její prohýbání. Na elektrodách keramického substrátu a membráně izolující od procesu se měří změna kapacity závislá na tlaku.

    Kovová membrána izolující od procesu: Procesní tlak vychyluje kovovou procesní izolační membránu senzoru a kapalina náplně přenáší tlak na
    Wheatstoneův můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.

    Příklad použití

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Převodník tlaku Cerabar (a) s uzavíracím zařízením (b) v potrubí

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstupní signál 4 až 20 mA (dva vodiče); 0 až 10 V (tři vodiče)
    Rozsah signálu
    4 až 20 mA
    3,8 až 20,5 mA
    Zatížení
    4 až 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Zatěžovací odpor
    (pro zařízení 0 až 10 V)
    Zatěžovací odpor musí být ≥5 [kΩ]
    Signál při alarmu
    4 až 20 mA
    Max. alarm >21 mA
    Dynamické chování Časová konstanta (T90) 15 ms
    1) RLmax: maximální zatěžovací odpor; UB: napájecí napětí
    Napájení
    Napájecí napětí

    Výstup 4 až 20 mA: 10 až 30 V DC;

    výstup 0 až 10 V: 12 až 30 V DC

    Spotřeba proudu

    Dva vodiče: ≤26 mA;

    tři vodiče: < 12 mA

    Krytí IP 65 NEMA typ krytí 4X
    Vliv napájení ≤0,005 % pro URL / 1 V
    Zbytkové vlnění ±5 %
    Provozní charakteristiky
    Referenční přesnost ±0,5 %
    Tepelná změna
    nulového výstupu
    a rozpětí výstupu

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Dlouhodobá stabilita

    1 rok: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %;

    8 let: ±0,45 %

    Doba zapnutí ≤2 s
    Prostředí
    Rozsah okolní teploty −40 až +70 °C (−40 až +158 °F)
    Rozsah skladovací
    teploty
    −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
    Klimatická třída Třída 3K5
    Elektromagnetická
    kompatibilita

    – Rušivé vyzařování podle EN 61326 zařízení B

    – Odolnost vůči rušení podle EN 61326 dodatek A (průmyslové odvětví)

    – NAMUR doporučení EMC (NE21)

    Proces
    Rozsah procesních
    teplot
    −25 až +85 °C (−13 až +185 °F)
    Materiály PMC11
    Materiály nikoli
    v kontaktu s procesem
    Vnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404)
    Materiály v kontaktu
    s procesními médii
    Procesní připojení: 316L (1.4435)
    Keramická membrána izolující od procesu: Al2O3 v souladu s FDA Osvědčení o použitelnosti TSE certifikát pro
    všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem
    Těsnění: Viton FKM nebo EPDM
    Materiály PMP11
    Materiály nikoli
    v kontaktu s procesem
    Vnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404)
    Olejová náplň: syntetický olej NSF-H1 v souladu s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiály v kontaktu
    s procesními médii
    Procesní připojení: 316L
    Kovová procesní izolační membrána: AISI 316L (1.4435)
    osvědčení o použitelnosti TSE certifikát pro všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem;
    Čelně lícované procesní připojení: Těsnění: Viton FKM
    Schválení
    Směrnice o tlakových zařízeních

    Rozměry v mm (in)

    Kryt

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Zástrčka M12, IP 65

    d) Ventilový uzávěr

     

    Montáž podle návodu.

    Rozměry procesních připojení PMC11 v mm (in)

    Procesní připojení s interní, keramickou procesní izolační membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnitřní)

    h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)

    Rozměry procesních připojení PMP11 v mm (in)

    Procesní připojení s interní, kovovou procesní izolační membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnitřní)

    h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Procesní připojení s procesní izolační, kovovou membránou se zapuštěnou instalací

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Závit ISO 228 G½" DIN3852

    b) Závit ISO 228 G½" Záslepka, O-kroužek

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrické připojení

    Výstup 4 až 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Zástrčka M12

    b) Ventilový uzávěr

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: hnědý = L+
    2: modrý = L−
    3: zelený/žlutý = uzemnění
    (a): hadička referenčního vzduchu

    Výstup 0 až 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Zástrčka M12

    b) Ventilový uzávěr

  • Další dokumenty PMP11
    Další dokumenty PMC11
  • Předchozí modely: PMP131 / PMC131

    Předchozí modely:

    Hledat:
    Žádné výsledky