Spínač průtoku pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku

Spínač průtoku pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku

Flowphant T DTT31

od Kč6.397,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Místní displej

    • Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita

    • Široká změna rozsahu

     

    Přehled specifikace

    Médium Všechny kapaliny
    Měřicí rozsah 0,03...3 m/s
    Teplota média –20...+85 °C 
    Provozní tlak 0...+100 bar (při 20 °C) 
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Procesní připojeníElektrické připojeníNapájení; výstup1 až 34 až 1011+
    Bez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L≥100mm, svírací šroubení objednejte samostatněKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.269,-6.760,-6.397,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač7.715,-7.175,-6.789,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA8.746,-8.134,-7.697,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.715,-7.175,-6.789,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Závit ISO228 G¼A, 17 350/316LKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.408,-6.890,-6.519,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač7.854,-7.304,-6.912,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA8.885,-8.263,-7.819,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.854,-7.304,-6.912,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Závit ISO228 G½A, 17 350/316LKonektor M12 Bez protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.408,-6.890,-6.519,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2×PNP spínač7.854,-7.304,-6.912,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; 1×PNP spínač + 4-20mA8.885,-8.263,-7.819,- DTT31-A1C111AExxAB
    Konektor ISO4400 M16×1,5 Včetně protikusu na kabel18-30VDC; 1×PNP spínač7.854,-7.304,-6.912,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací svírací šroubení, 17 350/PEEK Svírací šroubení v navařovacím krčku s límcem. Pro přístroje s průměrem stonku 6 mm bez procesního připojení.1.317,63 51004751
    Svírací šroubení TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    1.605,35 TA50-HP
    Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67271,90 51005148
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.439,21 52006263
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT1112.822,77 TXU10-AA
    Úhlový konektor M12, bez kabelu, IP67 , 90°, pro montáž na kabel287,43 51006327
    Napájecí zdroj RNB130 Spínaný napájecí zdroj. Vstupní napětí: 85-264 VAC, 45-65Hz. Výstupní napětí: 24 VDC, max. 30 VDC (poruchová úroveň)3.854,72 RNB130-A1A

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Spínač průtoku lze použít pro monitorování, zobrazení a měření relativního hmotnostního průtoku kapalných médií v rozsahu rychlosti proudění 0,03...3 m/s. Příklady použití: Monitorování oběhu vodních chladicích okruhů u čerpadel, turbín, kompresorů a výměníků tepla a monitorování mazacích systémů.

     

    Funkce

    Přístroj měří hmotnostní průtok kapalného média kalorimetrickou měřicí metodou. Tato metoda je založena na ochlazování otápěného snímače teploty. Teplo je ze snímače odváděno vynucenou konvekcí průtokem média. Rozsah tohoto přenosu tepla závisí na rychlosti proudění média a na rozdílu teplot snímače a média (Kingův zákon). Čím je vyšší rychlost proudění nebo hmotnostní průtok média, tím je vyšší ochlazení snímače teploty.

     

    Příklad instalace

    Flowphant monitoruje průtok v chladicím okruhu a signalizuje, když průtok klesne pod minimální hodnotu.

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí rozsah

    0…100 %; rozlišení 1 %

    0,03…3 m/s pro kapaliny

    Výstup
    Výstupní signál 1 × PNP, 2 × PNP nebo 1 × PNP s analogovým výstupem pro průtok a teplotu
    Úbytek napětí PNP ≤ 2 V
    Ochrana proti přetížení Automatický test
    Provozní charakteristika
    Referenční podmínky Podle DIN IEC 60770/61003
    Chyba měření Spínací bod a zobrazení 0,2 %
    Dlouhodobá stabilita ≤ 0,5 % ročně za referenčních podmínek
    Reakční doba senzoru 6...12 s
    Odezva Spínací výstup 100 ms
    Provozní podmínky
    Teplota média –20...+85 °C
    Teplota okolí –40...+85 °C
    Krytí S ventilovým konektorem: IP65 s M12×1: IP66  
    Napájení
    Napájecí napětí Ub 18…30 V DC, ochrana proti přepólování
    Odběr proudu Bez zátěže < 100 mA při 24 V DC
    Všeobecně
    EMC Dle ČSN IEC 61326 třída B; ČSN IEC 61326 příloha A (průmyslové použití) a podle doporučení NAMUR NE21
    Ovládací prvky 3 tlačítka nebo software
    Materiály Procesní připojení, ochranná jímka a hlavice nerez 316L (17350)
    Certifikáty
    Předpisy Desina

    Rozměry (v mm)

    L = délka senzoru 30 mm, 100 mm


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Procesní připojení

    a) Bez připojeni (L ≥ 100 mm), 316 L, pro montáž návarku s limcem nebo těsnici průchodku

    b) ISO 228 G 1/4 A, 316L

    c) ISO 228 G 1/2 A, 316L

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

     

    Elektrické připojení

    Provedení pro DC napájení s konektorem M12×1

    A1: 1 × spínací výstup PNP

    A2: 2 × spínací výstup PNP R1 a 1 (R2)

    A2' 2 × spínací výstup PNP R1 a 1 (diagnostika/rozpínací kontakt „DESINA")

    A3: 1 × spínací výstup PNP + analogový výstup


    Provedení pro DC napájení s ventilovým konektorem M16×1,5

    B: 1 × spínací výstup PNP

  • Další dokumenty DTT31