Spínací jednotka NAMUR pro vibrační spínače

Spínací jednotka NAMUR pro vibrační spínače

Nivotester FTL325N

od Kč2.494,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • NAMUR dle IEC EN 60947-5-6
    • Jednokanálové až tříkanálové provedení
    • Dvoubodové řízení a detekce limitní hladiny pomocí vibračního limitního spínače Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M a Liquipoint

     

    Přehled specifikace

    Certifikát ATEX II (1) GD EEx ia
    Připojitelné senzory Všechny spínače NAMUR
    Výstup 1 relé na kanál
    Počet kanálů 1 nebo 3
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    NapájeníSpínací výstup1 až 34 až 1011+
    85-253VAC1x SPDT hladina + 1x SPST výstraha3.041,-2.737,-2.494,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT hladina + 1x SPST výstraha5.544,-4.990,-4.546,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT hladina + 1x SPST výstraha3.041,-2.737,-2.494,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT hladina + 1x SPST výstraha5.544,-4.990,-4.546,- FTL325N-F3E3

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm.2.066,54 52010132

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Spínací jednotka Nivotester měří a vyhodnocuje řídicí proud, který je přenášen po napájecím vedení senzoru. Relé pro výstrahu hladiny signalizuje, jestliže hladina média dosáhne nebo klesne pod úroveň měřicího senzoru. Stav relé je zobrazen na čelním panelu přístroje. Jsou rovněž zobrazeny poruchy, jako přerušení vedení nebo zkrat. Pomocí tříkanálového přístroje Nivotester FTL325N je možná dvoubodová regulace v jedné nádrži (např. pro řízení chodu čerpadla). Hystereze spínání je dána montážní polohou dvou měřicích senzorů. Pro použití FTL325 ve vnějším prostředí je k dispozici ochranná skříňka.

    Funkce

    Oddělovací zesilovače napájejí po dvouvodičovém vedení připojené senzory. Stav sepnutí senzoru je vyhodnocen a vybaven na výstupní relé. Použitím principu klidového proudu je zajištěna vysoká provozní bezpečnost. Současně je po napájecím vedení přenášen i řídicí proud. V kombinaci s vibračními spínači typu Liquiphant M/S a Soliphant M je monitorován zkrat nebo přerušení napájecího vedení, výpadek napájení a také koroze vibrační vidličky.

    Příklad použití

    Při použití kanálů CH2 a CH3 pro dvoubodovou regulaci Δs se měřicí zařízení skládá ze:

    • dvou měřicích senzorů
    • tříkanálové spínací jednotky Nivotester
    • řídicích nebo signálních zařízení
  • Technické údaje

    Vstupní parametry
    Měřená veličina Limitní signál se aktivuje podle volby při maximální nebo minimální hladině
    Rozsah měření Rozsah měření závisí na místu instalace senzorů
    Vstup Galvanicky oddělený od napájení a výstupu
    Ochrana proti výbuchu II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Připojitelný senzor Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; senzory podle IEC/EN 60947-5-6; kontaktní spínač s odpovídajícím odporovým čidlem
    Propojovací vedení Dvouvodičové, stínění není potřebné
    Odpor vedení Max. 25 Ω na vodič
    Přenos signálu Proudový signál po napájecím vedení
    Rozsah řídicího proudu < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Hlídání přerušení vedení < 200 µA
    Zkrat > 6,1 mA (odpojitelný)
    Výstupní parametry
    Reléový výstup Pro každý kanál: beznapěťový přepínací kontakt pro alarm hladiny
    Bezpečnostní obvod klidového proudu   MIN/MAX bezpečnostní režim volitelný DIL spínačem
    Zpoždění sepnutí Cca 0,5 s
    Spínací výkon kontaktů relé

    U ~ max. 253 V;

    I ~ max. 2 A;

    P ~ max. 500 VA při cosφ ≥ 0,7;

    U = max. 40 V;

    I = max. 2 A;

    P = max. 80 W

    Životnost Min. 105 spínacích cyklů při maximálním zatížení kontaktu
    Indikátory funkce Signálky LED pro provoz, alarm limitní hladiny a poruchu
    Napájení
    Napájení

    85…253 V AC, 50/60 Hz

    20…30 V AC, 20…60 VDC, max. 60 mA (1-kanálové provedení), max. 113 mA (3-kanálové provedení),

    přípustné zbytkové zvlnění v rámci tolerance: Ušš = max. 2 V

    Nivotester je vybaven ochranou proti přepólování.

    Příkon

    AC:
    1-kanálové provedení: max. 1,75 W;
    3-kanálové provedení: max. 2,75 W

    DC:
    1-kanálové provedení:  max. 1,2 W (při Umin 20 V);
    3-kanálové provedení: max. 2,25 W (při Umin 20 V)

    Provozní podmínky (okolní prostředí)
    Okolní teplota U samostatné montáže: –20…+60 °C; u montáže na lištu bez mezer: –20…+50 °C
    Skladovací teplota –20…+85 °C (přednostně při teplotě +20 °C)
    Krytí IP 20, IK06
    EMC Rušivé vyzařování podle normy ČSN EN 61326, třída A; odolnost proti rušení podle normy ČSN EN 61326, dodatek A (průmyslová oblast) a podle doporučení NAMUR NE21 (EMC)
    Materiály
    Skříňka Polykarbonát
    Čelní kryt Polypropylén
    Fixační zarážka pro upevnění na lištu DIN Polyamid PA6
    Certifikáty
    Certifikát pro Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Ochrana proti přeplnění WHG, detekce úniků

    Rozměry (v mm)

    Montáž Proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení

    1-kanálové provedení

    Průřez vodičů max. 1 × 2,5 mm2 nebo 2 × 1,5 mm2

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé limitní hodnoty 1

    c) Napájení

    d) Relé alarmu

    3-kanálové provedení

    Průřez vodičů max. 1 × 2,5 mm2 nebo 2 × 1,5 mm2

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé limitní hodnoty 1

    c) Napájení

    d) Relé alarmu

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Relé limitní hodnoty 2

    h) Relé limitní hodnoty 3

  • Další dokumenty FTL325N