Spínací jednotka pro vodivostní sondy

Spínací jednotka pro vodivostní sondy

Nivotester FTW325

od Kč2.984,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Jednoduché propojení zásuvnou svorkovnicí

    • Nastavitelný rozsah citlivosti

    • Jiskrově bezpečný signálový obvod EEx ia IIC pro použití senzorů v oblastech s nebezpečím výbuchu

    Přehled specifikace

    Médium Kapaliny s vodivostí od 5 µS/cm
    Certifikáty ATEX II (1) GD EEx ia
    Napájení Vodivostní tyčové nebo lanové sondy
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    NapájeníSchválení1 až 34 až 1011+
    85-253 VACProstředí bez nebezpečí výbuchu3.391,-3.154,-2.984,- FTW325-A2A1A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG3.822,-3.554,-3.363,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG4.236,-3.939,-3.727,- FTW325-C2A1A
    20-30 VAC / 20-60 VDCProstředí bez nebezpečí výbuchu3.391,-3.154,-2.984,- FTW325-A2B1A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG3.822,-3.554,-3.363,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG4.236,-3.939,-3.727,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Polní skříňka, R4 182x180x165, 5xM20, PC Ochranná skříňka Minitec. Plastová skříňka s průhledným víkem. Krytí IP66. Pro 4 jednotky šířky 22,5 mm nebo 2 jednotky šířky 45 mm.2.066,54 52010132

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Nivotester FTW325 lze použít jako ochranu proti přeplnění (i s certifikací WHG), ochranu čerpadel proti chodu nasucho nebo jako dvoubodovou regulaci čerpadel. Na FTW325 lze např. připojit sondy typu FTW31/32. Se třemi FTW325 tak lze s jedinou sondou realizovat spínání až v 5 bodech.

    Funkce

    Jiskrově bezpečný vstup signálu limitního spínače Nivotester FTW325 je galvanicky oddělen od napájení a výstupu. Nivotester napájí vodivostní sondu střídavým proudem dvouvodičovým nebo třívodičovým vedením a monitoruje napětí tohoto vedení. Pokud médium dosáhne bodu spínání sondy, dochází k poklesu napětí mezi sondou a Nivotesterem. Výstupní relé Nivotesteru spínají podle definovaného bezpečnostního spínání. Stav sepnutí relé je na čelním panelu Nivotesteru indikován dvěma žlutými diodami LED.

    Příklad použití

    a) FTW325 - Tyčová sonda 1

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřená veličina Podle nastavení je limitní signál spuštěn při dosažení minimální nebo maximální hladiny
    Rozsah měření Pomocí spínačů DIL lze nastavit tři odporové rozsahy; 0,1…1,0 kΩ; 1,0…10,0 kΩ; 10,0…200,0 kΩ
    Vstupní signál Vstup galvanicky oddělený od napájení a výstupu
    Ochrana proti výbuchu Jiskrově bezpečné EEx ia IIC
    Výstup
    Výstupní signál Reléový výstup: jeden beznapětový přepínací kontakt pro výstrahu hladiny
    Relé alarmu Beznapěťový přepínací kontakt pro hlášení poruchy, lze přepnout jako druhé hladinové relé
    Zpoždění spínání 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s při nabuzení relé
    Spínací výkon reléových kontaktů

    U~ max. 253 V;

    I~ max. 2 A;

    P~ max. 500 VA při cos φ ≥ 0,7;

    U– max. 40 V;

    I– max. 2 A;

    P– max. 80 W

    Indikátory funkcí Diody LED pro provoz (zelená), poruchu (červená), výstrahu hladiny 1 (žlutá) a výstrahu hladiny 2 (žlutá); žluté jsou aktivní při nabuzeném hladinovém relé
    Napájecí napětí
    Napájecí napětí 85…253 V AC, 50/60 Hz; 20…30 V AC / 20…60 V DC, max. 60 mA
    Příkon Provedení AC maximálně 4,5 VA Provedení DC maximálně 1,2 VA (při Umin 20 V)
    Podmínky použití
    Okolní teplota U individuální montáže –20…+60 °C; u sériové montáže bez bočního odstupu –20…+50 °C
    Skladovací teplota –25...+85 °C (přednostně při +20 °C)
    Montáž v ochranném krytu –20...+40 °C
    Krytí IP 20
    EMC Rušivé vyzařování podle ČSN EN 61326, elektrický přístroj třídy B; odolnost proti rušení podle ČSN EN 61326, dodatek A (průmyslová oblast) a doporučení NAMUR NE21
    Elektrické připojení
    Propojovací vedení Dvouvodičové, stínění není nutné
    Odpor vedení Max. 25 Ω na vodič
    Průřez vodičů Max. 1 × 2,5 mm2 nebo 2 × 1,5 mm2
    Certifikáty
    Ex certifikát ATEX II (1) GD EEx ia IIC
    WHG certifikát Jištění proti přeplnění podle WHG (SRN)

    Rozměry (v mm)

    Elektrické připojení

    a) MASTER/SLAVE

    b) Napájení

    c) Relé hladiny 2/Relé alarmu

  • Další dokumenty FTW325