Pressure switches for absolute and gauge pressures
IOLINK

Tlakový spínač pro měření a sledování absolutního a manometrického tlaku

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká opakovatelnost a dlouhodobá stabilita
    • Individuálně přizpůsobené rozsahy měření
    • Referenční přesnost do 0,3 %

    Přehledné specifikace

    Produkt plyny, páry, kapaliny a prach
    Výstup 1 × PNP
    2 × PNP, IO-Link
    1 × PNP + 4 až 20 mA, IO-Link
    Zobrazení 4 číslice se změnou barvy
    Rozsah procesních teplot −40 až +100 °C (−40 až +212 °F)
    Měřicí rozsahy

    Od 0 do +100 mbar (0 až +6 psi) a od 0 do
    +400 bar (0 až +6 000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupReferenční přesnostElektrické připojení1 až 34 až 1011+
    PNP, 3 vodičStandardní 0,5%M12 / ISO44008.327,-7.495,-6.828,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinová 0,3%M12 / ISO44009.256,-8.331,-7.590,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2x PNP, IO-Link, 4 vodičStandardní 0,5%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!8.795,-7.915,-7.212,- PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platinová 0,3%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!9.724,-8.751,-7.974,- PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4 vodičStandardní 0,5%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!9.818,-8.837,-8.051,- PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platinová 0,3%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!10.748,-9.673,-8.813,- PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    VýstupReferenční přesnostElektrické připojení1 až 34 až 1011+
    PNP; 3 vodičStandardní 0,5%M12 / ISO44008.071,-7.264,-6.618,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinová 0,3%M12 / ISO44009.000,-8.100,-7.380,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4 vodičStandardní 0,5%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!8.538,-7.685,-7.001,- PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Platinová 0,3%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!9.467,-8.521,-7.763,- PTP31B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4 vodičStandardní 0,5%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!9.562,-8.606,-7.841,- PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Platinová 0,3%Zástrčka M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl. Protikus na kabel není součástí dodávky!10.491,-9.442,-8.603,- PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G1/2, 316L Čelně lícované procesní připojení. Materiál: 316L. Použití: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Správná instalace pouze s použitím přípravku (52005082).1.553,49 52002643
    Navařovací adaptér G1, 316L, 3.1 Procesní připojení s čelním lícováním. Otvor pro navaření: 50 mm Materiál: 316L. Inspekční materiálový certifikát EN10204-3.1. Použití: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Správné navaření pouze pomocí přípravku (52005272).3.671,30 52010171
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 M12 konektorová záasuvka, na kabel. Samoprořezávací připojení. Použití: pro konektorovu zástrčku M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.455,62 52006263
    Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.212,43 52010285
    Kabelový konektor M12 90° Připojení jednoduchým zasunutím kabelu. Použití: Konektorový spoj M12744,52 71114212

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Aplikace

    Ceraphant je převodník tlaku pro měření absolutního a manometrického tlaku v plynech, párách, kapalinách a prachu. Ceraphant lze používat univerzálně díky širokému spektru schválení a procesních připojení.

    Funkce

    Keramická membrána izolující od procesu: Keramický senzor představuje bezolejový senzor, tzn. že procesní tlak působí přímo na robustní keramickou membránu izolující od procesu a způsobuje její prohýbání. Na elektrodách keramického substrátu a membráně izolující od procesu se měří změna kapacity závislá na tlaku.

    Kovová membrána izolující od procesu: Procesní tlak vychyluje kovovou procesní izolační membránu senzoru a kapalina náplně přenáší tlak na
    Wheatstoneův můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.

    Příklad použití

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Tlakový spínač Ceraphant s proudovým výstupem (a) s RMA42 / RIA45 (b) od E-direct

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstupní signál Spínací výstup PNP + výstup 4 až 20 mA (čtyřvodičový), IO-Link;
    Spínací výstup PNP (3 vodiče);
    2× spínací výstup PNP (4 vodiče), IO-Link
    Funkce Min., max. okno
    Rozsah signálu
    4 až 20 mA
    3,8 až 20,5 mA
    Pokles napětí PNP ≤2 V
    Zatížení
    4 až 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dynamické chování Časová konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximální zatěžovací odpor; UB: napájecí napětí
    Napájení
    Napájecí napětí

    10 až 30 V DC

    IO-Link: 18 až 30 V DC

    Spotřeba proudu ≤60 mA
    Krytí Kabel: IP 66/67 NEMA typ 4X
    Konektor M12: IP 65/67 NEMA typ 4X
    Ventilový konektor: IP 65 NEMA typ 4X
    Vliv napájení ≤0,005 % pro URL / 1 V
    Zbytkové vlnění ±5 %
    Provozní charakteristiky
    Referenční přesnost

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Teplotně podmíněná
    změna nulového
    výstupu a výstupního
    rozsahu

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dlouhodobá stabilita

    1 rok: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %

    Doba zapnutí ≤2 s
    Prostředí
    Okolní teplota −20 až +70 °C (−4 až +158 °F)
    Skladovací teplota −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
    Klimatická třída Třída 3K5
    Elektromagnetická
    kompatibilita

    – Rušivé vyzařování podle EN 61326 zařízení B

    – Odolnost vůči rušení podle EN 61326 dodatek A (průmyslové odvětví)

    – Doporučení NAMUR ohledně elektromagnetické kompatibility (NE21)

    Proces
    Procesní teplota

    PTC31B: −25 až +100 °C (−13 až +212 °F)

    PTP31B: −40 až +100 °C (−40 až +212 °F)

    Materiály PTC31B
    Materiály nikoli
    v kontaktu s procesem
    Vnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404)
    Materiály v kontaktu
    s procesními médii
    Procesní připojení: 316L (1.4435);
    keramická membrána izolující od procesu: Al2O3 v souladu s FDA;
    osvědčení o použitelnosti TSE certifikát pro všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem;
    těsnění: Viton FKM nebo EPDM
    Materiály PTP31B
    Materiály nikoli
    v kontaktu s procesem
    Vnější plášť: nerezová ocel 316L (1.4404) Víko vnějšího pláště: PBT/PC
    Olejová náplň: syntetický olej NSF-H1 v souladu s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiály v kontaktu
    s procesními médii
    Procesní připojení: 316L
    Kovová procesní izolační membrána: AISI 316L (1.4435)
    Osvědčení o použitelnosti TSE pro všechny součásti zařízení v kontaktu s procesem Čelně lícované procesní připojení: Těsnění: Viton FKM
    Provozuschopnost
    Ovládání pomocí
    lokálního displeje
    Displej se 4 číslicemi pro měřenou hodnotu, jednoduchý a kompletní návod k ovládání Menu, souhrnné diagnostické funkce, stav prostřednictvím LED
    IO-Link Uživatelsky orientované menu pro specifické úlohy
    Schválení
    Směrnice o tlakových zařízeních

    Rozměry v mm (in)

    Kryt

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Zástrčka M12, plastové víčko krytu

    d) Kabel

    e) Ventilový uzávěr

     

    Montáž podle návodu.

    Rozměry procesních připojení PTC31B v mm (in)

    Procesní připojení s interní, keramickou procesní izolační membránou

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnitřní)

    h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)

    Rozměry procesních připojení PTP31B v mm (in)

    Procesní připojení s interní, kovovou procesní izolační membránou

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnitřní)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor 11,4 mm (0,45 in)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnitřní)

    h) ASME½" MNPT, otvor 11,4 mm (0,45 in)

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Procesní připojení s procesní izolační, kovovou membránou se zapuštěnou instalací

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Závit ISO 228 G½" DIN3852

    b) Závit ISO 228 G½" Záslepka, O-kroužek

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrické připojení

    1× PNP spínaný výstup R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Zástrčka M12

    b) Ventilový uzávěr

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: hnědý = L+
    2a: černý = spínací výstup 1
    2b: bílý = nepřiřazeno
    3: modrý = L−
    4: zelený/žlutý = uzemnění
    (a): hadička referenčního vzduchu

    2 × PNP spínané výstupy R1 a R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Zástrčka M12

    b) Kabel

    c) Zástrčka M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: hnědý = L+
    2a: černý = spínací výstup 1
    2c: bílý = spínací výstup 2
    3: modrý = L−
    4: zelený/žlutý = uzemnění
    (a): hadička referenčního vzduchu

    1× PNP spínaný výstup R1 s přídavným analogovým výstupem 4 až 20 mA (aktivní)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Zástrčka M12

    b) Kabel

    c) Zástrčka M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: hnědý = L+
    2a: černý = spínací výstup 1
    2d: bílý = analogový výstup 4 až 20 mA
    3: modrý = L−
    4: zelený/žlutý = uzemnění
    (a): hadička referenčního vzduchu

  • Další dokumenty PTC31B
    Další dokumenty PTP31B
  • IO-Link

    Kromě obecných výhod uvedených níže využití komunikace IO-Llink s našími spínači tlaku Ceraphant PTC31B / PTP31B umožňuje:

    • Uvedení do provozu pomocí softwaru
    • Uložení konfigurace
    • Přenos konfigurace do dalších přístrojů

     

    Obecné výhody komunikace IO-Link

    Digitální měřené hodnoty:

    • Bezporuchový přenos (např. při elektromagnetickém rušení)

    • Bez převodu signálu a z toho vyplývající vyšší celková přesnost

     

    Více údajů

    • Možnost přenosu více hodnot

    • Detailní poruchové informace

    • Doplňková procesní připojení

     

    Centrální uložení parametrů

    • Možnost nahrání konfiguračních parametrů z masteru do přístroje

    • Nastavení může být kopírováno z přístroje na přístroj

    • Vzdálená údržba senzoru

  • Předchozí modely: PTP31 / PTC31

    Předchozí modely:

    Hledat:
    Žádné výsledky