Teplotní spínač pro spolehlivé měření, monitorování a regulaci procesní teploty

Teplotní spínač pro spolehlivé měření, monitorování a regulaci procesní teploty

Thermophant T TTR31

od Kč5.083,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Vysoká reprodukovatelnost a dlouhodobá stabilita

    • Hlavice z nekorodující oceli 316L

    • Rychlá odezva i bez redukované špičky

     

    Přehled specifikace

    Teplotní rozsah –50...+150 °C
    Zobrazovač 4 místný, 14 segmentový, se změnou barvy
    Délka ponoru 50, 100, 200 mm
    Odezva ≤ 1 s (T50); ≤ 2 s (T90
    Senzor Ø 6 mm
    Přesnost < 0,1 % 
    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Napájení; výstupElektrické připojeníDélka ponoru L; průměr DProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    12-30VDC; 1x spínač PNPKonektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel100 mm; 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně5.776,-5.371,-5.083,- TTR31-A1A111AA2CAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel100 mm; 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně5.776,-5.371,-5.083,- TTR31-A2A111AA2CAB
    Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L5.928,-5.513,-5.216,- TTR31-A1A111ABxxAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L5.928,-5.513,-5.216,- TTR31-A2A111ABxxAB
    Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/2, 17 350/316L5.928,-5.513,-5.216,- TTR31-A1A111AExxAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/2, 17 350/316L5.928,-5.513,-5.216,- TTR31-A2A111AExxAB
    Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně6.028,-5.606,-5.305,- TTR31-A1A111AA2EAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně6.028,-5.606,-5.305,- TTR31-A2A111AA2EAB
    Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L6.180,-5.747,-5.438,- TTR31-A1A111AB2EAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L6.180,-5.747,-5.438,- TTR31-A2A111AB2EAB
    Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmZávit ISO228 G1/2, 17 350/316L6.180,-5.747,-5.438,- TTR31-A1A111AE2EAB
    Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel200 mm; D = 6 mmZávit ISO228 G1/2, 17 350/316L6.180,-5.747,-5.438,- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x spínač PNPKonektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel100 mm; 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně6.280,-5.841,-5.527,- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L6.433,-5.982,-5.661,- TTR31-A1B111ABxxAB
    Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L6.433,-5.982,-5.661,- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; D = 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně6.533,-6.075,-5.749,- TTR31-A1B111AA2EAB
    Závit ISO228 G1/4, 17 350/316L6.685,-6.217,-5.883,- TTR31-A1B111AB2EAB
    Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L6.685,-6.217,-5.883,- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; spínač PNP + 4-20mAKonektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel100 mm; 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně7.438,-6.917,-6.545,- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmZávit ISO228 G1/4, 17 350/316L7.590,-7.059,-6.679,- TTR31-A1C111ABxxAB
    Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L7.590,-7.059,-6.679,- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; D = 6 mmBez; pro svírací šroubení, 17 350/316L, délka ponoru L=> 100mm, svírací šroubení objednejte samostatně7.690,-7.152,-6.767,- TTR31-A1C111AA2EAB
    Závit ISO228 G1/4, 17 350/316L7.842,-7.293,-6.901,- TTR31-A1C111AB2EAB
    Závit ISO228 G1/2, 17 350/316L7.842,-7.293,-6.901,- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Accessories

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací svírací šroubení, 17 350/PEEK Svírací šroubení v navařovacím krčku s límcem. Pro přístroje s průměrem stonku 6 mm bez procesního připojení.1.391,17 51004751
    Svírací šroubení TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    1.695,30 TA50-HP
    Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67287,14 51005148
    Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT1112.980,41 TXU10-AA
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 M12 konektorová záasuvka, na kabel. Samoprořezávací připojení. Použití: pro konektorovu zástrčku M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.455,62 52006263
    Úhlový konektor M12, bez kabelu, IP67 , 90°, pro montáž na kabel303,55 51006327
    Napájecí zdroj RNB130 Spínaný napájecí zdroj. Vstupní napětí: 85-264 VAC, 45-65Hz. Výstupní napětí: 24 VDC, max. 30 VDC (poruchová úroveň)4.069,49 RNB130-A1A

    Ceny jsou platné do 31.03.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Oblasti použití

    Teplotní spínač pro monitorování, zobrazení a regulaci procesní teploty vybavený závitovým připojením nebo šroubením.

     

    Funkce

    Platinové čidlo, které se nachází na špičce snímače, mění hodnotu odporu v závislosti na teplotě. Tato hodnota odporu se zaznamenává elektronicky. Převod hodnoty odporu na signál teploty je definovaný mezinárodní normou IEC 751.

     

    Příklad instalace

    Thermophant měří teplotu v zásobníku a sleduje dodržování mezních hodnot.

  • Technické údaje

    Napájení
    Napájecí napětí  12...30 V DC
    Spotřeba Bez zátěže <60 mA, s ochranou proti přepólování
    Výstup
    Výstupní signál 1 nebo 2 × PNP nebo 1x PNP s 4…20 mA
    Úbytek napětí na PNP ≤ 2 V
    Ochrana proti přetížení Automatická kontrola spínacího proudu
    Provozní charakteristiky
    Referenční podmínky Podle DIN IEC 60770/61003
    Chyba měření Elektronika max. 0,2 K nebo 0,16 % Snímač třídy A
    Dlouhodobá odchylka ≤ 0,1 % za rok
    Doba reakce senzoru T50 ≤ 1,0 s; T90 ≤ 2,0 s
    Analogový výstup Nelinearita ≤ 0,2 %
    Senzor
    Měřicí element 1 × Pt100, čtyřvodič
    Přesnost Třída A dle IEC 751
    Teplota média –50…+150 °C
    Průměr 6 mm
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –40…+85 °C
    Krytí

    S ventilovým konektorem M16×1,5: IP 65;

    s konektorem M12×1: IP 66

    EMC Rušivé vyzařování podle normy ČSN EN 61326, třída B; odolnost proti rušení podle normy ČSN EN 61326, dodatek A (průmyslová oblast) a podle doporučení NAMUR NE21
    Materiály
    Procesní připojení a ochranná trubka 316L/Ra ≤ 0,8 µm
    Hlavice 316L
    Ovládání
    Ovládací prvky 3 tlačítka nebo PC a software
    Certifikáty
    Předpisy Desina

    Rozměry (v mm)

    Pouzdro

    L = délka snímače 50 mm, 100 mm, 200 mm


    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu

    Procesní připojení

    a) Bez připojení (pro montáž návarku s límcem nebo těsnicí průchodku: L ≥ 100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

    Elektrické připojení

    Provedení pro stejnosměrné napětí (DC) s konektorem M12×1

    A1: 1 × spínací výstup PNP

    A2: 2 × spínací výstup PNP

    A3: spínací výstup PNP s přídavným analogovým výstupem


    Provedení pro stejnosměrné napětí (DC) s ventilovým konektorem M16×1,5

    B: 1 × spínací výstup PNP

  • Další dokumenty TTR31