- Úvod
- Výrobky
- Spínače a senzory pro měření teploty
- Thermophant T TTR35
Teplotní spínač pro spolehlivé měření, monitorování a regulaci procesní teploty v hygienickém provedení
Thermophant T TTR35
E-direct infolinka
+420 241 080 470
-
- Hygienické procesní připojení
- Hlavice z nekorodující oceli 316L
- Rychlá odezva i bez redukované špičky
Přehled specifikace
Teplotní rozsah –50... +150 °C Zobrazovač 4 místný, 14 segmentový, se změnou barvy Délka ponoru (mm) 50, 100, 200 (Ø 6 mm) Odezva ≤ 1,0 s (T50); ≤ 2,0 s (T90) Povrch Drsnost Ra ≤ 0,8 μm Přesnost < 0,1 % Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Napájení; výstup Procesní připojení Elektrické připojení Montážní délka 1 až 3 4 až 10 11+ 12-30VDC; 1x spínač PNP Triclamp Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel / Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel 50 mm; 6mm 7.381,- 6.864,- 6.495,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 7.381,- 6.864,- 6.495,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6 mm 7.633,- 7.099,- 6.717,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienické připojení Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel / Konektor ventilový ISO4400 M16x1.5 Včetně protikusu na kabel 50 mm; 6mm 8.388,- 7.801,- 7.382,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 8.388,- 7.801,- 7.382,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6 mm 8.641,- 8.036,- 7.604,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x spínač PNP Triclamp Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel 50 mm; 6mm 7.886,- 7.334,- 6.940,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 7.886,- 7.334,- 6.940,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6 mm 8.138,- 7.568,- 7.162,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienické připojení Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel 50 mm; 6mm 8.893,- 8.271,- 7.826,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 8.893,- 8.271,- 7.826,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6 mm 9.145,- 8.505,- 8.048,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; spínač PNP + 4-20mA; Triclamp Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel 50 mm; 6mm 9.043,- 8.410,- 7.958,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 9.043,- 8.410,- 7.958,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6 mm 9.295,- 8.645,- 8.180,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienické připojení Konektor M12, IP66 Bez protikusu na kabel 50 mm; 6mm 10.051,- 9.347,- 8.844,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 10.051,- 9.347,- 8.844,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6 mm 10.303,- 9.582,- 9.066,- TTR35-A1C111xx2EAB Prosím objednejte kabel a konektor samostatně (viz Příslušenství).Příslušenství
Výrobek / Provedení Cena za kus v CZK Objednací kód Kabel 5 m s úhlovým konektorem M12x1 Kabel 5 m, 4 x 0,34 mm2, s nalisovaným PVC úhlovým konektorem M12 x 1, převlečná matice Cu Sn/Ni, IP67 287,14 51005148 Nastavovací sada TXU10 Pro přístroje nastavitelné z PC, obsahuje nastavovací software + kabel pro USB port na PC. 4 pinový konektor + ReadWin2000, TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, PTC31, DTT3x, RIA452, RIA141, TMT111 2.980,41 TXU10-AA Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení. 455,62 52006263 Úhlový konektor M12, bez kabelu, IP67 , 90°, pro montáž na kabel 303,55 51006327 Ceny jsou platné do 31.12.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
Endress+Hauser Obchodní podmínkyLidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi
-
Oblasti použití
Teplotní spínač pro monitorování, zobrazení a regulaci procesní teploty v hygienickém provedení.
Funkce
Platinové čidlo, které se nachází na špičce snímače, mění hodnotu odporu v závislosti na teplotě. Tato hodnota odporu se zaznamenává elektronicky. Převod hodnoty odporu na signál teploty je definovaný mezinárodní normou IEC 751.
Příklad instalace
Thermophant měří teplotu v zásobníku a sleduje dodržování mezních hodnot.
-
Technické údaje
NapájeníNapájecí napětí 12...30 V DC Spotřeba Bez zátěže < 60 mA, s ochranou proti přepólování VýstupVýstupní signál 1 nebo 2 × PNP nebo 1x PNP a 4…20 mA Úbytek napětí na PNP ≤ 2 V Ochrana proti přetížení Automatická kontrola spínacího proudu Provozní charakteristikyReferenční podmínky Podle DIN IEC 60770/61003 Chyba měření Elektronika 0,2 K nebo 0,16 %; Snímač třídy A Dlouhodobá odchylka ≤ 0,1 % za rok Doba reakce senzoru T50 = ≤ 1,0 s; T90 = ≤ 2,0 s Analogový výstup Nelinearita ≤ 0,2 % SenzorMěřicí element 1 × Pt100, čtyřvodič Přesnost Třída A dle IEC 751 Teplota média –50…+150 °C Průměr 6 mm Provozní podmínkyOkolní teplota –40…+85 °C Krytí IP65 (celá hlavice) EMC Rušivé vyzařování podle normy ČSN EN 61326, třída B; odolnost proti rušení podle normy ČSN EN 61326, dod. A (průmyslová oblast) a podle doporučení NAMUR NE21 MateriályProcesní připojení a ochranná trubka 316L/Ra ≤ 0,8 µm Hlavice 316L OvládáníOvládací prvky 3 tlačítka nebo PC a software Certifikáty3A Předpisy Desina Rozměry (v mm)
Pouzdro
L = délka snímače 50 mm, 100 mm, 200 mm
Montáž podle návoduProcesní připojení
a) Kužel kov-kov G½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = otvor 6 × ⌀ 8,6 + 2 × závit M8
Elektrické připojení
Provedení pro stejnosměrné napětí (DC) s konektorem M12×1
A1: 1 × spínací výstup PNP
A2: 2 × spínací výstup PNP
A3: spínací výstup PNP s přídavným analogovým výstupem
Provedení pro stejnosměrné napětí (DC) s ventilovým konektorem M16×1,5B: 1 × spínací výstup PNP
Procesní připojení
Kód
Připojení TRI-CLAMP®
DB
ISO 2852 DN25-38 (1 až 1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40
DP
ISO 2852 2½", 316L, 3A
DL
ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50
Hygienická připojení
HL
APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A
LB
Varivent® F pipe DN25-32, PN40, 316L, 3A
LL
Varivent® N pipe DN40-162, PN40, 316L, 3A
PG
DIN 11851, DN25, PN40, 316L (17350), 3A
PH
DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A PL
DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A -
Další dokumenty TTR35