Univerzální záznamník dat

Univerzální záznamník dat

Ecograph T RSG35

od Kč24.466,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Webový server pro nastavování přístroje a zobrazení měřených hodnot a průběhů
    • Až 12 univerzálních vstupů, 6 binárních vstupů
    • 4 matematické kanály

    Přehled specifikace

    Interval ukládání 1 s...1 h
    Paměť 128 MB vnitřní paměť, externí SD karta a USB flash disk
    Vstupy Proud, napětí, pulzy / frekvence a teplota
    Rozhraní Ethernet, RS232/RS485 a USB, Modbus RTU/TCP slave
    Montážní hloubka

    158 mm

    Zobrazovač 5,7" TFT obrazovka

    Zapisovač Ecograph T RSG35 standardní

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Analogové vstupyKomunikaceProvedení pouzdra1 až 34 až 1011+
    4 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu30.318,-27.286,-24.861,- RSG35-BxA+AA
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním45.630,-41.067,-37.416,- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu32.724,-29.451,-26.833,- RSG35-BxB+AA
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním48.035,-43.232,-39.389,- RSG35-BxB+AAG2
    8 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu35.611,-32.050,-29.201,- RSG35-CxA+AA
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním50.923,-45.831,-41.757,- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu38.017,-34.215,-31.174,- RSG35-CxB+AA
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním53.329,-47.996,-43.730,- RSG35-CxB+AAG2
    12 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu40.905,-36.814,-33.542,- RSG35-DxA+AA
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním56.217,-50.595,-46.098,- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu43.311,-38.979,-35.515,- RSG35-DxB+AA
    58.622,-52.760,-48.070,- RSG35-DxB+AAG2
    Bez vstupůModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBDo panelu29.836,-26.853,-24.466,- RSG35-AxC+AA
    45.148,-40.633,-37.022,- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu32.242,-29.018,-26.439,- RSG35-AxD+AA
    47.554,-42.799,-38.995,- RSG35-AxD+AAG2

    Zapisovač Ecograph T RSG35 s matematickými funkcemi

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Analogové vstupyKomunikaceProvedení pouzdra1 až 34 až 1011+
    4 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu38.499,-34.649,-31.569,- RSG35-BxA+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním53.811,-48.429,-44.125,- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu40.904,-36.814,-33.542,- RSG35-BxB+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním56.216,-50.595,-46.097,- RSG35-BxB+AAE1G2
    8 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu43.792,-39.413,-35.909,- RSG35-CxA+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním59.104,-53.193,-48.465,- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu46.198,-41.578,-37.882,- RSG35-CxB+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním61.510,-55.359,-50.438,- RSG35-CxB+AAE1G2
    12 x univerzální vstupEthernet RJ45 + USBDo panelu49.086,-44.177,-40.250,- RSG35-DxA+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním64.398,-57.958,-52.806,- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu51.491,-46.342,-42.223,- RSG35-DxB+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním66.803,-60.123,-54.779,- RSG35-DxB+AAE1G2
    Bez vstupůModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBDo panelu38.017,-34.215,-31.174,- RSG35-AxC+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním53.329,-47.996,-43.730,- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBDo panelu40.423,-36.381,-33.147,- RSG35-AxD+AAE1
    Stolní, kabel EU se zástrčkou se dvěma kolíky a uzemněním55.735,-50.162,-45.703,- RSG35-AxD+AAE1G2

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Ecograph T je správným řešením pro celou řadu aplikací, jako např.: 

     

    • Sledování kvality a množství při úpravě a čištění vod
    • Sledování procesu v energetice
    • Zobrazení a záznam kritických provozních parametrů
    • Sledování hladiny a průtoku
    • Sledování teploty v hutích

    Funkce

    Data jsou archivována do vnitřní paměti a na samostatnou SD kartu. K záznamovým kanálům může být libovolně přiřazeno až 30 interních limitních hodnot. Překročení limitních hodnot je ukládáno a navíc mohou být tato překročení indikována až 6 relé. Měřené hodnoty mohou být ukládány v maximálně čtyřech skupinách s rozdílnými intervaly ukládání. Skupiny lze volit pomoci otočného ovladače a zobrazí se na barevné TFT obrazovce. Se záznamníkem je standardně dodávána základní verze softwaru Field Data Manager. Pomocí tohoto softwaru je možné exportovat zaznamenaná data, ukládat data do SQL databáze a provádět vizualizaci dat.

    Příklad použití

    Ecograph T RSG35 zaznamenává průběh teploty v potrubí.

  • Technické údaje

    Vstupní hodnoty (univerzální vstup)
    Počet vstupů 0/4/8/12
    Měřené veličiny

    Proud: 0...5/20 mA, 4...20 mA;

    Napětí: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Odporový teploměr (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termočlánek: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Pulzní vstup: max. 13 kHz

    Frekvenční vstup: 0...10 kHz

    Chyba měření

    ±0,1% z rozsahu (pro proud, napětí, odporový teploměr);

    ±0,01 % z rozsahu (pro frekvenci)

    Interval vzorkování Všechny kanály 100 ms
    Rozlišení 24 bitů
    Vstupní hodnoty (binární vstup)
    Počet vstupů 6
    Vstupní frekvence max. 25 Hz
    Šířka pulzu

    min. 20 ms (čítač impulzů)

    min. 100 ms (řídicí vstup)

    Vstupní proud max. 2 mA
    Vstupní napětí max. 30 V
    Volitelné funkce Řídicí vstup, ZAP/VYP hlášení, čítač pulzů, provozní hodiny, hlášení + provozní hodiny. Funkce řídicího vstupu: start záznamu, zapnutí spořiče obrazovky, cyklus externí paměti, zámek nastavení, synchronizace času, ZAP/VYP sledování limitních hodnot
    Výstupní hodnoty (pomocný napěťový výstup)
    Výstupní napětí 24 V DC ±15%
    Výstupní proud max. 250 mA, ochrana proti zkratu
    Výstupní hodnoty (reléový výstup)
    Alarmové relé 1 alarmové relé s přepípacím kontaktem
    Standardní relé 5 relé s klidovým rozepnutým kontaktem (NO), např. pro signalizaci limitních hodnot (lze nastavit i jako klidový sepnutý kontakt - NC).
    Zátěž kontaktů max. 3 A @ 250 V AC nebo 3 A @ 30 V DC
    Napájení
    Napájecí napětí 100 až 230 V AC (±10%) 50/60Hz; ±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz
    Spotřeba 100 až 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA
    Připojovací data rozhraní/komunikace
    Standardní USB, Ethernet
    Rozšířené možnosti Sériová RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Provozní podmínky
    Okolní teplota –10...+50 °C
    Skladovací teplota –20...+60 °C
    Klimatická třída Dle IEC 60654-1: třída B2
    Stupeň krytí Front-panel IP 65, NEMA 4; rear-panel IP 20
    EMC Odolnost vůči rušení: Dle IEC 61326 (průmyslová prostředí) / NAMUR NE 21; Rušivé vyzařování: Dle IEC 61326, třída A
    Mechanické provedení
    Váha Provedení do panelu asi 2,2 kg
    Materiály

    Čelní panel: Zinková slitina

    Stěny pouzdra: ocelový plech

    Okno obrazovky: průhledný Makrolon

    Ovládací prvky
    Zobrazovač Plněbarevný TFT displej (145 mm)
    Jazyková verze Německá, anglická, španělská, francouzská, italská, holandská, švédská, polská, česká, portugalská, ruská, japonská, čínská
    Ukládání dat
    Volitelné intervaly ukládání

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h

    Vnitřní paměť 128 MB
    Typická kapacita paměti při cyklu ukládání 1 minuta

    4 vstupy: 359 týdnů

    12 vstupů: 127 týdnů

     Externí paměť SD karta: 512 MB až 32 GB

    Rozměry (v mm)

    Provedení do panelu

    Montáž podle návodu

    Stolní provedení

     

    Montáž podle návodu

     

     

    Elektrické připojení

    a) Elektrické připojení

    b) Binární vstup (D)

    c) Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A

    d) 24 V výstup: max. 250 mA

    e) Analogové vstupy

    f) Typ: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Pulzy / frekvence

    k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; U max. = 2.5 V

  • Další dokumenty RSG35