Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví
A3IOLINK

Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví

Liquiphant FTL33

od Kč4.737,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Osvědčení 3-A a EHEDG

    • Robustní kryt z nerezové oceli, volitelně s konektorem M12×1 s ochranou IP 69

    • Test externí funkce s kontrolním magnetem

    Přehled specifikace

    Produkt kapaliny
    Montáž nádoby a potrubí od DN50
    Hustota produktu > 0,7 g/cm³ (vol. > 0,5 g/cm³)
    Teplota produktu –40...100 °C/+150 °C
    Viskozita až 10000 mm2/s (cSt)
    Provozní tlak max. 40 bar

    Liquiphant FTL33 - Konektor M12

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Typ senzoruProcesní teplotaProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Kompaktní verze 316L Ra <1.5 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.777,-5.199,-4.737,- FTL33-AAxM2ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.121,-5.509,-5.019,- FTL33-AAxM2ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)5.984,-5.386,-4.907,- FTL33-AAxM2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AAxM2ABxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.233,-5.609,-5.111,- FTL33-AAxM3ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.577,-5.919,-5.393,- FTL33-AAxM3ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.440,-5.796,-5.281,- FTL33-AAxM3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AAxM3ABxxx
    Kompaktní verze 316L Ra <0,76 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.120,-5.508,-5.018,- FTL33-AAxM2ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.464,-5.818,-5.301,- FTL33-AAxM2ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.327,-5.695,-5.188,- FTL33-AAxM2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.535,-6.781,-6.179,- FTL33-AAxM2ACxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.576,-5.919,-5.392,- FTL33-AAxM3ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.920,-6.228,-5.675,- FTL33-AAxM3ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.784,-6.105,-5.563,- FTL33-AAxM3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.991,-7.192,-6.553,- FTL33-AAxM3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - Ventilový konektor

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Typ senzoruProcesní teplotaProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Kompaktní verze 316L Ra <1.5 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.777,-5.199,-4.737,- FTL33-AAxx2ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.121,-5.509,-5.019,- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)5.984,-5.386,-4.907,- FTL33-AAxx2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.233,-5.609,-5.111,- FTL33-AAxx3ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.577,-5.919,-5.393,- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.440,-5.796,-5.281,- FTL33-AAxx3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AAxx3ABxxx
    Kompaktní verze 316L Ra <0,76 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.120,-5.508,-5.018,- FTL33-AAxx2ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.464,-5.818,-5.301,- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.327,-5.695,-5.188,- FTL33-AAxx2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.535,-6.781,-6.179,- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.576,-5.919,-5.392,- FTL33-AAxx3ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.920,-6.228,-5.675,- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.784,-6.105,-5.563,- FTL33-AAxx3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.991,-7.192,-6.553,- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Typ senzoruProcesní teplotaProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Kompaktní verze 316L Ra <1.5 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.465,-5.819,-5.301,- FTL33-AAxN2ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.809,-6.128,-5.584,- FTL33-AAxN2ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)6.673,-6.005,-5.471,- FTL33-AAxN2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...7.880,-7.092,-6.462,- FTL33-AAxN2ABxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.921,-6.229,-5.675,- FTL33-AAxN3ABW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)7.266,-6.539,-5.958,- FTL33-AAxN3ABWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)7.129,-6.416,-5.846,- FTL33-AAxN3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...8.336,-7.503,-6.836,- FTL33-AAxN3ABxxx
    Kompaktní verze 316L Ra <0,76 µmMax. 100°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)6.808,-6.128,-5.583,- FTL33-AAxN2ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)7.153,-6.437,-5.865,- FTL33-AAxN2ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)7.016,-6.314,-5.753,- FTL33-AAxN2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...8.223,-7.401,-6.743,- FTL33-AAxN2ACxxx
    Max. 150°CZávit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)7.265,-6.538,-5.957,- FTL33-AAxN3ACW5J
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)7.609,-6.848,-6.239,- FTL33-AAxN3ACWSJ
    Závit M24, 316L, montáž do > navařovacího adaptéru (příslušenství)7.472,-6.725,-6.127,- FTL33-AAxN3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...8.680,-7.812,-7.117,- FTL33-AAxN3ACxxx

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G3/4, d=50, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro montáž na nádrž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371, TMR35.777,04 71258355
    Navařovací adaptér G3/4, d=29, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro trubky. Materiál: 316L. Těsnění: silikonoý O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG. Použití: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.783,78 71258357
    Navařovací krček G1, d=60, 316 L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, 401/TM411, TMR35.1.138,60 52001051
    Navařovací adaptér G1, d=53, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: MI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.1.138,89 71258358
    Kabel 5m, 4x0,34; kon.M12 316L, 90°, LED Konektor M12x1 se zabudovanou LED, délka kabelu 5 m, izolace PVC, 316L, IP69K Speciálně pro sanitární aplikace. Pro přístroje se spínacím výstupem.609,74 52018763
    Kabel 4x0.34, 90° M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. 5 m PVC kabel, matice Cu Sn/Ni. Použití: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.212,43 52010285
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 M12 konektorová záasuvka, na kabel. Samoprořezávací připojení. Použití: pro konektorovu zástrčku M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.455,62 52006263
    Zkušební magnet212,43 71267011

    Ceny jsou platné do 30.06.2020 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento hladinový spínač Liquiphant přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquiphant FTL33 je limitní spínač hladiny pro univerzální použití ve všech kapalinách. Používá se především v zásobních nádržích, míchacích nádobách a potrubí, kde jsou interní a externí hygienické požadavky zvlášť přísné. Spínač spolehlivě pracuje nezávisle na charakteristikách produktu, jako jsou hodnoty vodivosti a dielektrické konstanty.

    Funkce

    Piezoelektrický pohon způsobuje vibraci vidličky spínače Liquiphant FTL33 na její rezonanční frekvenci. Když se vidlička ponoří do kapaliny, její standardní frekvence se změní v důsledku změny hustoty okolního prostředí. Elektronický systém v limitním spínači sleduje rezonanční frekvenci a určuje, zda vidlička vibruje na vzduchu nebo je obklopena kapalinou. Výstup signálu je zajištěn pomocí elektrického připojení DC-PNP, AC/DC nebo IO-Link.

    Příklad použití

    Limitní spínač hladiny lze instalovat v jakékoli poloze v nádobě, potrubí nebo nádrži, např. jako ochrana proti přeplnění nebo snímání horní úrovně (1), snímání dolní úrovně (2) nebo ochrana čerpadla proti běhu na sucho (3)

  • Technické údaje

    Verze DC-PNP
    Napájecí napětí 10...30 V DC, 3 vodiče
    Spínací schopnost 200 mA
    Spotřeba proudu <15 mA
    Elektrické připojení konektor M12, ventilový konektor, kabel
    Verze AC/DC
    Napájecí napětí 20...253 V AC/DC, 2 vodiče
    Spínací schopnost 250 mA
    Spotřeba proudu <3,8 mA
    Elektrické připojení ventilový konektor, kabel
    IO-Link verze
    Napájecí napětí 18 až 30 V DC, 4 vodič
    Spínací schopnost 105 mA(2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Spotřeba proudu >15 mA
    Elektrické připojení Konektor M12
    Obecný výstup
    Zpoždění spínání

    – 0,5 s při zaplavení vidličky

    – 1,0 s při odkrytí vidličky

    – IO-Link od 0,3 do 60 s

    Hystereze max. 3 mm
    Procesní připojení

    závit ISO 228 G½";

    závit ISO 228 G¾" a G1" pro lícovanou instalaci do navařovacího adaptéru;

    závit ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    závit M24×1,5 pro lícovanou instalaci do navařovacího adaptéru nebo procesního adaptéru;

    DIN 11851 DN25 PN40 (mlékárenské potrubí);

    DIN 11851 DN32 PN40 (mlékárenské potrubí);

    DIN 11851 DN40 PN40 (mlékárenské potrubí);

    Tri-Clamp ISO 2852 DN25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO 2852 DN40-51 (2");

    lícovaná instalace do navařovacího adaptéru RD52, s možností natočení vidličky

    Provozní podmínky
    Orientace podle potřeby
    Spínací bod

    vertikální orientace: 13 mm

    horizontální orientace: 10,5 mm (voda 25 °C, 1 bar)

    Drsnost povrchu kovový povrch v kontaktu s procesem:
    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG
    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A
    Okolní teplota –40...70 °C
    Procesní teplota –40...100 °C, volitelně do +150 °C
    Procesní tlak –1...40 bar
    Skladovací teplota ‒40...85 °C
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38 / IEC 68-2-38: test Z/AD
    Hustota >0,7 g/cm³ (volitelně: > 0,5 g/cm³)
    Viskozita 1...10000 mPa·s, dynamická viskozita
    Krytí

    IP 65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor M12);

    IP66/68/69 NEMA typ 4X pouzdro (konektor M12 pro kovové pouzdro);

    IP 65 NEMA typ 4X pouzdro (ventilový konektor);

    IP 66/68 NEMA typ 4X/6P pouzdro (kabel)

    Elektromagnetická
    kompatibilita
    elektromagnetická kompatibilita v souladu se všemi příslušnými požadavky řady EN 61326 a doporučení NAMUR EMC (NE21); další podrobnosti v prohlášení o shodě ES
    Schválení
    WHG

    systém snímání přeplnění: Z-65.11-531
    systém snímání úniku: Z-65.40-532
    Pro IO-Link není k dispozici

    3-A, EHEDG podle zvolené výrobní konfigurace
    Označení EAC  

    Rozměry (v mm)

    a) Závit ISO 228 G¾" pro lícovanou instalaci do navařovacího adaptéru

    b) Závit ISO 228 G1" pro lícovanou instalaci do navařovacího adaptéru

    c) DIN 11851 DN25; DN32; DN40

    d) Tri-Clamp ISO 2852 DN25-38; DN40-51

    e) Lícovaná instalace do navařovacího adaptéru RD52

     

    * Rozměr pro provozní teplotu do 100 °C

    ** Rozměr pro provozní teplotu do 150 °C

     

    Montáž podle návodu

    Elektrické připojení

    Elektronická verze 3 vodiče DC-PNP

    a) Konektor M12

    b) Ventilový konektor

    c) Kabel

     

    Pin 1 Napájecí napětí +
    Pin 2 První spínací výstup
    Pin 3 Napájecí napětí -

     

    Elektronická verze 2 vodiče AC/DC

    a) Ventilový konektor
    b) Kabel

    Pin 1 Napájecí napětí +
    Pin 2 První spínací výstup min/Napájecí napětí -
    Pin 3 První spínací výstup max/Napájecí napětí -

     

    IO-Link s jedním spínacím výstupem

    IO-Link s jedním spínacím výstupem FTL31

    Pin 1 Napájecí napětí +
    Pin 2 První spínací výstup
    Pin 3 Napájecí napětí -
    Pin 4 IO-Link komunikace nebo druhý spínací výstup (režim SIO)

    Přiřazení svorek

    Přiřazení svorek FTL31

    a) Bezpečnostní úroveň min.

    b) Zapojení pro hlídání funkčnosti pomocí XOR operace

    c) Bezpečnostní úroveň max.

     

  • Další dokumenty FTL33
  • IO-Link

    Kromě obecných výhod uvedených níže využití komunikace IO-Llink s naším hygienickým hladinovým spínačem Liquiphant FTL33 umožňuje:

    • Nastavení pro hustoty menší než 700 g/l
    • Odlišení dvou médií (např. detekce rozhraní)
    • Druhý spínací výstup (paralelní spínání)

     

    Obecné výhody komunikace IO-Link

    Digitální měřené hodnoty:

    • Bezporuchový přenos (např. při elektromagnetickém rušení)

    • Bez převodu signálu a z toho vyplývající vyšší celková přesnost

     

    Více údajů

    • Možnost přenosu více hodnot

    • Detailní poruchové informace

    • Doplňková procesní připojení

     

    Centrální uložení parametrů

    • Možnost nahrání konfiguračních parametrů z masteru do přístroje

    • Nastavení může být kopírováno z přístroje na přístroj

    • Vzdálená údržba senzoru

  • Předchozí modely: FTL20H

    Cena za kus v CZK
    Liquiphant T FTL20H1 až 34 až 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMax. provozní teplota 100 °C
    5.777,-5.199,-4.737,- FTL33-AA1U2ABW5J
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.233,-5.609,-5.111,- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMax. provozní teplota 100 °C
    5.777,-5.199,-4.737,- FTL33-AA4U2ABW5J
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.233,-5.609,-5.111,- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMax. provozní teplota 100 °C
    5.777,-5.199,-4.737,- FTL33-AA4M2ABW5J
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.233,-5.609,-5.111,- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMax. provozní teplota 100 °C
    6.465,-5.819,-5.301,- FTL33-AA4N2ABW5J
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.921,-6.229,-5.675,- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMax. provozní teplota 100 °C
    6.121,-5.509,-5.019,- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.577,-5.919,-5.393,- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMax. provozní teplota 100 °C
    6.121,-5.509,-5.019,- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.577,-5.919,-5.393,- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMax. provozní teplota 100 °C
    6.121,-5.509,-5.019,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    6.577,-5.919,-5.393,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMax. provozní teplota 100 °C
    6.809,-6.128,-5.584,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.266,-6.539,-5.958,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMax. provozní teplota 100 °C
    7.880,-7.092,-6.462,- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    8.336,-7.503,-6.836,- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMax. provozní teplota 100 °C
    7.880,-7.092,-6.462,- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    8.336,-7.503,-6.836,- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMax. provozní teplota 100 °C
    7.191,-6.472,-5.897,- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    7.648,-6.883,-6.271,- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMax. provozní teplota 100 °C
    7.880,-7.092,-6.462,- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Max. provozní teplota 150 °C
    8.336,-7.503,-6.836,- FTL33-AA4N3AB5ZJ