Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky

Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky

Soliphant T FTM20/21

od Kč8.010,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Bez kalibrace: snadné zprovoznění
    • Necitlivý na nánosy
    • Senzor z oceli 17349

    Přehled specifikace

    Médium Nefluidizované sypké látky
    Délka sondy

    Kompaktní provedení: 225 mm;

    S prodlužovací trubkou: 500, 1 000 nebo 1 500 mm

    Hustota média ≥ 200 g/l
    Provozní tlak –1...+25 bar
    Provozní teplota –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : krátká verze

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupHlavice; vstup kabelu1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka9.102,-8.465,-8.010,- FTM20-Ax22A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka9.831,-9.143,-8.651,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka9.722,-9.042,-8.556,- FTM20-Ax42A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka10.451,-9.720,-9.197,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka12.438,-11.568,-10.946,- FTM20-4x25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka13.059,-12.145,-11.492,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 s délkou 500mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupHlavice; vstup kabelu1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka11.466,-10.663,-10.090,- FTM21-Ax222A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka12.195,-11.341,-10.731,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka12.086,-11.240,-10.636,- FTM21-Ax242A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka12.815,-11.918,-11.277,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka14.802,-13.766,-13.026,- FTM21-4x225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka15.423,-14.343,-13.572,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 s délkou 1000mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupHlavice; vstup kabelu1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka14.115,-13.127,-12.421,- FTM21-Ax322A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka14.844,-13.805,-13.063,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka14.736,-13.704,-12.968,- FTM21-Ax342A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka15.465,-14.382,-13.609,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka17.452,-16.230,-15.358,- FTM21-4x325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka18.072,-16.807,-15.904,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 s délkou 1500mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupHlavice; vstup kabelu1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka16.793,-15.618,-14.778,- FTM21-Ax422A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka17.522,-16.296,-15.419,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka17.414,-16.195,-15.324,- FTM21-Ax442A
    F18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka18.143,-16.873,-15.966,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka20.129,-18.720,-17.714,- FTM21-4x425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 hliník IP66/67 NEMA4X; M20 průchodka20.750,-19.298,-18.260,- FTM21-4x445A

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Přesuvná průchodka R1-1/2, SS, tlaková Pro nastavení spínacího bodu Materiál: 316L Pro tlakové nádoby Použití: Soliphant T FTM216.631,20 52023312
    Přesuvná průchodka R1-1/2, SS, beztlaká Pro nastavení spínacího bodu Materiál: 316L Použití: Soliphant T FTM213.316,19 52023313

    Ceny jsou platné do 30.09.2019 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Nehodí se tento hladinový spínač Soliphant přesně pro vaši aplikaci?

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Soliphant T je robustní limitní spínač hladiny pro jemnozrnné nebo hrubozrnné, nefludizované sypké látky. Spínač pracuje nezávisle na dielektrické konstantě a vodivosti měřené látky. Různá provedení umožňují použít spínač v mnoha aplikacích. Soliphant T se dodává ve 4 délkách. Nastavení délky podle požadovaného bodu sepnutí je možné pomocí přesuvné průchodky (viz příslušenství).

     

    Funkce

    Piezoelektrický element rozechvívá vibrační tyč spínače Soliphant T FTM20, FTM21 na její rezonanční frekvenci.
    Pokud médium zakryje vibrující tyč, změní se amplituda vibrací (zatlumí se). Elektronika Soliphantu porovnává aktuální amplitudu s cílovou hodnotou a rozpozná, zda je vibrující tyč volná nebo zasypaná médiem.

    Procesní připojení je odděleno od vibrující části tyče a spínač je proto necitlivý na vibrace z technologie.

    Je možné přímé připojení na řídicí systémy, spínací jednotky, signalizační systémy (např. světelné, akustické, PCS, PLC atd.). Na elektronickém modulu je možné nastavit i bezpečnostní režim pro minimum a maximum.

     

    Příklad instalace

    Kompletní měřicí systém sestává pouze ze:

    • Soliphantu T FTM20 nebo FTM21 s elektronickým modulem FEM22 nebo FEM24
    • Napájecího zdroje
    • Připojeného řídicího systému, spínací jednotky, signalizačního zařízení (např. optického, akustického, PCS, PLC atd.)

     

    a) Zone 20

    b) Zone 22

  • Technické údaje

    Vstup
    Měřicí frekvence 700 až 800 Hz

    Technické údaje

    Výstupní parametry
    Bezpečnostní režim Minimum/maximum
    Signalizace poruchy Výstup uzavřen
    Zpoždění sepnutí 0,5 s při zakrytí, 1 s při uvolnění
    Okolní podmínky
    Teplota okolí –40... +70 °C
    Skladovací teplota –40...+85 °C
    Klimatická třída ČSN IEC 68-2-38
    Krytí IP 66/67
    Odolnost vůči vibracím V souladu s ČSN EN 60068-2-27/ IEC 68-2-27; ráz 30g; vibrace 0,01 g2/Hz
    EMC Rušivé vyzařování dle ČSN EN 61326, elektrické zařízení tř. B; odolnost vůči rušení dle ČSN EN 61326, příloha A (průmyslová)
    Proces
    Sypná hmotnost ≥ 200 g/l, bez provzdušňování
    Provozní tlak –1...+25 bar
    Provozní teplota –40...+150 °C
    Materiály
    Senzor 316L
    Procesní připojení R 1; 1½ (316L)
    Hlavice F16 (plast); F18 (hliník)
    Elektrické připojení
    Specifikace kabelu Běžné provedení dvou nebo vícevodičového kabelu (25 Ω)
    Kabelové vstupy M20×1,5
    Certifikáty
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Rozměry (v mm)

    FTM20 kompaktní provedení (plastová hlavice)

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    FTM21 s prodlužovací trubkou (hliníková hlavice)

    L = 500/1000/1500

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení

    Elektronický modul FEM22 (DC PNP)
    Napájení          10...45 V DC
    Spotřeba  Max. 18 mA
     Výstup – Kladný signál na elektronickém spínacím výstupu (PNP)
    – max. 350 mA, ochrana proti zkratu,
    – zbytkové napětí <3 V
    Signál při alarmu Výstupní signál při výpadku napájení nebo při poruše přístroje: <100 μA
    Přednostně pro programovatelné řídicí jednotky (PLC), vstupní moduly dle ČSN EN 61131-2.

    a) např. relé, SPS

    Elektronický modul FEM24 (AC/DC s reléovým výstupem)
    Napájení 19...253 V AC 50/60 Hz 19...55 V DC
    Spotřeba Asi 1,3 VA
    Výstup – Zátěž je spínána dvěma bezpotenciálovými přepínacími kontakty.
    – I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;
    – P~ max. 1 500 VA, cos =1
    – P~ max. 750 VA, cos >0,7
    – I– max. 6 A až 30 V
    – I– max. 0,2 A až 125 V
    Signál při alarmu Výstupní signál při výpadku napájení nebo při poruše přístroje: relé odpadne

    Oba reléové kontakty spínají souběžně.

    Pozor na různé hodnoty napětí pro stejnosměrné a střídavé napájení.

     

    * Pokud je propojeno, pracují reléové výstupy s NPN logikou.

    a) PE (zemnění)

    Příslušenství

    Přesuvná průchodka: R1½" (tlaková)

    Vhodná pro vícenásobné přestavení spínacího bodu.

    Přesuvná průchodka: R1½" (beztlaká)

    Vhodná pouze pro jedno trvalé nastavení spínacího bodu.

  • Další dokumenty FTM20
    Další dokumenty FTM21