Limitní spínač hladiny pro kapaliny

Vibrační limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant FTL31 [FTL20 / FTL260]

od Kč3.539,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Robustní kryt z nerezové oceli (316L)

    • Test funkce magnetem

    • Indikátor LED pro kontrolu funkce

     

    Přehled specifikace

    Produkt kapaliny
    Montáž nádoby a potrubí od DN25
    Hustota produktu >0,7 g/cm³ (volitelně >0,5 g/cm³)
    Teplota produktu –40...100 °C / +150 °C
    Viskozita produktu ≤ 10 000 mm2/s (cSt)
    Provozní tlak max. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Typ senzoruTemperaturProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Kompaktní verze 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Závit ISO228 G1, 316L4.585,-4.127,-3.760,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.640,-4.176,-3.805,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Závit ISO228 G1, 316L5.015,-4.513,-4.112,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.069,-4.562,-4.157,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Verze s krátkou trubkou 316L Ra <3,2 µm (spín. bod = FTL260 + proc. připoj. WSJ)Max . 100°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.639,-4.175,-3.804,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.639,-4.175,-3.804,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Závit ISO228 G1, 316L4.909,-4.418,-4.025,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CZávit ISO228 G1/2, 316L5.068,-4.561,-4.156,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L5.068,-4.561,-4.156,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Závit ISO228 G1, 316L5.338,-4.804,-4.377,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 10…30 V DC

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Typ senzoruTemperaturProcesní připojení1 až 34 až 1011+
    Kompaktní verze 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Závit ISO228 G1, 316L4.585,-4.127,-3.760,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.640,-4.176,-3.805,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Závit ISO228 G1, 316L5.015,-4.513,-4.112,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.069,-4.562,-4.157,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Verze s krátkou trubkou 316L Ra <3,2 µm (spín. bod = FTL260 + proc. připoj. WSJ)Max . 100°CZávit ISO228 G1/2, 316L4.639,-4.175,-3.804,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L4.639,-4.175,-3.804,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Závit ISO228 G1, 316L4.909,-4.418,-4.025,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CZávit ISO228 G1/2, 316L5.068,-4.561,-4.156,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Závit ISO228 G3/4, 316L5.068,-4.561,-4.156,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Závit ISO228 G1, 316L5.338,-4.804,-4.377,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Závit ISO228 G1, 316L, montáž > navařovací adaptér (viz. Přiložené příslušenství)5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Příslušenství

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Navařovací adaptér G3/4, d=50, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro montáž na nádrž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.637,28 71258355
    Navařovací adaptér G3/4, d=29, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Pro trubky. Materiál: 316L. Těsnění: silikonoý O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.637,28 71258357
    Navařovací krček G1, d=60, 316 L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3-A. Použití: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, TM401/TM411, TMR35.906,84 52001051
    Navařovací adaptér G1, d=53, 316L Procesní připojení pro lícovanou montáž. Materiál: 316L. Těsnění: silikonový O-kroužek. Shoda s FDA, EHEDG, 3A. Použití: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.906,84 71258358
    Kabel 5m, PVC, 4x0,32; 90° konektor M12 , niklovaná matice.199,83 52010285
    Konektor 4p-125V, 4A-M12 přímý, na kabel. Samoprořezávací připojení.439,21 52006263
    Zkušební magnet199,83 71267011

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Liquiphant FTL31 je Limitní spínač hladiny pro kapaliny a používá se v nádržích, nádobách a v potrubí.
    Používá se např. jako ochrana proti přeplnění nebo ochrana čerpadla v čisticích a filtračních systémech i v chladicích a mazacích nádobách.
    Je ideální pro aplikace, ve kterých se dosud používaly plovákové spínače nebo vodivostní, kapacitní a optické snímače. Liquiphant FTL31 pracuje rovněž v oblastech, kde tyto měřicí principy nejsou vhodné z důvodu vodivosti, tvorby nánosů, turbulencí, průtokových podmínek nebo vzduchových bublin.

    Funkce

    Piezoelektrický pohon způsobuje vibraci vidličky spínače Liquiphant FTL31 na její rezonanční frekvenci. Když se vidlička ponoří do kapaliny, její standardní frekvence se změní v důsledku změny hustoty okolního prostředí. Elektronický systém v limitním spínači sleduje rezonanční frekvenci a určuje, zda vidlička vibruje na vzduchu, nebo je obklopena kapalinou. Výstup signálu je zajištěn pomocí elektrického připojení DC-PNP nebo AC/DC.

    Příklad použití

    Limitní spínač hladiny lze instalovat v jakékoli poloze v nádobě, potrubí nebo v nádrži, např. jako ochrana proti přeplnění nebo snímání horní úrovně (1), snímání dolní úrovně (2) nebo ochrana čerpadla proti běhu na sucho (3)

  • Technické údaje

    Verze DC-PNP
    Napájecí napětí 10...30 V DC, 3 vodiče
    Spínací schopnost 200 mA
    Spotřeba proudu <15 mA
    Elektrické připojení konektor M12, ventilový konektor, kabel
    Varianta AC/DC
    Napájecí napětí 20...253 V AC/DC, 2 vodiče
    Spínací schopnost 250 mA
    Spotřeba proudu <3,8 mA
    Elektrické připojení ventilový konektor, kabel
    Obecný výstup
    Zpoždění spínání

    0,5 s při zaplavení vidličky

    1,0 s při odkrytí vidličky

    Hystereze max. 3 mm
    Procesní připojení

    závit ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    závit ISO 228 G¾" a G1" pro lícovanou instalaci do navařovacího adaptéru;

    závit ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN 10226 R½"; R¾"; R1"

    Provozní podmínky
    Orientace podle potřeby
    Spínací bod

    vertikální instalace: 13 mm ±1 mm

    horizontální instalace: 10,5 mm (voda 25 °C, 1 bar)

    Prodlužovací trubka 103 mm
    Drsnost povrchu kovový povrch v kontaktu s procesem: Ra ≤ 3,2 μm
    Okolní teplota –40...70 °C
    Procesní teplota –40...100 °C, volitelně až 150 °C
    Procesní tlak –1...40 bar
    Skladovací teplota ‒40...85 °C
    Klimatická třída DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Hustota > 0,7 g/cm³ (volitelně: > 0,5 g/cm³)
    Viskozita 1...10 000 mPa·s, dynamická viskozita
    Krytí IP 65/67 NEMA typ 4X pouzdro (konektor M12); IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P (konektor M12 pro kovové víčko);
    IP 65 NEMA typ 4X pouzdro (ventilový konektor); IP 66/68 NEMA typ 4X/6P pouzdro (kabel)
    Elektromagnetická
    kompatibilita
    elektromagnetická kompatibilita v souladu se všemi příslušnými požadavky řady EN 61326 a doporučení NAMUR EMC (NE21); další podrobnosti v prohlášení o shodě ES
    Schválení
    WHG

    systém snímání přeplnění: Z-65.11-531

    systém snímání úniku: Z-65.40-532

    Rozměry (v mm)

    Kompaktní verze

    a) Závit ISO 228 G½"; G¾"

    b) Závit ISO 228 G1"

     

    * Rozměr pro provozní teplotu max. 100 °C

    ** Rozměr pro provozní teplotu max. 150 °C

     

    Montáž podle návodu

    Verze s krátkou trubkou

    a) Závit ISO 228 G½"; G¾"

    b)  Závit ISO 228 G1"

     

    * Rozměr pro provozní teplotu max. 100 °C

    ** Rozměr pro provozní teplotu max. 150 °C

     

    Montáž podle návodu

    Elektrické připojení

    Elektronická verze 3 vodiče DC-PNP

    a) Konektor M12

    b) Ventilový konektor

    c) Kabel

     

    Elektronická verze 2 vodiče AC/DC

    a) Ventilový konektor

    b) Kabel

     

     

  • Další dokumenty FTL31
  • Cena za kus v CZK
    Liquiphant T FTL201 až 34 až 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-00104.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-00204.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-00254.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-01104.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-01204.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-01254.316,-3.884,-3.539,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D4.745,-4.271,-3.891,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B5.015,-4.513,-4.112,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B5.015,-4.513,-4.112,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D5.015,-4.513,-4.112,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Cena za kus v CZK
    Liquiphant T FTL2601 až 34 až 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Max. procesní teplota 100 °C
    4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. procesní teplota 150 °C
    5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Max. procesní teplota 100 °C
    4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. procesní teplota 150 °C
    5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Max. procesní teplota 100 °C
    4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. procesní teplota 150 °C
    5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Max. procesní teplota 100 °C
    4.963,-4.467,-4.070,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. procesní teplota 150 °C
    5.392,-4.853,-4.422,- FTL31-AA4U3BAWSJ