Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C
(−40 °F až 302 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi) -
Min. hustota média
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ volitelně)
Oblast použití
Liquiphant FTL31 je limitní hladinový spínač pro kapaliny. FTL31 je určen pro průmyslové použití ve všech průmyslových odvětvích, především ve strojírenství. Liquiphant se používá pro prevenci přeplnění nebo ochranu chodu čerpadel nasucho v čisticích a filtračních systémech. Funkce IO-Link umožňuje snadné nastavení parametrů.
Kompaktní:
– nejmenší vibrační senzor na trhu
Bezpečný:
– nepřetržité vlastní monitorování
– spolehlivé přepínání nezávislé na vlastnostech médií
Snadný:
– není třeba žádná kalibrace nebo seřízení
– systém plug & play
- nastavení IO-Link
Limitní hladinový spínač v kompaktním provedení s tělem z nerezové oceli.
Připojení do procesu přes závit
Teplota: –40 až +150 °C
Tlak: −1 až +40 bar
Drsnost povrchu: 3,2 µm
Prevence přeplnění a detekce netěsností WHG, povolení pro provoz v námořním prostředí, závěrečná inspekční zpráva
Výhody
Navržen v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu a udržitelnost životního prostředí. Vlastní monitorování Liquiphant nabízí bezpečné sepnutí i v případě výpadku napětí
Přesný spínací bod nezávislý na měnících se vlastnostech médií
Skutečný plug & play senzor je nabízen bez nutnosti úpravy i při změně média. Měření není ovlivněno vodivostí, tvorbou nánosů, turbulencí, prouděním nebo vzduchovými bublinami
Není vyžadována žádná kalibrace, nejsou nutné žádné specifické znalosti nebo nástroje (např. software)
Robustní konstrukce z nerezové oceli (316L) zajišťuje nejvyšší odolnost
Modulární konstrukce nabízí různé procesní teploty a nejširší škálu procesních připojení a příslušenství na trhu, které jsou vhodné pro všechny aplikace
Žádné mechanicky pohyblivé díly, nevyžaduje žádnou údržbu
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL31 Pokyny k obsluze
Česká verze - 09/2014
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN CS 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2014
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01285FCS_0214.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL31
Anglická verze - 07/2022
Vibronic
EN CS 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN CS 25/01/202103/12/2018Jazyk:
English
Verze:
25/01/2021
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN CS 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN CS 05/10/202021/12/201803/12/2018Jazyk:
Czech
Verze:
05/10/2020
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA01935FCS_0320.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL31 Pokyny k obsluze
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN CS 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2014
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01285FCS_0214.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant FTL31
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN CS 01/05/2022Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2022
Velikost souboru:
347.6 KB
Název souboru:
KA01582FCS_0122-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN CS 03/10/2022Jazyk:
Czech
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
337.7 KB
Název souboru:
KA01618FCS_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN CS 22/07/201917/09/2014Jazyk:
German
Verze:
22/07/2019
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN CS 22/07/201917/09/2014Jazyk:
German
Verze:
22/07/2019
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN CS 30/06/202329/05/2020Jazyk:
English
Verze:
30/06/2023
Velikost souboru:
289.2 KB
Název souboru:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-