Vodivostní hladinový limitní spínač pro vícebodovou detekci

Vodivostní hladinový limitní spínač pro vícebodovou detekci

Liquipoint T FTW31/FTW32

od Kč2.279,-
Potřebujete pomoc?

E-direct infolinka
+420 241 080 470

    • Detekce až 5 limitních hladin jedním přístrojem

    • Volitelná sestava (kompaktní/oddělené provedení)

    • Bez pohyblivých dílů v nádrži

     

    Přehled specifikace

    Médium Kapaliny s vodivostí od 10 µS/cm
    Certifikáty ATEX II 2G EEx ia
    Měřicí okruhy až 4 měřicí okruhy s 5 tyčovými nebo lanovými sondami
    Provozní teplota –40...+100 °C
    Provozní tlak –1...+10 bar 

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupSnímací bod1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L2.590,-2.408,-2.279,- FTW31-A1A2CA0A
    3 x tyč, 316L3.211,-2.986,-2.825,- FTW31-A1A3CA0A
    5 x tyč, 316L3.631,-3.377,-3.195,- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x tyč, 316L4.592,-4.271,-4.041,- FTW31-A1A2CA2A
    3 x tyč, 316L5.213,-4.848,-4.588,- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x tyč, 316L4.592,-4.271,-4.041,- FTW31-A1A2CA4A
    3 x tyč, 316L5.213,-4.848,-4.588,- FTW31-A1A3CA4A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG, detekce netěsnostíOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L3.110,-2.892,-2.737,- FTW31-B1A2CA0A
    3 x tyč, 316L3.731,-3.470,-3.284,- FTW31-B1A3CA0A
    5 x tyč, 316L4.152,-3.861,-3.653,- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x tyč, 316L5.113,-4.755,-4.499,- FTW31-B1A2CA2A
    3 x tyč, 316L5.734,-5.333,-5.046,- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x tyč, 316L5.113,-4.755,-4.499,- FTW31-B1A2CA4A
    3 x tyč, 316L5.734,-5.333,-5.046,- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, detekce netěsnosti Vemte v úvahu bezpečnostní návod (XA) (možnost elektrostatického výboje)Oddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L3.037,-2.824,-2.672,- FTW31-D1A2CA0A
    3 x tyč, 316L3.658,-3.402,-3.219,- FTW31-D1A3CA0A
    5 x tyč, 316L4.078,-3.793,-3.589,- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2 x tyč, 316L5.039,-4.687,-4.435,- FTW31-D1A2CA8A
    3 x tyč, 316L5.660,-5.264,-4.981,- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupSnímací bod1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L2.793,-2.597,-2.458,- FTW31-A1A2DA0A
    3 x tyč, 316L3.414,-3.175,-3.004,- FTW31-A1A3DA0A
    5 x tyč, 316L3.834,-3.566,-3.374,- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x tyč, 316L4.796,-4.460,-4.220,- FTW31-A1A2DA2A
    3 x tyč, 316L5.417,-5.038,-4.767,- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x tyč, 316L4.796,-4.460,-4.220,- FTW31-A1A2DA4A
    3 x tyč, 316L5.417,-5.038,-4.767,- FTW31-A1A3DA4A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG, detekce netěsnostíOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L3.314,-3.082,-2.916,- FTW31-B1A2DA0A
    3 x tyč, 316L3.935,-3.659,-3.463,- FTW31-B1A3DA0A
    5 x tyč, 316L4.355,-4.050,-3.832,- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x tyč, 316L5.316,-4.944,-4.678,- FTW31-B1A2DA2A
    3 x tyč, 316L5.937,-5.522,-5.225,- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x tyč, 316L5.316,-4.944,-4.678,- FTW31-B1A2DA4A
    3 x tyč, 316L5.937,-5.522,-5.225,- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, detekce netěsnosti Vemte v úvahu bezpečnostní návod (XA) (možnost elektrostatického výboje)Oddělená spínací jednotka (FTW325)2 x tyč, 316L3.240,-3.013,-2.851,- FTW31-D1A2DA0A
    3 x tyč, 316L3.861,-3.591,-3.398,- FTW31-D1A3DA0A
    5 x tyč, 316L4.281,-3.982,-3.768,- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2 x tyč, 316L5.243,-4.876,-4.614,- FTW31-D1A2DA8A
    3 x tyč, 316L5.864,-5.453,-5.160,- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupSnímací bod1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti3.682,-3.424,-3.240,- FTW32-A1D2CA0A
    3 x lano, 316Ti4.314,-4.012,-3.796,- FTW32-A1D3CA0A
    5 x lano, 316Ti7.268,-6.760,-6.396,- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x lano, 316Ti5.684,-5.286,-5.002,- FTW32-A1D2CA2A
    3 x lano, 316Ti6.317,-5.875,-5.559,- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x lano, 316Ti5.684,-5.286,-5.002,- FTW32-A1D2CA4A
    3 x lano, 316Ti6.317,-5.875,-5.559,- FTW32-A1D3CA4A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG, detekce únikůOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti4.202,-3.908,-3.698,- FTW32-B1D2CA0A
    3 x lano, 316Ti4.835,-4.496,-4.255,- FTW32-B1D3CA0A
    5 x lano, 316Ti7.789,-7.244,-6.854,- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x lano, 316Ti6.205,-5.771,-5.460,- FTW32-B1D2CA2A
    3 x lano, 316Ti6.837,-6.359,-6.017,- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x lano, 316Ti6.205,-5.771,-5.460,- FTW32-B1D2CA4A
    3 x lano, 316Ti6.837,-6.359,-6.017,- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, detekce netěsnosti Vemte v úvahu bezpečnostní návod (XA) (možnost elektrostatického výboje)Oddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti4.137,-3.848,-3.641,- FTW32-D1D2CA0A
    3 x lano, 316Ti4.770,-4.436,-4.198,- FTW32-D1D3CA0A
    5 x lano, 316Ti7.724,-7.184,-6.797,- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2 x lano, 316Ti6.140,-5.710,-5.403,- FTW32-D1D2CA8A
    3 x lano, 316Ti6.773,-6.299,-5.960,- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    SchváleníElektronika, výstupSnímací bod1 až 34 až 1011+
    Prostředí bez nebezpečí výbuchuOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti4.513,-4.197,-3.972,- FTW32-A1D2DA0A
    3 x lano, 316Ti5.146,-4.786,-4.528,- FTW32-A1D3DA0A
    5 x lano, 316Ti8.100,-7.533,-7.128,- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x lano, 316Ti6.516,-6.060,-5.734,- FTW32-A1D2DA2A
    3 x lano, 316Ti7.149,-6.648,-6.291,- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x lano, 316Ti6.516,-6.060,-5.734,- FTW32-A1D2DA4A
    3 x lano, 316Ti7.149,-6.648,-6.291,- FTW32-A1D3DA4A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu, WHG, detekce únikůOddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti5.034,-4.682,-4.430,- FTW32-B1D2DA0A
    3 x lano, 316Ti5.667,-5.270,-4.987,- FTW32-B1D3DA0A
    5 x lano, 316Ti8.621,-8.018,-7.586,- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2 x lano, 316Ti7.037,-6.544,-6.192,- FTW32-B1D2DA2A
    3 x lano, 316Ti7.669,-7.132,-6.749,- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2 x lano, 316Ti7.037,-6.544,-6.192,- FTW32-B1D2DA4A
    3 x lano, 316Ti7.669,-7.132,-6.749,- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, detekce netěsnosti Vemte v úvahu bezpečnostní návod (XA) (možnost elektrostatického výboje)Oddělená spínací jednotka (FTW325)2 x lano, 316Ti4.969,-4.621,-4.373,- FTW32-D1D2DA0A
    3 x lano, 316Ti5.602,-5.210,-4.930,- FTW32-D1D3DA0A
    5 x lano, 316Ti8.556,-7.957,-7.529,- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2 x lano, 316Ti6.972,-6.484,-6.135,- FTW32-D1D2DA8A
    3 x lano, 316Ti7.605,-7.072,-6.692,- FTW32-D1D3DA8A

    Accessory

    Výrobek / ProvedeníCena za kus v CZKObjednací kód
    Montážní matice G1-1/2 Šestihranná matice, SW60. Použití: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.620,87 52014146

    Ceny jsou platné do 30.11.2017 v Kč za kus bez DPH a přepravného. Viz
    Endress+Hauser Obchodní podmínky

    Lidé, kteří si koupili toto zboží, také si prohlíželi

  • Použití

    Sondy Liquipoint T se používají v zásobnících s vodivými kapalinami (min. 5 µS/cm) k detekci limitních hladin. Podle provedení sondy (až 5 tyčí nebo lan) je možné provádět různé úlohy měření, jako např. jištění proti přeplnění, ochrana čerpadel proti chodu nasucho, dvoubodová regulace čerpadel nebo vícebodová detekce hladin.

     

    Funkce

    Mezi tyčemi sondy v prázdném zásobníku existuje střídavé napětí. Jakmile vodivá kapalina v zásobníku vytvoří spojení mezi zemnicí tyčí sondy a např. tyčí sondy pro maximum, protéká měřitelný proud a Liquipoint T spíná. 

    Použití střídavého napětí brání korozi tyčí sondy a elektrolytickému rozkladu média. Materiál stěn zásobníku je pro měření bezvýznamný, protože se jedná o uzavřený beznapěťový elektrický obvod mezi tyčemi sondy a elektronikou. Kontakt osoby s tyčemi sondy během provozu je absolutně bezpečný.

     

    Příklad použití

    Sondy s vestavěnou elektronickou vložkou (kompaktní provedení)

    Měřicí okruh sestává z:

    • FTW31, FTW32 s dvou-/ třítyčovou nebo lanovou sondou a s elektronickou vložkou
    • řídicích jednotek, spínačů nebo převodníků signálu, např. řídicí systémy PLC, relé nebo galvanicky oddělený zesilovač podle IEC 60947-5-6 (NAMUR).

    Sondy bez vestavěné elektronické vložky (oddělené provedení)

    Měřicí okruh sestává z:

    • FTW31, FTW32 s dvou-/třítyčovou nebo lanovou sondou
    • vyhodnocovače Nivotester FTW325 nebo FTW470 Z
    • řídicích jednotek, spínačů nebo převodníků signálu, např. řídicí systémy PLC, relé atd.

    Počet Nivotesterů závisí na počtu spínacích bodů (např. pro 4 spínací body 2 Nivotestery FTW).

  • Technické údaje

    Všeobecně
    Provedení

    Kompaktní provedení: dvě nebo tři tyče nebo lana (vždy režim ∆S - jen třítyčová/lanová sonda);

    Oddělené provedení (s vestavěnou kontrolou činnosti - v kombinaci se spínací jednotkou pro vodivostní sondy FTW325): dvě, tři nebo pět tyčí nebo lan 

    Délka sondy Tyč: 100...4000 mm Lano: 250...15 000 mm Uvedené ceny jsou pro základní provedení.
    Minimální vodivost ≥ 10 µS/m
    Specifikace kabelu Použijte standardní kabel (25 Ω na vodič)
    Podmínky použití
    Teplota média –40...+100 °C
    Okolní teplota –40...+70 °C
    Tlak média –1...+10 bar
    Krytí IP 66
    Procesní připojení G1½"
    Materiál
    Elektrody Tyče: 1.4404 (316L)/izolace: PP; lana: 1.4571 (316TI)/izolace: FEP; závaží: 1.4435 (316L)
    Procesní připojení PPS
    Hlavice F16

    Pro kompaktní provedení přístroje;

    tělo: PBT;

    víčko: PPS;

    adaptér: PBT

    Hlavice F24

    Pro oddělené provedení přístroje;

    tělo: PPS;

    víčko: PBT

    Certifikáty (kompaktní provedení) 
    Ex certifikát   ATEX II 2G EEx ia IIC T6 s FEW58
    WHG certifikát WHG Z-65.40-360 (DIBt)
    Certifikáty (oddělené provedení)
    Ex certifikát ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Rozměry (v mm)

    Kompaktní provedení s elektronickou vložkou

    L = Délka sondy

     

    FTW31 (tyčové provedení)

    FTW32 (lanové provedení)

    Tyčové a lanové provedení s G1½"

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Oddělené provedení přístroje bez elektronické vložky

    L = Délka sondy

     

    FTW31 (tyčové provedení)

    FTW32 (lanové provedení)

    Tyčové a lanové provedení s G1½"

     

    Montáž proved'te dle návodu na obsluhu.

    Elektrické připojení – Sondy s elektronickou vložkou (kompaktní provedení)

    Elektronická vložka FEW52
    Napájecí napětí  U = 10,8...45 V DC
    Připojitelná zátěž Max. 25 mA
    Výstup Otevřený kolektor; PNP
    Spínané napětí Max. 45 V
    Připojitelná zátěž Krátkodobě (max. 1 s): max. 2 A Trvale: max. 200 mA;
    Ochrana proti přepólování Ano

    Připojení elektronické vložky FEW52

     

    F: tavná pojistka 500 mA, středně zpožděná

    R: připojená zátěž, např. PLC, relé

    M: připojení ochranného uzemnění (PE)

    a) Napájení

    Připojení elektro-nické vložky FEW54

    F1: tavná pojistka 200 mA, středně zpožděná

    F2: tavná pojistka na ochranu reléových kontaktů, podle připojené zátěže

    M: připojení ochranného uzemnění (PE)

     

    a) Napájení

    b) + c) Beznapěťové přepínací kontakty

    d) Nádrž

    Elektronická vložka FEW58
    Napájecí napětí viz "Technické údaje" připojeného galvanicky odděleného zesilovače podle IEC 60947-5-6 (NAMUR).
    Použijte s odděleným stykačem nebo relé podle IEC 60947-5-6 (NAMUR); skok výstupního signálu z úrovně H na L při dosažení limitní hladiny (sestupná hrana H/L).
    Přenos signálu dvouvodičem: sestupná hrana H/L: 2,2...6,5 mA/0,4...1,0 mA
    Výstupní signál vadného senzoru: < 1,0 mA
    Při připojení přes multiplexor je třeba nastavit dobu cyklu na min. 2 sekundy.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) Např. FTL325N

     

    Elektrické připojení – Sondy bez vestavěné elektronické vložky (oddělené provedení)

    Pro vyhodnocení je potřeba jedna nebo více jednotek FTW325.

    Oddělené měřicí zařízení sond se třemi tyčemi nebo lany s kontrolou činnosti.

    *1 = deska plošných spojů pro monitorování kabelu

    Elektronická vložka FEW54
    Napájecí napětí 20...55 V DC nebo 20...253 V AC,50/60 Hz
    Odběr proudu   60 mA
    Špička při zapnutí Max. 2 A, max. 400 μs
    Frekvence spínání Cca 1,5 s
    Výstup Dva beznapěťové přepínací kontakty (DPDT)
    Zatížení kontaktů U~ max. 253 V, I~ max. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A
    Příkon < 2,0 W
  • Další dokumenty FTW31
    Další dokumenty FTW32