Jednoduché, robustní a výkonné: nabídka E-direct přístrojů pro odpadní vodu

Wasterwater_LP_EN

Naše nabídka

Ucelené portfolio E-direct přístrojů pro odpadní vodu je navrženo pro zvýšení účinnosti ve vašich základních aplikacích. Pomůžeme vám splnit průmyslové standardy a legislativní požadavky.

Kromě toho se zaměřujeme i na jednoduchost. Jednoduchost je základem celého procesu - od výběru a objednání až k instalaci a provozování přístroje. Vysoká kvalita je zde samozřejmostí.

Spínací jednotka pro vodivostní sondy od Kč3.172,- Nivotester FTW325 >>>
Spínací jednotka pro vodivostní sondy
Digitální provozní zobrazovač se 7 místným displejem, s funkcí alternujícího řízení čerpadel od Kč10.722,- RIA452 >>>
Digitální provozní zobrazovač s kontrolními funkcemi
Univerzální záznamník dat od Kč25.830,- Ecograph T RSG35 >>>
Univerzální záznamník dat
Electromagnetic flowmeter Picomag od Kč11.865,- Picomag >>>
Univerzální průtokoměr pro jednoduché aplikace v průmyslu

A je toho víc

Výše uvedené přístroje jsou pouze výběr z naší kompletní nabídky. Pro různé aplikace v oblasti odpadní vody je k dispozici celá řada dalších spínačů, senzorů a převodníků.

Procesní převodník RMA42 s jednoduchou řídicí jednotkou je vhodný pro mnoho aplikací, jako např. sledování přenosu signálu, diferenční měření hladiny a násobení signálů. Zobrazovače RIA45/46 detekují, vyhodnocují a zobrazují analogové procesní hodnoty.

Pro limitní detekci hladiny kapalin, speciálně při ochraně chodu čerpadel a proti přeplnění, lze použít Liquiphant FTL31 nebo Liquifloat FTS20. Tlak v plynech, párách, kapalinách a prachu lze měřit pomocí snímače Cerabar PMP21 s možností čelně lícované procesní membrány.

Speciálně pro čistou a užitkovou vodu: magneticko indukční průtokoměr Proline Promag 10D pro obousměrné měření průtoku vodivých kapalin.