Oversigt over specifikationer
-
Process temperature
Standard:
-20 ... 100°C
Cleaning:
-20 ... 135°C for 1h
-4 ... 275F for 1h -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 16 bar
Vacuum ....232 psi
Anvendelsesområde
The Liquipoint FTW23 is developed and built for the food industry and meets all international hygiene requirements. The device also fits perfectly for industrial applications in all industries. It is intended for use in applications in liquid media without build-up. The IO-Link capability allows easy parameter setting.
For use in storage tanks, mixing vessels and pipes. For water-based liquids; Ex works for media with dielectric constant > 20, with adjustment via IO-Link for media with dielectric constant > 1.5 discernible.
Process connections: Threads
Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F), CIP/SIP to 135°C (275°F) for 1 hour
Pressure: -1 to 16bar abs (-14.5 to 232psi)
Hygienic certificates
Fordele
Easy installation thanks to compact design, even in tight conditions or where access is restricted
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools
CIP and SIP cleanability ensured - up to protection class IP 69
Individual adjustment to each medium not necessary
LED display for on-site function check
Videoer
Fundamental
-
Enkle produkter
- Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
Forgænger
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Liquipoint FTW23
Engelsk version - 07/2023
Capacitance point level measurement
EN DA 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Sprog:
Engelsk
Version:
06/07/2023
Filstørrelse:
835.7 KB
Filnavn:
TI01202FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Operating Instructions
Engelsk version - 10/2017
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
EN DA 30/10/2017Sprog:
Engelsk
Version:
30/10/2017
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA01792FEN_0117.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN DA 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Sprog:
Engelsk
Version:
15/09/2023
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Liquipoint FTW23
Capacitance point level measurement
EN DA 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Sprog:
Engelsk
Version:
06/07/2023
Filstørrelse:
835.7 KB
Filnavn:
TI01202FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Operating Instructions
Point level switch for liquids
in the food and beverage industryEN DA 30/10/2017Sprog:
Engelsk
Version:
30/10/2017
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA01792FEN_0117.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Liquipoint FTW23 Operating Instructions Betriebsanleitung
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
EN DA 30/10/201524/06/2015Sprog:
Engelsk
Version:
30/10/2015
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA01373FA2_0215.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Kort betjeningsvejledning
Punktniveauafbryder til væske
i fødevareindustrienEN DA 19/11/2018Sprog:
Dansk
Version:
19/11/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01401FDA_0118.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
KA Liquipoint FTW23 IO-Link
Punktniveauafbryder til væske
i fødevareindustrienEN DA 15/08/2022Sprog:
Dansk
Version:
15/08/2022
Filstørrelse:
342.5 KB
Filnavn:
KA01592FDA_0122-00.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
KA Liquipoint FTW23
Punktniveauafbryder til væske
i fødevareindustrienEN DA 15/08/2022Sprog:
Dansk
Version:
15/08/2022
Filstørrelse:
335.3 KB
Filnavn:
KA01593FDA_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (certifikat)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
EN DA 07/02/201815/02/201730/11/2015Sprog:
Engelsk
Version:
07/02/2018
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
ZE01026FEN_0318.pdf
-
-
-
ZE (certifikat)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
EN DA 20/08/2018Sprog:
Engelsk
Version:
20/08/2018
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN DA 30/06/202329/05/2020Sprog:
Engelsk
Version:
30/06/2023
Filstørrelse:
289.2 KB
Filnavn:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-