- Home
- Produkter
- Niveaukontakter & sensorer
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Niveauswitch til detektion af flere punkter i ledende væsker
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Detekterer op til fem niveaugrænser med sonde
- Flexibel instrumentering
- Ingen bevægelige dele i beholderen
Specifikationsoversigt
Medie Væsker af 10 µS/cm Godkendelser ATEX II 2G EEx ia Målepunkter Op til 4 målepunkter med 5 stave eller wirer Medie temperatur –40...+100 °C Proces tryk –1...+10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Elektronik; udgang Målepunkt 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område Seperat elektronik 2x stav, 316L 701,- 652,- 617,- FTW31-A1A2CA0A 3x stav, 316L 869,- 808,- 765,- FTW31-A1A3CA0A 5x stav, 316L 983,- 914,- 865,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x stav, 316L 1.243,- 1.156,- 1.094,- FTW31-A1A2CA2A 3x stav, 316L 1.411,- 1.312,- 1.242,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x stav, 316L 1.243,- 1.156,- 1.094,- FTW31-A1A2CA4A 3x stav, 316L 1.411,- 1.312,- 1.242,- FTW31-A1A3CA4A Ex-frit område, WHG, lækagedetektion Seperat elektronik 2x stav, 316L 842,- 783,- 741,- FTW31-B1A2CA0A 3x stav, 316L 1.010,- 939,- 889,- FTW31-B1A3CA0A 5x stav, 316L 1.124,- 1.045,- 989,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x stav, 316L 1.384,- 1.287,- 1.218,- FTW31-B1A2CA2A 3x stav, 316L 1.552,- 1.443,- 1.366,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x stav, 316L 1.384,- 1.287,- 1.218,- FTW31-B1A2CA4A 3x stav, 316L 1.552,- 1.443,- 1.366,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, lækagedetektion bemærk sikkerhedsinstruktion (XA) (elektrostatisk opladning) Seperat elektronik 2x stav, 316L 822,- 764,- 723,- FTW31-D1A2CA0A 3x stav, 316L 990,- 921,- 871,- FTW31-D1A3CA0A 5x stav, 316L 1.104,- 1.026,- 971,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x stav, 316L 1.364,- 1.268,- 1.200,- FTW31-D1A2CA8A 3x stav, 316L 1.532,- 1.425,- 1.348,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Elektronik; udgang Målepunkt 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område Seperat elektronik 2x stav, 316L 756,- 703,- 665,- FTW31-A1A2DA0A 3x stav, 316L 924,- 859,- 813,- FTW31-A1A3DA0A 5x stav, 316L 1.038,- 965,- 913,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x stav, 316L 1.298,- 1.207,- 1.142,- FTW31-A1A2DA2A 3x stav, 316L 1.466,- 1.363,- 1.290,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x stav, 316L 1.298,- 1.207,- 1.142,- FTW31-A1A2DA4A 3x stav, 316L 1.466,- 1.363,- 1.290,- FTW31-A1A3DA4A Ex-frit område, WHG, lækagedetektion Seperat elektronik 2x stav, 316L 897,- 834,- 789,- FTW31-B1A2DA0A 3x stav, 316L 1.065,- 990,- 937,- FTW31-B1A3DA0A 5x stav, 316L 1.179,- 1.096,- 1.037,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x stav, 316L 1.439,- 1.338,- 1.266,- FTW31-B1A2DA2A 3x stav, 316L 1.607,- 1.494,- 1.414,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x stav, 316L 1.439,- 1.338,- 1.266,- FTW31-B1A2DA4A 3x stav, 316L 1.607,- 1.494,- 1.414,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, lækagedetektion bemærk sikkerhedsinstruktion (XA) (elektrostatisk opladning) Seperat elektronik 2x stav, 316L 877,- 815,- 772,- FTW31-D1A2DA0A 3x stav, 316L 1.045,- 972,- 920,- FTW31-D1A3DA0A 5x stav, 316L 1.159,- 1.078,- 1.020,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x stav, 316L 1.419,- 1.320,- 1.249,- FTW31-D1A2DA8A 3x stav, 316L 1.587,- 1.476,- 1.397,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Tilladelse Elektronik; udgang Målepunkt 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 996,- 927,- 877,- FTW32-A1D2CA0A 3x wire, 316Ti 1.168,- 1.086,- 1.028,- FTW32-A1D3CA0A 5x wire, 316Ti 1.967,- 1.829,- 1.731,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x wire, 316Ti 1.538,- 1.431,- 1.354,- FTW32-A1D2CA2A 3x wire, 316Ti 1.710,- 1.590,- 1.505,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x wire, 316Ti 1.538,- 1.431,- 1.354,- FTW32-A1D2CA4A 3x wire, 316Ti 1.710,- 1.590,- 1.505,- FTW32-A1D3CA4A Ex-frit område, WHG, lækagedetektion Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 1.137,- 1.058,- 1.001,- FTW32-B1D2CA0A 3x wire, 316Ti 1.309,- 1.217,- 1.152,- FTW32-B1D3CA0A 5x wire, 316Ti 2.108,- 1.960,- 1.855,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x wire, 316Ti 1.679,- 1.562,- 1.478,- FTW32-B1D2CA2A 3x wire, 316Ti 1.851,- 1.721,- 1.629,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x wire, 316Ti 1.679,- 1.562,- 1.478,- FTW32-B1D2CA4A 3x wire, 316Ti 1.851,- 1.721,- 1.629,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, lækagedetektion bemærk sikkerhedsinstruktion (XA) (elektrostatisk opladning) Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 1.120,- 1.041,- 985,- FTW32-D1D2CA0A 3x wire, 316Ti 1.291,- 1.201,- 1.136,- FTW32-D1D3CA0A 5x wire, 316Ti 2.091,- 1.944,- 1.840,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x wire, 316Ti 1.662,- 1.546,- 1.462,- FTW32-D1D2CA8A 3x wire, 316Ti 1.833,- 1.705,- 1.613,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Tilladelse Elektronik; udgang Målepunkt 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 1.222,- 1.136,- 1.075,- FTW32-A1D2DA0A 3x wire, 316Ti 1.393,- 1.295,- 1.226,- FTW32-A1D3DA0A 5x wire, 316Ti 2.192,- 2.039,- 1.929,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x wire, 316Ti 1.764,- 1.640,- 1.552,- FTW32-A1D2DA2A 3x wire, 316Ti 1.935,- 1.799,- 1.703,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x wire, 316Ti 1.764,- 1.640,- 1.552,- FTW32-A1D2DA4A 3x wire, 316Ti 1.935,- 1.799,- 1.703,- FTW32-A1D3DA4A Ex-frit område, WHG, lækagedetektion Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 1.362,- 1.267,- 1.199,- FTW32-B1D2DA0A 3x wire, 316Ti 1.534,- 1.426,- 1.350,- FTW32-B1D3DA0A 5x wire, 316Ti 2.333,- 2.170,- 2.053,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x wire, 316Ti 1.904,- 1.771,- 1.676,- FTW32-B1D2DA2A 3x wire, 316Ti 2.076,- 1.930,- 1.827,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; relæ 20-253VAC; 20-55VDC 2x wire, 316Ti 1.904,- 1.771,- 1.676,- FTW32-B1D2DA4A 3x wire, 316Ti 2.076,- 1.930,- 1.827,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, lækagedetektion bemærk sikkerhedsinstruktion (XA) (elektrostatisk opladning) Separat instrumentering 2x wire, 316Ti 1.345,- 1.251,- 1.184,- FTW32-D1D2DA0A 3x wire, 316Ti 1.516,- 1.410,- 1.334,- FTW32-D1D3DA0A 5x wire, 316Ti 2.316,- 2.153,- 2.038,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x wire, 316Ti 1.887,- 1.755,- 1.661,- FTW32-D1D2DA8A 3x wire, 316Ti 2.058,- 1.914,- 1.811,- FTW32-D1D3DA8A Accessory
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Montagemøtrik G 1 1/2 Hexagon, SW60. Anvendelse: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20. 168,- 52014146 Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserEr denne Liquipoint niveauswitch ikke det perfekte match til din applikation?
Andre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Liquipoint T sensorer anvendes i konduktive væsker (fra 10 µS/cm) til indikering af niveaugrænser. Afhængig af antal målepunkter (op til 5 stave eller wirer), kan der etableres funktioner som overfyldningssikring, tørløbssikring, to-punktsstyring af pumper eller detektion af flere punkter i eksisterende procestilslutning.
Funktion
Der er vækselspænding mellem sondestavene i en tom beholder. Så snart den ledende væske i beholderen skaber en forbindelse mellem jord rørmålesonden og den maksimale rørmålesonde, løber en målelig strøm og Liquipoint T Switches kan detektere niveaugrænserne.
Ved anvendelse af vekselspænding, kan korrision af sondeenderne og galvanisk tæring af produktet undgås.Anvendelseseksempel
Sonder med integreret elektronikindsats (kompakt instrument version)
Måleanlægget består af:
- FTW31 med to/tre stave eller wirer og en elektronikindsats
- Styreenheder, kontakter eller signal transmittere, f.eks. proces kontrolsystemer PLC, relæer eller NAMUR skilleforstærker i henhold til IEC 60947-5-6
Sonder uden integreret elektronikindsats (særskilt instrument version)
Måleanlægget består af:
- FTW31 med to til fem staver eller wirer
- Nivotester FTW325
- Styreenheder, kontakter eller signal transmittere, f.eks. proces kontrolsystemer PLC, relæer etc.
Antallet af Nivotester afhænger af antallet af målepunkter (f.eks. 4 målepunkter med 2 Nivotester FTW).
-
Teknisk Data
GeneraltVersion Kompakt version: to/tre (altid ∆S-mode - kun tre stave/wirer versioner)
Separat version (med integreret line overvågning - i kombination med niveau grænse switch FTW325): to/tre/fem stave eller wirerSensorlængde Stav: 100...4000 mm; Wirer: 250...15 000 mm Minimum ledningsevne ≥10 µS/cm Kabel specifikation Brug standard kabel (25 Ω pr. kerne) DriftsbetingelserMedietemp. –40...+100 °C Procestryk –1...+10 bar Kapslingsklasse IP 66 Procestilslutning G1½" MaterialeElektroder Stave: 1.4404 (316L)/isolering: PP; Wire: 1.4571 (316TI)/isolering: FEP; vægt: 1.4435 (316L) Procestilslutning PPS Hus F16 For kompakt instrument version; Hus: PBT; Låg: PPS; adapter: PBT Hus F24 For separat instrument version; Hus: PPS; Låg: PBT Godkendelser (Kompakt instrument version)Ex godkendelse ATEX II 2G EEx ia IIC T6 med FEW58 Godkendelse WHG WHG Z-65.40-360 (DIBt) Godkendelser (Separat instrument version)Ex godkendelse ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Dimensioner (i mm)
Kompakt instrument version med elektronikindsats
L = Sonde længde
FTW31 (Stav-version)
FTW32 (Wirer-version)
Stav-version og Wirer-version med G1½"
Installation i overenstemmelse med manuel
Separat instrument version uden elektronikindsats
L = Sonde længde
FTW31 (Stav-version)
FTW32 (Wirer-version)
Stav-version og Wirer-version med G1½"
Installation i overenstemmelse med installationsmanual
Elektrisk tilslutning – Sonder med elektronisk indsats (kompakt instrument version)
Elektronikindstats FEW52Forsyningsspænding U= 10,8...45 V DC Strømforbrug Maks. 25 mA Belastningstilslutning Open collector; PNP Skiftespænding Maks. 45 V Maks. belastning Midlertidig (maks. 1 sek): maks.2 A
Kontinuerlig: maks. 200mA
Omvendt polaritetsbekysttet Ja
Tilslutning af FEW52 - elektronikindsats
F: Finsikring, afhængig af den tilsluttede belastning
R: Tilslutningseffekt, f.eks. PLC, PLS, relæ
M: Jordforbindelse til beskyttelsesjord (PE)
a) Mains
Elektronikindsats FEW54Forsyningsspænding 20...55 V DC eller
20...253 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug 60 mA Indkoblingspeak Maks. 2 A, maks. 400 μs Pulsfrekvens Ca. 1,5 s Udgang To potentialfrie skiftekontakter (DPDT) Kontaktbelastning U~ maks. 253 V, I~ maks. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A Strømforbrug < 2,0 W
Tilslutning af FEW54 elektronikindsats
F1: Finsikring, 200 mA, middeltræg
F2: Finsikring wire til at beskytte relæ kontakten, belastningsafhængig
M: Jordtilslutning til jordbeskyttelse(PE)
a) Mains
b) + c) Potentialfri skiftekontakt
d) Vessel
Elektronikindsats FEW 58Forsyningsspænding se tekniske data om tilsluttet skilleforstærker iht. IEC 60947-5-6 (NAMUR) Brug med en seperat kontaktor iht. IEC60947-5-6 (NAMUR); udgangssignal - høj til lav elektricitet (H-L flanke) 2-ledet signaloverførsel H-L kant 2,2-6,5 mA/0,4-1,0 mA Udgangssignal af skadet sensor <1,0 mA Ved tilslutning til en multiplexer justeres cyklustiden med min. 2 sek.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) F.eks. FTL325N
Elektrisk tilslutning – Sonder uden integreret elektronikindsats (seperat instrument version)
Til evaluering er en eller flere FTW325 processorenheder nødvendige
Separat instrumentering til trestavs eller wiresonder med kabel overvågning.
*1 = Printkort over kabel overvågning
-
Teknisk datablad
Flere dokumenter for FTW31Flere dokumenter for FTW32