Digital display med matematiske funktioner og linearisering
RIA45 / RIA46
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- 5-cifret LCD, herunder bjælkediagram og farveændring
- 1 eller 2- kanals display med matematiske funktioner
- Stort strømforsyningsudvalg
Specifikationsoversigt
Udgange Op til 2 relæer. 1 eller 2 analoge udgange Display 2 linjet LCD display sort/hvid/gul; alarm tilstand:farveændring til rød Dimensioner RIA45: 96 × 48 × 175 mm RIA46: 133 × 199 × 96 mm Indgange Op til 2 universielle indgange strøm, spænding, modstand og temperatur (RTD, TC) Funktioner Linearisering, matematiske beregninger (+/-/gennemsnit), differensberegning Process indicator RIA45
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Indgang; udgang 1 til 3 4 til 10 11+ Ikke-eksplosionsfarligt område 1x Universel; 1x analog 1.935,- 1.800,- 1.703,- RIA45-A1A1 2x Universel; 2x analog 2.689,- 2.501,- 2.366,- RIA45-A1B1 1x Universel; 1x analog + 2 relæ 2.385,- 2.218,- 2.099,- RIA45-A1C1 2x Universel; 2x analog + 2 relæ 3.132,- 2.913,- 2.756,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x Universel; 1x analog 2.239,- 2.082,- 1.970,- RIA45-B1A1 2x Universel; 2x analog 2.993,- 2.783,- 2.634,- RIA45-B1B1 1x Universel; 1x analog + 2 relæ 2.689,- 2.501,- 2.366,- RIA45-B1C1 2x Universel; 2x analog + 2 relæ 3.436,- 3.195,- 3.023,- RIA45-B1D1 Field indicator RIA46
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Hus Indgang; udgang 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område For feltmontage, glasfiberarm. kunststof 1x Universel; 1x analog 2.546,- 2.367,- 2.240,- RIA46-A1A1A 2x Universel; 2x analog 3.300,- 3.069,- 2.904,- RIA46-A1B1A 1x Universel; 1x analog + 2 relæ 2.996,- 2.786,- 2.636,- RIA46-A1C1A 2x Universel; 2x analog + 2 relæ 3.743,- 3.481,- 3.293,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC For feltmontage, lakeret aluminium 1x Universel; 1x analog 3.442,- 3.201,- 3.029,- RIA46-B1A2A 2x Universel; 2x analog 4.196,- 3.902,- 3.693,- RIA46-B1B2A 1x Universel; 1x analog + 2 relæ 3.892,- 3.620,- 3.425,- RIA46-B1C2A 2x Universel; 2x analog + 2 relæ 4.639,- 4.314,- 4.082,- RIA46-B1D2A Accessory
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik 758,83 TXU10-AC Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserAndre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Displayet er udstyret med et omfattende udvalg af funktioner og godkendelser. RIA45 og RIA46 passer til mange anvendelser i procesindustrien. Typiske anvendelser omfatter visning og overvågning af procesværdier, f.eks hvor overløbsbeskyttelse er påkrævet. RIA45 displayet er ideel til installation i kontrolrum, elskabe eller laboratorier, mens RIA46 felt displayet kan feltmonteres inden for eksplosionsfarlige områder.
Funktion
Displayet registrerer, evaluerer og viser analoge procesværdier. Den integrerede sløjfe strømforsyning giver strømforsyning til to-tråds sensorer. De universelle indgange giver mulighed for måling af strøm og spænding og har desuden en direkte forbindelse til RTD'er og termoelementer. Med henblik på processtyring, kan grænsepunkter overvåges og tilsvarende integrerede relæer kan aktiveres. Det dobbelte linje LC-display er udviklet specielt til procesindustrien og giver en bred vifte af oplysninger, som er programmerbare. Ved at trykke på informationsknappen, vil displayet, manuelt eller automatisk, skifte mellem de forskellige værdier (proces, beregninger eller hukommelsesværdier). I tilfælde af svigt vil farven på displayet signalere en alarm, der er synlig på afstand. Den integrerede "differenstryk" applikationspakke giver en hurtig, praktisk og nem indvielse i differensignal applikationer.
Anvendelseseksempel
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Teknisk Data
IndgangsparametreIngang 1 eller 2× universiel indgang 0...20 mA, 4...20 mA; Måleområdeoverskridelse: op til 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ± 1 V, ± 10 V, ± 30 V, ± 100 mV, ± 150 mV, 30...3000 Ω; Pt 100 iht. IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 og Pt 1000 iht. IEC751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 iht. GOST; Ni 100, Ni 1000 iht. DIN43760; Type J, K, T, N, B, S, R iht. IEC584; Type U iht. DIN43710; Type L iht. DIN43710, GOST; Type C, D iht. ASTM E998 Linearisering Linearisering af indgang og beregnede værdier Tolerance *(mA) 0,05 % af måleområdet UdgangsparametreAnalogudgang 1/2× analogudgang, 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; kortslutningssikker, Imaks < 25 mA Sløjfe strømforsyning 24 V DC (+15%/-5%), maks. 25 mA; kortslutningssikker og overbelastningssikker; galvanisk isoleret 2-tråds ind- og udgange Statusmelding Open collector til at overvåge enhedens status samt åbent kabelkreds Relæ 2 omskifterkontakter med funktioner: min., maks., gradient, alarm, hysterese indstilling DriftsbetingelserBeskyttelsesklasse RIA45: Front: IP65 Bagside: IP20 RIA46: IP67 Omgivelsestemp. –20...+60 °C Lagertemp. –40...+85 °C StrømforsyningStrømforsyning 24 V...230 V AC/DC Struktur designFront (RIA45) 96 × 48 mm, cut-out: 92 × 45 mm Dybde (RIA45) 151,8 mm (uden ex ramme) 175 mm (med monteret ex ramme) Felthus (RIA46) 133 × 199 × 96 mm glasfiberarmeret plast eller aluminium Elektrisk tilslutning Fjederklemme; 2,5 mm²; strømforsyning med skrueklemme Display og brugergrænseDisplay LCD 2-linjer; sort/hvid/gul; alarm tilstand: farveændring til rød; tænd-/slukfuntion; 1. line: 7 segmenter, 5-cifre, 17 mm høj; 2. linje: Dot-Matrix frit programmerbar til bjælkediagram, TAG, enhed LED 2 × Statusenhed; 2 × Relæstatus Betjening Ved brug af tre taster og/eller via konfiguration software, FieldCare GodkendelseEx-godkendelse ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC Andre WHG; GL (German Lloyd) Software funktionerMin./maks. log funktion / hukommelse, alarm log, differenssignal applikationspakke, 2 beregningskanaler: sum, differens, gennemsnit, linearisering TilbehørKonfigurationssoftware FieldCare programsoftware Konfigurationskit TXU10, USB Dimensioner (i mm)
RIA45
a) Distance fra terminaler (Ex mulighed)
Installation i overensstemmelse med installationsmanual
RIA46
Installation i overensstemmelse med installationsmanual
Elektrisk tilslutning
RIA45
a) Analog udgang
RIA46
a) Stik til interface kabel
b) Forsyningsspænding
c) Relætilslutning 1 (valgfrit)
d) Relætilslutning 2 (valgfrit)
e) Analogtilslutning og statusudgang
f) Analogtilslutning indgang 1
g) Analogtilslutning indgang 2 (valgfrit)
h) HART® tilslutningsstik
i) Laser mærkning af klemmer
-
Teknisk datablad
Flere dokumenter for RIA45Flere dokumenter for RIA46