Kompakt termometer med skruegevind til krævende applikationer

Kompakt termometer med skruegevind til krævende applikationer

Easytemp TSM187

fra kr1.067,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Høj nøjagtighessensor og transmitter
    • Udskiftelig mineralisoleret indsats
    • Udskiftelig elektronik

    Specifikationsoversigt

    Indstikslængde (diameter) 120 / 160 / 250 / 400 mm (Ø 9 mm)
    Temperatureområde

    –30...+170 °C,

    0...100 °C,

    0...200 °C

    Tryk 50 bar ved +20 °C 1 bar ved +400 °C
    Tolerance < 0,08 %, Pt100 Klasse A
    Responstid ≤ 18 s (T50), ≤ 55 s (T90)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    MåleområdeIndstikningslængde L1 til 34 til 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-ADD
    160mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-BDD
    250mm1.328,-1.195,-1.089,- TSM187-CDD
    400mm1.354,-1.219,-1.110,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-AFE
    160mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-BFE
    250mm1.328,-1.195,-1.089,- TSM187-CFE
    400mm1.354,-1.219,-1.110,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-AFH
    160mm1.301,-1.171,-1.067,- TSM187-BFH
    250mm1.328,-1.195,-1.089,- TSM187-CFH
    400mm1.354,-1.219,-1.110,- TSM187-DFH

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    EasyTemp TSM187 kompakt termometeret omfatter en lang række af markedets behov. Typiske anvendelser kan findes i den kemiske og farmaceutiske industri, papir og papirmasse, vand- spildevand og fødevareindustrien. Det er almindeligt brugt i tanke og rør, hvor en rimelig reaktionstid er påkrævet.

    Funktion

    TSM187 Konstruktionen indbefatter en udskiftelig indsats i et mineralisoleret hylster med et G½ "procestilslutning. Hovedtransmitteren (DIN 43729 form B) er termisk afkoblet via en forlængelseshals. Den indbyggede elektronik konverterer modstandsværdien i et lineært temperatur 4-20 mA signal.

    Anvendelseseksempel

    Rør montage:


    a) Ved bøjninger, retning mod flow

    b) I mindre rør, retning mod flow

    c) Vinkelret, retning med flow

  • Teknisk Data

    Sensor
    Følerelement Platinmodstandstermometer, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Måleområde

    –30... 170 °C,

    0... 100 °C,

    0... 200 °C

    Tolerance Klasse A iht. IEC 751: –50...+250 °C
    Kabelføring Fire-wire tilslutning, mineralisoleret kabel (MgO)
    Isolationsmodstand ≥ 100 MΩ, test spænding 250 V ved stuetemperatur
    Hylster diameter 6 mm
    Responstidsværdi T50/18 s; T90/55 s; iht. IEC 751
    Driftsbetingelser 50 bar ved +20 °C 1 bar ved +400 °C
    Beskyttelsesrør
    Form DIN 43772 form 2G
    Diameter 9 mm
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Procestilslutning
    Form DIN 43772 form 2G
    Skruegevind G½", 1.4571/SS 316TI
    Terminalhoved
    Type DIN 43729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk tilslutning M20×1,5
    Materiale Aluminium, polyester pulverlakeret
    Udgang (Transmitter, udskiftelig)
    Udgangssignal 4...20 mA transmission har en lineær temperatur, lineær modstand
    Maks. belastning (VStrømforsyning -8 V)/0,022 A
    Indgangsstrøm kræves ≤ 3,5 mA
    Strømbegrænsning ≤ 23 mA
    Tidsforsinkelse 4 s (under opstart) Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal ved alarm (Transmitter, udskiftelig)
    Underranging Lineær fald til 3,8 mA
    Overranging Lineær stigning til 20,5 mA
    Sensor brud/sensor kortslutning ≥ 21,0 mA
    Elektrisk tilslutning (Transmitter, udskiftelig)
    Strømforsyning Ub = 8...35 V, polaritetsbeskyttet
    Galvanisk isolation Û = 3,75 kV
    Tilladt ripple Uss ≤ 5 V ved Ub ≥ 13 V, fmaks = 1 kHz
    Referencebetingelser Kalibreringstemp. +23 °C ± 5 K
    Nøjagtighed (Transmitter, udskiftelig)
    Strømforsyningens indflydelse ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Driftstemp. Td = ±(15 ppm/K × maks. måleområde + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) x Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Driftsbetingelser (Transmitter, udskiftelig)
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Beskyttelsesklasse Iht. IEC 60 654-1, Klasse C
    Vibrationsbeskyttelse 4 g / 2...150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Stødmodstand og emission iht. IEC 61326 og NAMUR NE 21

    Dimensioner (i mm)

    L = Indstikslængde

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Strømforsyning og strømudgang

  • Flere dokumenter for TSM187