Kompakt termometer med skruegevind til simple applikationer

Kompakt termometer med skruegevind til simple applikationer

Easytemp TSM487

fra kr916,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Høj nøjagtighed i sensor og transmitter
    • Glasfiber isoleret udskiftelig indstas
    • Udskiftelig elektronik

    Specifikationsoversigt

    Indstikslængde (diameter) 50 / 100 / 150 / 250 mm (Ø 6 mm)
    Temperatur område

    –30... +170 °C,

    0...100 °C,

    0...200 °C

    Tryk 20 bar ved +20 °C
    Tolerance < 0,08 %, Pt100 Klasse A
    Responstid ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    MåleområdeIndstikningslængde L1 til 34 til 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-ADD
    100mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-BDD
    150mm1.135,-1.022,-931,- TSM487-CDD
    250mm1.146,-1.032,-940,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-AFE
    100mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-BFE
    150mm1.135,-1.022,-931,- TSM487-CFE
    250mm1.146,-1.032,-940,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-AFH
    100mm1.117,-1.005,-916,- TSM487-BFH
    150mm1.135,-1.022,-931,- TSM487-CFH
    250mm1.146,-1.032,-940,- TSM487-DFH

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Easytemp TSM487 kompakt termometer er meget udbredt i mange lette eller mellemsvære applikationer, enten i tanke eller rør med lavt tryk og ingen ekstreme temperaturer.  

    Funktion

    Den fiber isolerede indstas sidder i et beskyttende rør med procestilslutning G½" kabel. Hovedtransmitteren (DIN 43729 form B) er fremstillet af aluminium. Den integrerede elektronik konverterer modstansværdien i en lineær temperatur med 4...20 mA signal. 

    Anvendelseseksempel

    Rør montage:


    a) Ved bøjninger, retning mod flow

    b) I mindre rør, retning mod flow

    c) Vinkelret, retning med flow

  • Teknisk Data

    Sensor
    Følerelement Platinmodstandstermometer, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Måleområde –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolerance Klasse A iht. IEC 751: –50...+250 °C
    Kabelføring Fire-wire tilslutning, glasfiber isoleret kabel
    Isolationsmodstand ≥ 100 MΩ, test spænding 250 V ved stuetemp.
    Maksimum 20 bar ved 20 °C
    Responstid T50/3.5 s; T90/8 s; iht. IEC 751
    Procestilslutning
    Version DIN 43772 form 2G
    Tilslutning G½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Terminal hoved
    Type DIN 43729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk tilslutning M20×1,5
    Materiale Aluminium, polyester pulverlakeret
    Udgang (Transmitter, udskiftelig)
    Udgangssignal 4...20 mA transmission har en lineær temperatur, lineær modstand
    Maksimum belastning (VStrømforsyning -8 V)/0,022 A
    Eget forbrug ≤ 3,5 mA
    Strømbegrænsning ≤ 23 mA
    Tidsforsinkelse 4 s (under opstart Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal ved alarm (Transmitter, udskiftelig)
    Underranging Lineær fald til 3,8 mA
    Overranging Lineær stigning til 20,5 mA
    Sensorbrug/ sensor kortslutning ≥ 21,0 mA
    Elektrisk tilslutning (Transmitter, udskiftelig)
    Strømforsyning Ub = 8...35 V, polaritetsbeskyttet
    Galvanisk isoleret Û = 3,75 kV
    Tilladt ripple Uss ≤ 5 V ved Ub ≥ 13 V, fmaks = 1 kHz
    Referencebetingelser Kalibreringstemp. +23 °C ± 5 K
    Nøjagtighed (Transmitter, udskiftelig)
    Strømforsyningsens indflydelse ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Driftstemp. Td = ±(15 ppm/K × maks måleområde + 50 ppm/K ×forudindstillet måleområde) × Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Driftsbetingelser (Transmitter, udskiftelig)
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Kapslingsklasse Iht. IEC 60 654-1, Klasse C
    Vibrationsbeskyttelse 4 g / 2...150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Stødimmunitet og emission iht. IEC 61326 og NAMUR NE 21

    Dimensioner (i mm)

    a) Svejset

    L = Indstikslængde

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Strømforsyning og strømudgang

  • Flere dokumenter for TSM487