Electromagnetic flowmeter Picomag
BLUETOOTH
REDDOTIOLINK

Elektromagnetisk flowmåler til ledende væske

Picomag

fra kr2.939,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

  • • Samtidig måling af flow og temperatur
    • Fleksibel integration i alle fieldbussystemer via IO-Link
    • Ibrugtagning og betjening via Bluetooth og SmartBlue App

    Specifikationsoversigt

    Minimum konduktivitet ≥20 μS/cm
    Væsketemperatur –10 til +70 °C (+14 til +158 °F)
    Materialer i kontakt med medie Rustfrit stål (1.4404), PEEK, FKM
    Procestryk Maks. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ApparatmodelUdgang; indgangSensor; hus1 til 34 til 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/puls/switchudgang/ 2-10V; statusindgang, konfigurerbarPEEK, rustfri stål; rustfri stål3.584,-3.225,-2.939,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm4.117,-3.706,-3.376,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    4.804,-4.324,-3.940,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    6.105,-5.494,-5.006,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Adaptersæt Picomag G1/2"/G3/8" ext. Anvendelse: Adapter udvendig gevind DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355698
    Adaptersæt Picomag G1/2"/R3/8" ext. Anvendelse: Adapter R udvendig gevind DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355699
    Adaptersæt Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Anvendelse: Adapter NPT udvendig gevind DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355700
    Adaptersæt Picomag G1/2"/G1/2" int. Anvendelse: Adapter indvendig gevind DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355701
    Adaptersæt Picomag G1/2"/R1/2" ext. Anvendelse: Adapter R udvendig gevind DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355702
    Adaptersæt Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Anvendelse: Adapter NPT udvendig gevind DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355703
    Adaptersæt Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Anvendelse: Adapter triclamp DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.268,11 71355704
    Pakningssæt Picomag DMA15 Cent.3820 Anvendelse: For at forsegle procesforbindelserne. Består af: 2x pakning (1/2").17,75 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Adaptersæt Picomag G3/4"/R3/4" ext. Anvendelse: Adapter R udvendig gevind DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.309,37 71355705
    Adaptersæt Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Anvendelse: Adapter NPT udvendig gevind DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.309,37 71355706
    Adaptersæt Picomag G3/4"/G3/4" int. Anvendelse: Adapter indvendig gevind DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.309,37 71355707
    Adaptersæt Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Anvendelse: Adapter triclamp DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.309,37 71355708
    Pakningssæt Picomag DMA20 Cent.3820 Anvendelse: For at forsegle procesforbindelserne. Består af: 2x pakning (3/4").17,75 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Adaptersæt Picomag G1"/R1" ext. Anvendelse: Adapter R udvendig gevind DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.350,62 71355709
    Adaptersæt Picomag G1"/NPT1" ext. Anvendelse: Adapter NPT udvendig gevind DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.350,62 71355710
    Adaptersæt Picomag G1"/G1" int. Anvendelse: Adapter indvendig gevind DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.350,62 71355711
    Adaptersæt Picomag G1"/1" TriClamp Anvendelse: Adapter triclamp DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.474,38 71355712
    Pakningssæt Picomag DMA25 Cent.3820 Anvendelse: For at forsegle procestilslutningerne. Består af: 2x pakninger (1").17,75 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Adaptersæt Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adapter R udvendig gevind DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355713
    Adaptersæt Picomag G2"/R2" ext. Anvendelse: Adapter R udvendig gevind DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355714
    Adaptersæt Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adapter R udvendig gevind DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355715
    Adaptersæt Picomag G2"/NPT2" ext. Anvendelse: Adapter NPT udvendig gevind DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355716
    Adaptersæt Picomag G2"/G1 1/2" ext. Anvendelse: Adapter udvendig gevind DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355717
    Adaptersæt Picomag G2"/G2" int. Anvendelse: Adapter indvendig gevind DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355718
    Adaptersæt Picomag G2"/2" TriClamp Anvendelse: Adapter triclamp DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355719
    Adaptersæt Picomag G2"/2" Victaulic Anvendelse: Adapter victaulic DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Består af: 2x adapter + 2x pakning.886,92 71355720
    Pakningssæt Picomag DMA50 Cent.3820 Anvendelse: For at forsegle procesforbindelserne. Består af: 2x pakning (2").38,49 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Kabelsæt 2m/6.5ft, lige, 4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.70,94 71349260
    Kabelsæt 5m/16.4ft, lige, 4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.70,94 71349261
    Kabelsæt 10m/32.8ft, lige, 4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.107,20 71349262
    Kabelsæt 2m/6.5ft,90 grader,4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.70,94 71349263
    Kabelsæt 5m/16.4ft,90 grader, 4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.70,94 71349264
    Kabelsæt 10m/32.8ft,90 grader,4x0.34,M12 Anvendelse: Strømforsyning og kommunikation. Består af: Kabel fremstillet af PUR med M12 stik, ret vinkel.107,20 71349265
    Sæt jordingsklemme Anvendelse: Picomag DN15-DN50 for yderligere jording af enheden f.eks. Picomag monteret i plastikrør.98,99 71345225

    Priserne er gældende indtil 31.03.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne flowmåler ikke det perfekte match til din applikation?

  • Anvendelse

    Picomag er en elektromagnetisk flowmåler til tovejsmåling af ledende væske. Den bruges til flowmålinger i vand- eller servicevandapplikationer. Takket være den nemme montering og betjening, det robuste design og den lave pris kan den bruges til applikationer, hvor der tidligere kun kunne bruges basale mekaniske måleprincipper.

    Funktion

    Ifølge Faradays induktionslov induceres en spænding i en leder, der bevæges gennem et magnetisk felt. I det elektromagnetiske måleprincip
    fungerer væsken som en bevægelige leder. Den inducerede spænding er direkte propotional med mediets flowhastighed. Volumenflowet bestemmes herefter ved hjælp af målerørets tværsnit.

    Anvendelseseksempel

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag bruges til måling af ind- og udløbsflow i forskellige anvendelser:

    • Overvågning af kølekredsløb
    • Overvågning af rengørings- og skyllevand
    • Sekundære kredsløb til drikkevand
    • måling i forsyningsvandsnetværk
  • Tekniske data

    Input
    Målte værdier Volumenflow, temperatur, sumtæller
    Måleområde – DN 15(½"): 0,4 til 25 l/min (0,1 til 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,75 til 50 l/min (0,2 til 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 1,2 til 100 l/min (0,3 til 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 5 til 750 l/min (1,3 til 198,1 gal/min)
    Output
    Udgangsstrøm 4 til 20 mA (500 Ω, belastningen må ikke være større end dette)
    Udgangsspænding 2 til 10 V (500 Ω, belastningens modstand må ikke være mindre end dette)
    Koblingsudgang PNP eller NPN, maks. 250 mA
    – Signal ved alarm
    – Grænseværdi
    – Områdeværdi
    Pulsudgang PNP, maks. 250 mA
    Digitalt input 5 til 30 VDC
    – Sumtællernulstilling
    – Værdiundertrykkelse
    IO-Link Version: 1.1
    Hastighed: COM2 (38,4 kBaud)
    Signal ved alarm – Statussignal (iht. NAMUR-anbefalingen NE 107)
    – Display med almindelig tekst og afhjælpning
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 18 til 30 VDC (SELV, PELV, klasse 2)
    Strømforbrug Maks. 3 W (ekskl. udgangene IO1 og IO2)
    Volumenflowmåling
    Maksimal målt fejl ±2 % o.r. ±0,5 % o.f.s.
    Gentagelsesnøjagtighed ±0,2 % o.r. (95 % konfidensinterval, måletid 30 s.)
    Svartid Svartiden afhænger af konfigurationen (dæmpning)
    Temperaturmåling for medie
    Maksimal målt fejl ±2,5 °C
    Gentagelsesnøjagtighed ±0,5 °C (95 % konfidensinterval, måletid 30 s.)
    Ind- og udløb
    Indløb ≥3 × DN
    Udløb ≥1 × DN
    Miljø
    Omgivelsestemperatur –10 til +60 °C (+14 til +140 °F)
    Opbevaringstemperatur –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Kapslingsklasse IP65/67
    Modstandsdygtighed
    over for stød
    20 g (11 ms) iht. IEC/EN60068-2-27
    Modstandsdygtighed
    over for vibrationer
    Acceleration op til 5 g (10 til 2.000 Hz) iht. IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet (EMC)
    Iht. IEC/EN61326 og/eller IEC/EN55011 (klasse A)
    Proces
    Mediets
    temperaturområde
    –10 til +70 °C (+14 til +158 °F)
    Mediets egenskaber Væske, konduktivitet > 20 μS/cm
    Tryk Max. 16 barrel
    Materialer
    Målerør PEEK
    Elektroder,
    temperatursensor
    1.4404/316L
    Procestilslutning 1.4404/316L
    Hus 1.4404/316L
    Tætning FKM
    Displayvindue Polykarbonat
    Betjeningsmuligheder
    Driftskoncept Trådløs Bluetooth-teknologi Instrumentet har en grænseflade med trådløs Bluetooth-teknologi og kan betjenes og konfigureres via SmartBlue App.
    – Ved referenceforholdene er området 10 m (33 ft).
    – Forkert betjening af uautoriserede personer forhindres ved hjælp af krypteret kommunikation og kryptering af adgangskode.
    – Grænsefladen for den trådløse Bluetooth-teknologi kan deaktiveres.
    Godkendelser
    Drikkevandsgodkendelser (under udarbejdning)
    UL-registreret (CULUS)

    Dimensioner

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Dimensioner i SI-enheder
    DN [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    40 1 ½" 69 (2,72) 303 (11,9) 251 (9,88) M12 × 1 3,5 (7,7)  2"  86 86
    Dimensioner i US-enheder
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektrisk tilslutning

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Tildeling af ben, instrumentstik
    A Sokkel
    B Konnektor
    Ben Tildeling Beskrivelse
    1 L+ Forsyningsspænding + (18 til 30 VDC/maks. 3 W)
    2 Udgang 2 Udgang 2, kan konfigureres uafhængigt af udgang 1
    3 L– Forsyningsspænding –
    4 Udgang 1 Udgang 1, kan konfigureres uafhængigt af udgang 2
    A  Sokkel
    B Konnektor
    L+ Forsyningsspænding +
    L– Forsyningsspænding –
    Konfigurationsversion for koblings-/pulsudgang
    1) pnp
    2)  npn
    Konfigurationsversion for udgangsstrøm, aktiv, 4 til 20 mA
    3) Den maksimale belastning må ikke overstige 500 Ω. En større belastning forvrænger udgangssignalet.
    Konfigurationsversion for udgangsspænding, aktiv, 2 til 10 V
    4) Belastningen skal være mindst 500 Ω. Udgangen er beskyttet mod overbelastning.
    Konfigurationsversion for statusinput
    5) – Tilkoblingsgrænse: 15 V
    – Frakoblingsgrænse: 5 V
    – Intern modstand: 7,5 kΩ
  • Teknisk datablad

    Flere dokumenter for PICOMAG
  • IO-Link

    Ud over de generelle fordele, der sammenfattes nedenfor, giver IO-Link-punkt-til-punkt-kommunikation med vores elektromagnetisk flowmåler Picomag mulighed for:

    • Nem idriftsættelse
    • Målte værdier, totalisator og statusmeddelelser
    • Digital integration i fieldbus systemer

     

    Generelle fordele ved IO-Link

    Digitale måleværdier:

    • Fejlfri transmission (f.eks. EMC forårsaget)
    • Ingen konvertering, og dermed en højere total nøjagtighed

     

    Yderligere data:

    • Mulighed for at lagre flere værdier
    • Detaljeret fejlinformation
    • Yderligere procesoplysninger

     

    Central parameter lagring:

    • Mulighed for at indlæse opsætningsparametre fra master til en enhed
    • Konfiguration kan kopieres fra et instrument til et andet
    • Fjernvedligeholdelse af sensor
  • Fordele

    • Hurtig og trådløs instrumentkonfiguration via Bluetooth, selv ved svært tilgængelige steder
    • Hurtig og nem navigation af instrumentet og diagnostiske funktioner via SmartBlue-appen
    • Stort, brugervenligt display

    "Picomag flowmåleren fra Endress+Hauser opfylder fuldstændigt vores forventninger med hensyn til funktionalitet, ydeevne og design."

    Daniel Frommel
    projektchef, Ehrmann AG, Oberschönegg, Tyskland (Allgäu regionen

     

    Klik for at downloade hele historien (PDF 2,44 MB)