Elektromagnetisk flow målesystem

Elektromagnetisk flow målesystem

Proline Promag 10D

fra kr4.594,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Enkel og hurtig centrering af sensoren
    • Høj grad af nøjagtighed og stabilitet
    • Ingen tryktab og dermed energibesparende

    Specifikationsoversigt

    Flowmåling:  Op til 10 m/s
    Minimum konduktivitet ≥ 50 µS/cm
    Medietemperatur Op til +60 °C
    Indvendig materiale Polyamid
    Procestryk Op til 16 bar

    "Sandwich"-model. Leveres med centreringbøsning.

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Forsyning; DisplayDiameter1 til 34 til 1011+
    85-250VAC; 2-linier, trykknapDN255.353,-4.978,-4.710,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN405.353,-4.978,-4.710,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN505.353,-4.978,-4.710,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN655.739,-5.337,-5.050,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN805.739,-5.337,-5.050,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN1006.084,-5.658,-5.354,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-linier trykknapDN255.353,-4.978,-4.710,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN405.353,-4.978,-4.710,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN505.353,-4.978,-4.710,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN655.739,-5.337,-5.050,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN805.739,-5.337,-5.050,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN1006.084,-5.658,-5.354,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Gevind G, 1.4404/316L

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Forsyning; DisplayDiameter1 til 34 til 1011+
    85-250VAC; 2-linier, trykknapDN255.220,-4.855,-4.594,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN405.220,-4.855,-4.594,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN505.220,-4.855,-4.594,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-linier trykknapDN255.220,-4.855,-4.594,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN405.220,-4.855,-4.594,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN505.220,-4.855,-4.594,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Proline Promag 10D er designet til alle applikationer hvor pladsen er trang. Den elektromagnetiske flowmåler fås til en attraktiv pris og er det foretrukket valg inden for vandbehandling. Drikkevands godkendelser i henhold til KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS og NSF 61 er tilgængelige.

    Funktion

    Som følge af Faradays lov om magnetisk induktion, induceres der en spænding i en leder der bevæger sig gennem et magnetisk felt. I det elektromagnetiske måleprincip, er det den strømmende væske, der er den bevægende leder. Ved at måle den inducerede spænding, kan flowhastigheden af mediet måles. Volumenstrømmen beregnes ved hjælp af rørets tværsnitsareal.

    Anvendelseseksempel

    Proline Promag 10D til flowmåling

  • Teknisk Data

    Indgang
    Måleområde Typisk v = 0,01...10 m/s med den specificerede nøjagtighed
    Udgangssiganl
    Strømudgang Aktiv: 4…20 mA, RL <700 Ω (HART®: ≥ 250 Ω)
    Puls/status udgang Passiv: 30 V DC/250 mA; Åben collector
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding

    20...28 V AC, 45...65 Hz;

    11...40 V DC

    Strømforbrug (inkl. sensor)

    20...28 V AC: < 8 VA;

    11...40 V DC: < 6 W

    Reference driftsbetingelser iht. DIN EN 29104 og VDI/VDE 2641
    Medietemp. +28 °C ±2 K
    Omgivelsestemp. +22 °C ±2 K
    Opvarmningstid 30 minuter
    Maksimum målefejl
    Strømudgang ±0,5% af måleområdet, derudover typisk ±5 μA
    Pulsudgang ±0,5% af aktuelt flow ±2 mm/s
    Gentagelighed
    Maks. ±0,2% o.r. ±2 mm/s (o.r. = aktuelt flow)
    Ind- og udløb
    Hvis det er muligt, skal du installere sensoren med afstand til ventiler, T-stykker, rørbøjninger m.m.
    Indløb ≥ 5×DN
    Udløb ≥ 2×DN  
    Driftsbetingelser: Omgivelser
    Omgivelsestemp. –20...+60 °C
    Lagertemp. –20...+60 °C
    Beskyttelsesgrad IP 67 for transmitter og sensor
    Chok og vibrationsmodstand Acceleration op til 2 g som følger  IEC 600 68-2-6
    EMC Iht. IEC/EN 61326 og NAMUR  Anbefaling NE 21; Emission: til grænseværdi for industri EN 55011
    Driftsbetingelser: Proces
    Medietemp. 0...+60 °C
    Minimum konduktivitet ≥ 50 μS/cm
    Medietryk PN16
    Tryktæthed Målerøret: 0 mbar abs med væsketemperatur på ≤ 60 °C
    Materialer
    Jordingsringe 1.4301/304
    Sensor hus Pulverlakeret støbt aluminum
    Målerør Polyamid, O-ringe EPDM
    Elektroder 1.4435/316L
    Monteret elektroder To elektroder lavet af 1.4435/316L
    Monteringskit
    Inkluderet til wafer versionen
    Består af Bolte, pakninger, møtrikker, skiver og flangepakninger
    Brugergrænseflade
    Display elementer Flydende krystal display: ikke belyst, to linjer, 16 tegn pr. linje
    Display Display (driftsform) prekonfigureret: volumen og totalisator status
    Betjeningselementer Betjening via tre taster
    Fjernbetjening Drift via HART® protokol og FieldCare
    Godkendelser
    Drikkevandsgodkendelse WRAS BS 6920

    Dimensioner (i mm)

    Compact version Promag som sandwich model

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    DN L A B C Vægt
    EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Compact version Promag med gevind tilslutning

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    DN E G H J Vægt
    EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Maksimal fejlmåling

    Maks. målefejl i procenter af vist værdi

    Svingninger i forsyningsspændingen har ikke nogen indvirkning inden for det specificerede interval.

     

    Tryk-temperatur klassificering

    Tilladt procestryk

    Flow karakteristiske værdier (SI enheder)

    Diameter Anbefalet flow Fabriksinstillinger
    [mm]

    min./maks. måleområde

    (v ~ 0,3 eller 10 m/s)

    Måleområde, strømudgang 
    (v ~ 2,5 m/s)

    Pulsværdi

    (~ 2 Puls/s)

    Lavt flow afbrydelse

    (v ~ 0,04 m/s)

    25 9...300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25...700 dm³/min 200 dm³/min 1.50 dm³ 3 dm³/min
    50 35...1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60...2000 dm³/min 500 dm³/min

    5,00 dm³

    8 dm³/min
    80 90...3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145...4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elektrisk tilslutning

    Tilslutning af transmitteren, kabeltværsnit maks. 2,5 mm ²
    a Elektronik dæksel
    b Forsyningskabel
    c  Jord terminal for jordforbindelse
    d Terminal stik til strømforsyningskabel
    e Signalkabel
    f  Jord terminal for signalkabel
    g Terminal stik til signalkabel
    h Service-stik
    i  Jord terminal for potentialudligning

     

    Terminal Nr.:

    • 24 (+)/25 (-) = Puls/status udgang
    • 26 (+)/27 (-) = HART® strømudgang

    Funktionelle værdier se "Udgangssignal"

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Strømforsyning

    Funktionelle værdier se "Forsyningsspænding"

  • Flere dokumenter for 10D