Flowmålere og -switche

Ensartet og høj produktionskvalitet og  -sikkerhed, procesforbedring og miljøbeskyttelse – det er blot nogle af grundene til at industriel flowmåling bliver stadig vigtigere.
Flowmålere og flowswitche i vores E-direct program muliggør nøjagtig, pålidelig og stabil flowmåling.
De dækker en bred vifte af applikationer på tværs af industrityper; fra vand og spildevand til fødevareindustrien. Flowmålerne og flow-switchene fra E-direct programmet har Endress+Hauser's velkendte høje kvalitetsstandard, men er enkle i udformning og fås til en attraktiv pris.

Electromagnetic flowmeter Picomag fra kr3.021,- Picomag >>>
Elektromagnetisk flowmåler for utilities
Elektromagnetisk flow målesystem fra kr4.836,- Proline Promag 10D >>>
Elektromagnetisk flowmåler
Flow switch til sikker måling og overvågning af masseflow fra kr1.714,- Flowphant T DTT31 >>>
Flow switch til overvågning af masseflow

Et par ekstra fakta

Er du stadig ikke er overbevist om fordelene ved vore E-direct's flowmålere og -switche?
Så kunne du måske være interesseret i lidt flere oplysninger om produkterne:
Proline Promag 10D er en elektromagnetisk flowmåler til sandwich-montering mellem flanger.
Den bruges til flowmåling af ledende væsker og er fra samme elektromagnetiske produktlinie, hvoraf der er solgt mere end to millioner siden 1977.
Flowphant DTT31 og DTT35 er flowswitche, der måler masseflow. De bruges til overvågning af væskeflow op til 3m/s, f.eks. cirkulerende kølevand, ved pumper, turbiner og varmevekslere.
Som option kan de også fås med både switch og analog udgang.