Flow switch til sikker måling og overvågning af massestrøm i sanitært design

Flow switch til sikker måling og overvågning af massestrøm i sanitært design

Flowphant T DTT35

fra kr1.787,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • On-site display
    • Høj reproducerbarhed og langtidstabilitet
    • Stort turndown

    Specifikationsoversigt

    Medie Væsker
    Måleområde 0,03...3 m/s
    Medie temperatur –20...+85 °C
    Procestryk 0...+100 bar (ved 20 °C)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Process connection; LengthElektrisk tilslutningStrømforsyning; udgang1 til 34 til 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmStik M1218-30VDC; 1x kontakt PNP2.030,-1.888,-1.787,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kontakt PNP2.144,-1.994,-1.886,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; 1x kontakt PNP + 4-20mA2.406,-2.238,-2.117,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Stik M16x1,5, ISO440018-30VDC; 1x kontakt PNP2.144,-1.994,-1.886,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmStik M1218-30VDC; 1x kontakt PNP2.257,-2.099,-1.986,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kontakt PNP2.371,-2.205,-2.086,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; 1x kontakt PNP + 4-20mA2.633,-2.449,-2.317,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Stik M16x1,5, ISO440018-30VDC; 1x kontakt PNP2.371,-2.205,-2.086,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmStik M1218-30VDC; 1x kontakt PNP2.030,-1.888,-1.787,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kontakt PNP2.144,-1.994,-1.886,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; 1x kontakt PNP + 4-20mA2.406,-2.238,-2.117,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Stik M16x1,5, ISO440018-30VDC; 1x kontakt PNP2.144,-1.994,-1.886,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmStik M1218-30VDC; 1x kontakt PNP2.257,-2.099,-1.986,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kontakt PNP2.371,-2.205,-2.086,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; 1x kontakt PNP + 4-20mA2.633,-2.449,-2.317,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Stik M16x1,5, ISO440018-30VDC; 1x kontakt PNP2.371,-2.205,-2.086,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section.

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67.69,23 51005148
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik.111,83 52006263
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141718,70 TXU10-AA

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Flowphant T DTT35 er en flow switch (overfladekvalitet Ra ≤ 0,8 µm)  til overvågning, visning og måling af relative massestrømme af flydende medier i området fra 0,03 til 3 m/sek. Applikation eksempler: Overvågning af kølevand cirkulationssystemer af pumper, turbiner, kompressorer, varmevekslere og filter overvågning i drikkevareindustrien.

    Funktion

    Enheden måler massestrømmen af ​​et flydende medie med den kalorimetriske målemetode. Den kalorimetriske måle målemetode er baseret på køling af en opvarmet temperatursensor. Varme fjernes fra sensoren ved tvungen konvektion på grund af mediet, der strømmer forbi. Omfanget af denne varmeoverførsel afhænger af medie hastigheden og temperaturforskellen mellem sensoren og mediet (Kings lov). Jo højere hastigheden eller mediemassestrøm, jo større temperatursensor afkøling. 

     

    Anvendelseseksempel

    Flowphant T DTT35 måler massestrømmen i et kølekredsløb og angiver når det falder under minimum strømningshastigheden.

  • Teknisk Data

    Indgang
    Måleområde 0...100 %; opløsning 1 %; 0,03...3 m/s for væsker
    Udgang
    Udgangssignal 1 eller 2 × PNP eller 1 × PNP med analog udgang for flow og temperatur
    Spændingsfald PNP ≤ 2 V
    Overbelastningsbeskyttelse Automatisk testing
    Funktionsspecifikationer
    Referencebetingelser Iht. DIN IEC 60770/61003
    Målefejl Switch punkt og display 0,2 %
    Langtidsdrift ≤ 0,5 % pr. år under referencedrifts betingelserne
    Sensor rekationstid 6...12 s
    Responstid Switch-udgang 100 ms
    Driftsbetingelser
    Medietemp. –20...+85 °C, 130 °C maks. 1h (ingen måle temperatur > 85 °C)
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Beskyttelsesgrad IP 65 (komplet hus)
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Ub 18...30 V DC, omvendt polaritetsbeskyttelse
    Strømforbrug Uden belastning < 100 mA ved 24 V DC
    Generelt
    EMC Emission iht. IEC 61326 Series, klasse B elektrisk udstyr, immunitet ith. IEC 61326 Series, app. A (industri) og NAMUR anbefalet NE 21
    Betjeningselementer 3 taster eller PC og ReadWin® 2000
    Materialer 316L (procestilslutning, beskyttelsesrør og hus)
    Overflade kvalitet a ≤ 0,8 µm
    Godkendelser
    Desina kompitabelt, 3A 

    Dimensioner (i mm)

    Hus

    L = Sensor længde 30 mm, 100 mm

    Installation ifølge manual

    Procestilslutning

    a) Konisk metal-metal G½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = Houl 6 × Ø 8,6 mm + 2 × wire M8

    Procestilslutning

    Kode

    Version
      TRI-CLAMP® /metal-meta tilslutninger

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

    MB

    Konisk metal-metal G½", 316L

      Hygiejniske tilslutninger

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F Pipe DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N Pipe DN40-162, PN40, 316L, 3A

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektrisk tilslutning

    DC spændings version med M12×1 stik

    A1: 1 × PNP switch-udgang

    A2: 2 ×PNP switch-udgang R1 og (1) (R2)

    A2': 2 × PNP switch-udgang R1 og (1) (diagnose/bremse kontakt med justering „DESINA")

    A3: PNP switch-udgang, supplerende analog udgang

     

    DC spænding version med ventil stik M16×1,5

    B : 1 × PNP switch-udgang

  • Flere dokumenter for DTT35